StarTech.com

Tarjeta Adaptadora ISA con 2 Puertos Serie DB9 RS232 UART16550 Compatible con DOS - Windows 95 - Windows 98

Incorpore dos puertos RS232 a sistemas informáticos de legado a través de una ranura ISA

ID del Producto: ISA2S550

  • Compatible con las configuraciones COM1-COM7 y IRQ 3,4,5,9,10,11,12,15 para cada puerto
  • Conjunto completo de puentes para garantizar la compatibilidad con casi cualquier sistema informático
  • Compatible con la interfaz RS-232
48,99 € EUR sin IVA
59,28 € EUR con IVA

General

La tarjeta serie RS232 basada en ISA (16550 UART) de StarTech.com se puede instalar en la ranura de una placa base ISA, a fin de agregar dos puertos COM RS232 serie, compatibles con tasas de transferencia de datos de hasta 460,8Kbps para un rendimiento máximo de dispositivos serie.

La tarjeta adaptadora serie ISA incluye controladores para DOS®, Windows® y Linux, y ofrece un conjunto integrado de puentes que garantiza una fácil configuración y amplia compatibilidad.

Solución que resulta económica para conectar a un sistema tanto módems serie, dispositivos POS o PDA, como cámaras digitales, impresoras, adaptadores de terminal ISDN, etc., además de estar avalada por la garantía de por vida y soporte técnico gratuito de por vida de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com

  • Los puentes integrados permiten una fácil configuración con cualquier IRQ gratuita
  • Tasas de transferencia de datos de hasta 460,8 Kbits/segundo para el máximo rendimiento de dispositivos en serie
  • Fácil de instalar y de usar - incluye un manual de instrucciones que lo guiarán paso a paso

Aplicaciones

Industria Manufacturera (equipos CNC, equipos de control de procesos, escáners de código de barras, impresoras seriales)

Puntos de Venta POS (lectoras de tarjetas de crédito y de débito, impresoras de facturas, escáners de código de barras, cajas registradoras, balanzas)

Consumidores (módems, PDAs, cámaras digitales, impresoras)

Seguridad (control UPS, paneles de acceso con botones, cámaras de vídeo, lectoras de tarjetas, módems)

Casino (terminales de vídeo lotería, tragaperras)

Control Ambiental (iluminación, temperatura, relojes)

Cuidado de la Salud (equipos de monitoreo de pacientes, puestos de enfermería, módems)

Recepción de Hoteles (impresoras seriales, escáners de código de barras, teclado, mouse, impresoras de facturas, lectoras de tarjetas de crédito y de débito)

Hotelería y Turismo/Restaurantes (lectoras de tarjetas de crédito y de débito, impresoras seriales)

Red ISDN

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad de Puertos 2
Estilo de Puerto Integrado en la Tarjeta
ID del Conjunto de Chips ASIX - MCS9820CV
Interfaz Serial
Tipo de Bus ISA
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar
Rendimiento
FIFO 16 Bytes
Protocolo Serie RS-232
Tasa Máxima de Baudios 460,8 Kbps
Conector(es)
Puertos Externos 2 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
Tipo(s) de Conector(es) 1 - ISA (16-bit) Macho
Software
Compatibilidad OS DOS, Windows 95, 98, ME; Windows XP (32-bit, 64-bit), Windows Vista (32-bit, 64-bit); Linux 2.4.x
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~85%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Temperatura Operativa -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.1 kg [0.3 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - TARJETA DE E/S
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
DOS, Windows 95, 98, ME; Windows XP (32-bit, 64-bit), Windows Vista (32-bit, 64-bit); Linux 2.4.x

Certificaciones

Accesorios

Soporte de Producto