StarTech.com

Tarjeta Adaptadora Mini PCI Express PCIe con 4 Puertos Serie RS232 UART 1650 DB9 Serial

Agregue 4 puertos seriales RS232 a un sistema embebido a través de una ranura de expansión mini PCI-Express

ID del Producto: MPEX4S552

  • Cuatro puertos serie RS232 de alta velocidad con tasas de transferencia de datos de hasta 921,6 Kbps
  • UART 16650 de Alto Rendimiento
  • Incluye 4x cables IDC a serie DB9 de 30cm
Ver otros
  • FIFO de 256 bytes por transmisor y receptor
  • PCI Express con un diseño de chip nativo único y un sólo lane
  • Control de flujo dentro de la banda usando Xon/Xoff programable en ambas direcciones
  • Control de flujo automático fuera de la banda usando RTS/CTS
  • Compatible con la revisión 1.1 de las especificaciones PCI Express
122,99 € EUR sin IVA
148,82 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad de Puertos 4
Estándares Industriales PCI Express Base Specification, Revision 1.1
Estilo de Puerto Dongle (Incluido)
ID del Conjunto de Chips ASIX - MCS9904CV-AA
Interfaz Serial
Tipo de Bus Mini PCI Express
Tipo de Tarjeta Integrado
Rendimiento
Bits de Datos 5, 6, 7, 8
Bits de Detención 1, 1.5, 2
Control de Flujo Ninguno, Xon/Xoff, RTS/CTS
FIFO 256 Bytes
Paridad None, Odd, Even, Space, Mark
Protocolo Serie RS-232
Tasa Máxima de Baudios 921,6 Kbps
Conector(es)
Puertos Externos 4 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
Tipo(s) de Conector(es) 1 - Mini PCI Express x1 (52 pines) Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0/6.0, Embedded System 2009, POS Ready 2009, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.4 to 10.10
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions Only
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5% a 95%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Temperatura Operativa 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Características Físicas
Altura del Producto 3 cm [1.2 in]
Ancho del Producto 10 mm [0.4 in]
Color Verde
Longitud del Producto 51 mm [2 in]
Peso del Producto 150 g [5.3 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 40 mm [1.6 in]
Ancho de la Caja 14.5 cm [5.7 in]
Longitud de la Caja 21.2 cm [8.3 in]
Peso (de la Caja) del Envío 0.2 kg [0.4 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta Mini-PCIe Serie de 4 Puertos
4 - Cable Plano DB9
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0/6.0, Embedded System 2009, POS Ready 2009, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.4 to 10.10
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions Only

Certificaciones

Productos Relacionados

Tarjeta Adaptadora Mini PCI Express PCIe con 2 Puertos Serie y 1 Puerto Paralelo
MPEX2S1P552
Tarjeta Adaptadora Mini PCI Express PCIe con 2 Puertos Serie y 1 Puerto Paralelo

Agregue 2 puertos seriales y uno paralelo a un sistema embebido a través de una ranura PCI-Express

49,99 € sin IVA
60,49 € con IVA
Adaptador Bracket de Placa Base Interna USB a 2 Puertos Serie - DB9 RS232
ICUSB232INT2
Adaptador Bracket de Placa Base Interna USB a 2 Puertos Serie - DB9 RS232

Incorpore dos puertos serie RS232 a cualquier sistema equipado con un conector USB disponible en la placa base

65,99 € sin IVA
79,85 € con IVA
Low Profile PCI Express Serial Card w/ 16950 UART, Native PCIe Chipset
PEX1S952LP
Tarjeta Adaptador PCI Express PCIe 1 Puerto Serie Perfil Bajo Low Profile Serial RS232 DB9 UART 16950

Permite agregar 1 puerto serie RS-232 de alta velocidad a cualquier PC equipada con una ranura PCI Express

62,99 € sin IVA
76,22 € con IVA

Accesorios