StarTech.com

Tarjeta Adaptadora PCI de 2 Puertos Serie DB9 UART 16C1050 y 2 Puertos Paralelo - Serial Combo

Incorpore dos puertos Paralelos y dos puertos Serie a un ordenador de escritorio a través de una ranura PCI

ID del Producto: PCI2S2PMC

  • 2x puertos serie compatibles con UART 16C1050 y 2x puertos paralelos IEEE 1284
  • Soporta velocidades en baudios de hasta 115,2 Gbps
  • Soporta velocidades de transferencia de datos por el puerto paralelo de hasta 1,5 Gbps
Ver otros
  • FIFO de 256 bytes de transmisión/recepción
  • Tarjeta PCI Universal 3,3/5V
  • Compatible con la rev. 2.3 de la especificación de PCI Local Bus
39,99 € EUR sin IVA
48,39 € EUR con IVA

General

La Tarjeta PCI Combo Serie Paralelo 2S2P con UART 16C1050, PCI2S2PMC permite agregar 2 puertos serie RS232 y 2 puertos paralelos IEEE 1284 a un sistema a través de una ranura PCI. Con velocidades de transmisión de hasta 115,2 Kbps del RS232 y de hasta 1,5 Mbps del puerto paralelo, el adaptador serie/paralelo ofrece la conectividad extra necesaria para aplicaciones industriales y comerciales, ocupando una sola ranura PCI de 3,3/5V. Es compatible con una gran variedad de sistemas operativos entre los que se incluyen Windows® 7, Sever 2003, XP, DOS® y Linux posibilitando una simple integración de entornos mixtos. Ofrece garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com

  • El novedoso diseño de tarjeta 2S2P permite añadir dos puertos serie y dos puertos paralelos utilizando sólo una ranura PCI
  • Soporte universal para ranuras PCI o PCI-X de 32/64 bits y de 3,3/5V por lo que se adapta fácilmente a la mayoría de los sistemas
  • Amplia compatibilidad con sistemas operativos, incluyendo Windows® y Linux para una simple integración de entornos mixtos

Aplicaciones

Añade conectividad serie y paralelo a sistemas más nuevos que carecen de puertos integrados o amplía la cantidad de conexiones de periféricos disponibles

Permite actualizar PCs estándares para monitorear controles industriales y dispositivos automatizados en la planta de producción de una fábrica

De uso en aplicaciones de punto de venta en almacenes y otros comercios minoristas para controlar teclados, cajas registradoras, impresoras de facturas, lectores de tarjetas magnéticas, balanzas, y exhibidores de altura

Ideal para máquinas y kioscos automáticos de autoservicio para controlar dispositivos de puerto serie, por ejemplo balanzas, pantallas táctiles, lectores de tarjetas magnéticas, escáners de código de barras, e impresoras de etiquetas

Permite conectar todo tipo de periféricos paralelos como impresoras, escáners, CD-R/RWs, Zip® drives y lectores de tarjetas de memoria

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad de Puertos 4
Estándares Industriales Especificación del Bus Local PCI, Revisión 2.3
Estilo de Puerto Integrado en la Tarjeta
ID del Conjunto de Chips ASIX - MCS9865IV
Interfaz Paralelo
Serial
Tipo de Bus PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Rendimiento
Bits de Datos 5, 6, 7, 8
Bits de Detención 1, 1.5, 2
Control de Flujo Ninguno, Xon/Xoff, RTS/CTS
FIFO 256 Bytes
Paridad None, Odd, Even, Space, Mark
Protocolo Serie RS-232
Protocolos Admitidos RS232, EPP, ECP, SPP, PS2
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 1,5Mbps (Paralelo)
Tasa Máxima de Baudios 115,2 Kbps
Conector(es)
Puertos Externos 2 - DB-25 (25 pines, D-Sub) Hembra
2 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI / PCI-X (universal de 3,3 y 5V, 32 bits) Macho
Software
Certificado WHQL de Microsoft
Compatibilidad OS Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000, NT 4.0, DOS 6.2
Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003 (32/64)
Linux 2.6.x
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~60%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Temperatura Operativa -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Características Físicas
Altura del Producto 89 mm [3.5 in]
Ancho del Producto 19 mm [0.7 in]
Longitud del Producto 133 mm [5.2 in]
Peso del Producto 80 g [2.8 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.2 kg [0.5 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta PCI Combo 2S2P
1 - Cable Plano con Soporte
2 - Low Profile Brackets
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000, NT 4.0, DOS 6.2
Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003 (32/64)
Linux 2.6.x

Certificaciones

Productos Relacionados

Tarjeta Adaptadora PCI de 2 Puertos Serie DB9 UART 16550  y un Puerto Paralelo
PCI2S1P
Tarjeta Adaptadora PCI de 2 Puertos Serie DB9 UART 16550 y un Puerto Paralelo

Agregue un puerto paralelo y 2 puertos seriales RS-232 a su ordenador a través de una ranura de expansión PCI

48,99 € sin IVA
59,28 € con IVA
Tarjeta Adaptadora PCI de 2 Puertos Serie RS422/485 DB9 UART 161050  5V o 3.3V
PCI2S4851050
Tarjeta Adaptadora PCI de 2 Puertos Serie RS422/485 DB9 UART 161050 5V o 3.3V

Agregue 2 puertos seriales RS422/485 a través de una ranura de expansión PCI estándar o de bajo perfil

123,99 € sin IVA
150,03 € con IVA
Tarjeta Adaptadora PCI de 2 Puertos Serie RS232 DB9 UART 16550 Serial - 5V
PCI2S550
Tarjeta Adaptadora PCI de 2 Puertos Serie RS232 DB9 UART 16550 Serial - 5V

Agregue 2 puertos seriales RS-232 de alta velocidad a su ordenador a través de una ranura de expansión PCI

36,99 € sin IVA
44,76 € con IVA

Accesorios

Soporte de Producto