StarTech.com

Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe de 16 Puertos Serie RS232 DB9 UART 16950 Serial

Agregue 16 puertos seriales RS-232 a su ordenador a través una ranura de expansión PCI de bajo perfil

ID del Producto: PEX16S952LP

  • 16 puertos serie RS-232 de alta velocidad con tasas de transferencia de datos de hasta 921,6 Kbps
  • FIFO de 128 bytes por transmisor y receptor
  • PCI Express nativo con un sólo chip y un sólo lane
Ver otros
  • Incluye soporte para perfil completo
  • UART 950 Oxford de Doble Canal y Alto Rendimiento
  • Salida de alimentación seleccionable en el pin 9 para el puerto serie
  • Control de flujo automático dentro de la banda usando Xon/Xoff programable en ambas direcciones
  • Control de flujo automático fuera de banda usandoTx/Rx/RTS/CTS/DSR/DTR/DCD/RI/GND
  • Compatible con la revisión 1.1 de la especificación PCI Express
509,99 € EUR sin IVA
617,09 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

General

La Tarjeta PCI Express de Perfil Bajo de 16 Puertos Serie RS232 con cable incluido, PEX16S952LP permite convertir una única ranura PCIe de perfil bajo en 16 conexiones seriales RS232 (DB9). La tarjeta adaptadora de puerto serie está basada en un diseño de chip nativo que permite aprovechar todo el potencial de PCI Express (PCIe), pues brinda mayor velocidad y confiabilidad a la vez que reduce la carga aplicada al CPU en un 48% por encima de las tarjetas seriales convencionales. Esta tarjeta de puerto serie de bajo perfil es compatible con una amplia variedad de sistemas operativos, incluyendo Windows® 7, XP, y Server 2003, y además posee un conector VHDCI de 68 pines con cable multiconector serial para instalar en una única ranura de tarjeta de expansión. La tarjeta también incluye un soporte de tamaño completo para su instalación en ordenadores de factor de forma estándar. Ofrece garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com

  • El UART 950 Oxford de Doble Canal y Alto Rendimiento ofrece confiabilidad, velocidad y amplia compatibilidad con Sistemas Operativos
  • PCI Express nativo con un sólo chip y un sólo lane lo que se traduce en menos carga sobre el CPU y mayor rendimiento
  • Incluye soportes de bajo perfil y de perfil completo asegurando máxima compatibilidad; viene de fábrica con configuración de bajo perfil

Aplicaciones

Control/monitoreo de cámaras y sistemas de vigilancia/seguridad

Automatización industrial para piso de fábrica/ planta

Kioscos y máquinas automáticas de autoservicio (almacén, aeropuertos) para controlar dispositivos equipados con puertos serie como por ejemplo balanzas, pantallas táctiles, lectores de tarjetas magnéticas, escáners de código de barras, impresoras de facturas, impresoras de etiquetas

Aplicaciones de soluciones POS en almacenes para controlar teclados, cajas registradoras, impresoras de facturas, lectores de tarjetas magnéticas, balanzas, y exhibidores de altura

De uso en estaciones de trabajo de cajeros de bancos tanto en versiones de perfil completo como de perfil bajo para controlar dispositivos de puerto serie como por ejemplo cajas registradoras, lectores de tarjetas magnéticas, impresoras, teclados numéricos/pinpads, editores gráficos

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad de Puertos 16
Estándares Industriales PCI Express 1.1, PCI Power Management 1.2
Estilo de Puerto Dongle (Incluido)
ID del Conjunto de Chips PLX/Oxford - OXPCIe958
Interfaz Serial
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Bajo (incluye soporte para Perfil Estándar)
Rendimiento
Bits de Datos 5, 6, 7, 8
FIFO 128 Bytes
Protocolo Serie RS-232
Tasa Máxima de Baudios 921,6 Kbps
Conector(es)
Puertos Externos 16 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
Puertos Internos 1 - SP4 (4 pines, Small Drive Power) Macho
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x1 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® 98SE, ME, 2000, CE 4.2/5.0/6.0, 2000, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~95%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Temperatura Operativa 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Características Físicas
Altura del Producto 20 mm [0.8 in]
Ancho del Producto 68 mm [2.7 in]
Longitud del Producto 178 mm [7 in]
Peso del Producto 1250 g [44.1 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 1.2 kg [2.6 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta de 16 Puertos Serie
1 - Cable multiconector de 16 puertos
1 - Soporte de perfil completo
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 98SE, ME, 2000, CE 4.2/5.0/6.0, 2000, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only

Certificaciones

Productos Relacionados

Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe Perfil Bajo de 8 Puertos Serie RS232 Serial Low Profile
PEX8S950LP
Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe Perfil Bajo de 8 Puertos Serie RS232 Serial Low Profile

Agregue 8 puertos seriales RS-232 a través de una ranura de expansión PCI Express de bajo perfil

237,99 € sin IVA
287,97 € con IVA
Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe de 8 Puertos  Serie RS232 UART 16950 Serial
PEX8S952
Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe de 8 Puertos Serie RS232 UART 16950 Serial

Agregue 8 puertos seriales RS-232 a través de una ranura de expansión PCI Express

237,99 € sin IVA
287,97 € con IVA

Accesorios