StarTech.com

Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe Perfil Bajo de 8 Puertos Serie RS232 Serial Low Profile

Agregue 8 puertos seriales RS-232 a través de una ranura de expansión PCI Express de bajo perfil

ID del Producto: PEX8S950LP

  • 8 conexiones DB9 RS232 a través de una única ranura PCI Express
  • Incluye cables multiconectores
  • Incluye soportes de montaje para ordenadores estándar y de perfil bajo
Ver otros
  • Dos canales UART 16C950 de alto rendimiento
  • Soporta velocidades de transferencia de datos de hasta 921kbps
  • Compatible con la revisión 1.0a de la especificación PCI Express
237,99 € EUR sin IVA
287,97 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad de Puertos 8
Estilo de Puerto Dongle (Incluido)
ID del Conjunto de Chips PLX/Oxford - OXmPCI952
Interfaz Serial
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Bajo (incluye soporte para Perfil Estándar)
Rendimiento
Bits de Datos 5, 6, 7, 8, 9
Bits de Detención 1, 1.5, 2
Control de Flujo RTS/CTS, XON/XOFF
FIFO 128 Bytes
Paridad None, Even, Odd, 1, 0
Protocolo Serie RS-232
Tasa Máxima de Baudios 921,6 Kbps
Conector(es)
Puertos Externos 8 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x1 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® CE 5.0, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only
Requisitos Ambientales
Humedad 5~95% RH
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Temperatura Operativa 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Características Físicas
Altura del Producto 80 mm [3.1 in]
Ancho del Producto 20 mm [0.8 in]
Longitud del Cable 280 mm [11 in]
Longitud del Producto 157 mm [6.2 in]
Peso del Producto 559 g [19.7 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.7 kg [1.6 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - TARJETA PCI EXPRESS
2 - CABLES MULTICONECTORES
2 - SOPORTES ESTÁNDAR
16 - Tuercas hexagonales desenroscables
1 - CD DEL CONTROLADOR
1 - MANUAL DE INSTRUCCIONES

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® CE 5.0, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only

Certificaciones

Accesorios