Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Tarjeta Adaptador PCI Express PCIe de 2 Puertos Serie RS232 con Salida de Alimentación y Protección ESD

ID del Producto: PEX2S553S

Se pueden agregar dos puertos RS232 con protección ESD de alta velocidad, con opciones de alimentación de salida de 5 V o 12 V a través de una ranura PCI Express

Características
  • 921,6 Kbps, máxima velocidad de baudios

  • Protección contra sobretensión de 15 KV ESD (descarga electroestática)

  • Alimentación de salida de 5 V o 12 V con selección por puente en el pin 1 o en el pin 9

Más Características . . .
  • Amplio rango de temperaturas de funcionamiento (-30°C a 75°C)

  • Soporte de perfil estándar instalado, perfil bajo incluido

  • FIFO de 256 bytes por transmisor y receptor

  • Conforme con la especificación base para PCI Express 2.0 (retrocompatible con 1.0a/1.1)

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

COMES INFES KINYO MEDES AMAZES OFDEES TPOES

Tiendas al detalle

MEDES
ESPES
Disponible en
44,99 € EUR sin IVA
53,99 € con IVA

ID: PEX2S553S

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

La tarjeta serial PCI Express de dos puertos, modelo PEX2S553S, permite agregar dos puertos RS232 con protección ESD y con opciones de selección de alimentación de salida de 5 V o 12 V a través de una ranura PCI Express.

Ideal para entornos industriales, esta tarjeta serial de 2 puertos ofrece protección ESD de 15 KV, lo cual evita daños en los dispositivos conectados, en caso de fluctuaciones de la red eléctrica o descargas electroestáticas. Un amplio rango de temperaturas de funcionamiento (-30ºC a 75ºC) también permite garantizar el rendimiento en entornos de condiciones climáticas extremas.

Además, en el caso de dispositivos que requieren más potencia, esta tarjeta serial tiene una opción de alimentación de salida de 5 V o 12 V seleccionable por puente (pin 1 o pin 9), a través de una conexión LP4 con la alimentación eléctrica. Para más flexibilidad, la alimentación de salida se puede habilitar o inhabilitar por puerto, de manera que se pueda elegir el puerto para la alimentación.

Esta versátil tarjeta RS232 soporta tasas de transferencia de datos de hasta 921,6 Kbps, y es compatible con las especificaciones para PCIe Gen 2.0 para mayor ancho de banda. Para maximizar las opciones de instalación, esta tarjeta de 2 puertos está equipada con un soporte para perfil estándar e incluye un soporte opcional para perfil bajo/de media altura, el cual permite la instalación en ordenadores de tamaño compacto.

Avalada por la garantía de por vida de StarTech.com y soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com
  • Protección del sistema contra daños, gracias a la protección ESD integrada
  • Comunicación eficaz con dispositivos conectados y soporte para alta velocidad de 921 Kbps
  • Conexión de alimentación de dispositivos seriales en el pin 1 o el pin 9, con configuración flexible de alimentación por puerto
Compatible con

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles

Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Linux 2.6.x to 4.4.x LTS Versions only

Aplicaciones
  • Control/supervisión de máquinas industriales en una cadena de montaje o en un entorno de producción
  • Para aplicaciones de venta minorista (POS, "Point of Sale") en supermercados o cualquier tienda de venta al por menor, para controlar teclados, cajas, impresoras de recibos, lectoras de tarjetas, básculas y pantallas instaladas en la parte superior de un poste
  • Estaciones de trabajo de cajeros automáticos tanto en versiones de perfil completo como de perfil bajo para controlar sus dispositivos seriales como por ejemplo cajas registradoras, lectoras de tarjetas/lectoras de tarjetas magnéticas, impresoras, teclados numéricos/pinpads, editores gráficos
  • Máquinas automáticas de autoservicio y kioscos para controlar dispositivos de puerto serie como por ejemplo balanzas, pantallas táctiles, lectores de tarjetas magnéticas, escáners de código de barras, impresoras de facturas, impresoras de etiquetas
  • Utilizada para controlar múltiples cámaras de vigilancia /seguridad en estacionamientos, edificios de oficinas, etc.
  • Para instalaciones de cajeros automáticos, para el control de teclados alfanuméricos, impresoras de recibos, lectoras de tarjetas, pantallas LCD táctiles, control de cámaras, etc.
Números de Producto
Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad de Puertos 2
Estándares Industriales Especificación base para PCI Express 2.0
Estilo de Puerto Integrado en la Tarjeta
ID del Conjunto de Chips Exar - XR17V352
Interfaz Serial
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Rendimiento
Bits de Datos 5, 6, 7, 8
Bits de Detención 1, 1.5, 2
Control de Flujo Ninguno, Xon/Xoff, RTS/CTS, DTR/DSR
FIFO 256 Bytes
Paridad Even, Odd, Mark, Space, None
Protección Contra Sobretensión ESD 15 KV
Protocolo Serie RS-232
Tasa Máxima de Baudios 921,6 Kbps
Conector(es)
Puertos Externos 2 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x1 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Linux 2.6.x to 4.4.x LTS Versions only
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Ranura PCI Express disponible
Conector LP4 de alimentación disponible (en caso de que se requiera alimentación adicional para dispositivos conectados)
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~95% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Temperatura Operativa -30°C to 75°C (-22°F to 167°F)
Características Físicas
Altura del Producto 98 mm [3.9 in]
Ancho del Producto 18 mm [0.7 in]
Longitud del Producto 121 mm [4.8 in]
Peso del Producto 59 g [2.1 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 171 g [6 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta PCI Express Serie
2 - Soportes de Perfil Bajo
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones
Certificaciones
Tarjeta Adaptador PCI Express PCIe de 4 Puertos Serie RS232 con Salida de Alimentación y Protección ESD
PEX4S553S

Tarjeta Adaptador PCI Express PCIe de 4 Puertos Serie RS232 con Salida de Alimentación y Protección ESD

Se pueden agregar cuatro puertos RS232 con protección ESD y con opciones de alimentación de salida de 5 V o 12 V a través de una ranura PCI Express

172,99 € sin IVA
207,59 € con IVA

Tarjeta Adaptadora PCI de 4 Puertos Serie RS232 DB9 UART 16C950 - Salida de Corriente Power Output
PCI4S954PW

Tarjeta Adaptadora PCI de 4 Puertos Serie RS232 DB9 UART 16C950 - Salida de Corriente Power Output

Incorpore 4 puertos serie RS232 con salida seleccionable de 5V o 12V a una PC a través de una ranura PCI

129,99 € sin IVA
155,99 € con IVA

Tarjeta Adaptador PCI Express PCIe Perfil Bajo Low Profile 8 Puertos Serie DB9 161050 Serial
PEX8S1052

Tarjeta Adaptador PCI Express PCIe Perfil Bajo Low Profile 8 Puertos Serie DB9 161050 Serial

Adición de 8 puertos seriales RS-232 a un ordenador mediante una única ranura PCI Express

106,99 € sin IVA
128,39 € con IVA

Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe de 4 Puertos Serie Serial Combo RS232 y RS485 RS 422 DB9
PEX4S232485

Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe de 4 Puertos Serie Serial Combo RS232 y RS485 RS 422 DB9

Agregue dos puertos seriales RS232 y dos puertos seriales RS422/485 a su ordenador mediante una ranura de expansión PCI-Express

158,99 € sin IVA
190,79 € con IVA

Concentrador Adaptador USB a Serie RS232 DB9 4 Puertos – Riel DIN Industrial y Montaje en Pared
ICUSB2324I

Concentrador Adaptador USB a Serie RS232 DB9 4 Puertos – Riel DIN Industrial y Montaje en Pared

Agregue 4 puertos serie RS232 con montaje en riel DIN a cualquier sistema a través de una conexión USB

121,99 € sin IVA
146,39 € con IVA

Cable Alargador de 1,8m de Extensión DB9 Serie RS232 EGA Macho a Hembra - Extensor Gris
MXT100

Cable Alargador de 1,8m de Extensión DB9 Serie RS232 EGA Macho a Hembra - Extensor Gris

Extienda en 1,8m un cable de monitor EGA o un cable para ratón

3,99 € sin IVA
4,79 € con IVA

Cabezal Bracket de puerto Serie RS232 Serial 0,4M con conexión a Placa Base
PNL9M16

Cabezal Bracket de puerto Serie RS232 Serial 0,4M con conexión a Placa Base

Convierta un conector de placa madre IDC serial en un panel montable con conector de 9 pines de serie RS232

4,99 € sin IVA
5,99 € con IVA

Cable de Módem Nulo de Serie Cruzado 3m Null RS232 Serial - 2x Hembra DB9 - Gris
SCNM9FF

Cable de Módem Nulo de Serie Cruzado 3m Null RS232 Serial - 2x Hembra DB9 - Gris

Transfiera archivos a través de una conexión de puerto serial

5,99 € sin IVA
7,19 € con IVA

Controladores & Descargas

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.