StarTech.com

Tarjeta Adaptadora PCI con 2 Puertos Serie DB9 RS232 422 485 - Con Protección de Descargas Electrostáticas - ESD

Controle y comuníquese con dos dispositivos de puerto serie incluso si poseen protocolos mixtos RS-232 y 485

ID del Producto: PCI2S232485I

  • Soporte para modos RS232, RS422, RS485 (2 alambres) y RS485 (4 alambres)
  • Cada puerto se puede configurar por separado
  • Protección ESD ("Electro-Static Discharge") integrada
Ver otros
  • Conforme con las especificaciones PCI rev. 2.2
  • Conforme con la especificación para gestión de alimentación de PCI, rev. 1.1
  • 921,6 Kbps de máxima velocidad de baudios por puerto
  • Configuración de puente para modo, eco y terminación
  • Controladores WHQL
188,99 € EUR sin IVA
228,68 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad de Puertos 2
Estilo de Puerto Integrado en la Tarjeta
ID del Conjunto de Chips PLX/Oxford - OXuPCI952
Interfaz Serial
Tipo de Bus PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar
Rendimiento
Aislamiento 2500 Vrms
Bits de Datos 5, 6, 7, 8, 9
Control de Flujo Hardware, Auto Xon/Xoff, Ninguno
FIFO 128 Bytes
MTBF 234.450 horas
Paridad None, Even, Odd
Protocolo Serie RS-232/422/485
Tasa Máxima de Baudios 921,6 Kbps
Conector(es)
Puertos Externos 2 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI / PCI-X (universal de 3,3 y 5V, 32 bits) Macho
Software
Certificado WHQL de Microsoft
Compatibilidad OS Windows® CE 6.0/5.0, 2000, POS Ready 2009, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Linux 3.5 to 4.11.x LTS Versions only
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~95%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Temperatura Operativa 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Características Físicas
Altura del Producto 18 mm [0.7 in]
Ancho del Producto 74 mm [2.9 in]
Color Amarillo
Longitud del Producto 121 mm [4.8 in]
Peso del Producto 84.4 g [3 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 200.3 g [7.1 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta serial PCI RS232/RS485/RS422
1 - CD de Controladores
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® CE 6.0/5.0, 2000, POS Ready 2009, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Linux 3.5 to 4.11.x LTS Versions only

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable 1,8m USB a Puerto Serie Serial RS422 y 485 DB9 con Retención Puerto COM
ICUSB422
Cable 1,8m USB a Puerto Serie Serial RS422 y 485 DB9 con Retención Puerto COM

Incorpore un puerto serie RS422/485 a su sistema a través de una conexión USB; ofrece retención de puerto COM

62,99 € sin IVA
76,22 € con IVA
Metal Industrial USB to RS422/RS485 Serial Adapter w/ Isolation
ICUSB422IS
Adaptador USB a Serie Serial RS422 485 un Puerto DB9 o Bloque de Conexión con Aislamiento

Incorpore un puerto serie R422/485 a su ordenador portátil o de escritorio a través de una conexión USB

134,99 € sin IVA
163,34 € con IVA

Accesorios