StarTech.com

Adaptador Industrial USB a 4 Puertos Serie DB9 RS232 RS422 RS485 con Protección ESD de 15kV - Cable Conversor USB a Serial

Agregue cuatro puertos que admiten tres protocolos serie para conectar con facilidad dispositivos serie a su ordenador a través de USB, con protección ESD de 15kV

ID del Producto: ICUSB234854I

  • Convierte un único puerto USB en cuatro puertos serie RS232/RS422/RS485 a través de USB 2.0 con cuatro modos: Modos RS232, RS422, RS485 de 4 alambres y RS485 de 2 alambres
  • Protección contra ESD (descargas electroestáticas) de 15kV (nivel 4) contra emisiones de ruido y sobretensiones eléctricas
  • Carril DIN y montaje en pared
Ver otros
  • Carcasa de concentrador de metal resistente con clasificación IP30 y conexión anfitrión con bloqueo de tornillo, ideal para entornos industriales hostiles
  • Tasa de transferencia de datos de hasta 921,6Kbps
  • Expansión de puerto COM con retención COM
  • Alimentado a través de USB, cuenta con instalación plug-and-play
328,99 € EUR sin IVA
398,08 € EUR con IVA

General

Permite agregar de manera fácil y rápida cuatro puertos COM adicionales a su ordenador portátil o de sobremesa. Este adaptador USB a serie RS232/422/485 le permite conectarse a sus dispositivos serie a través de un puerto USB externo.

Compatible con varios protocolos serie

El adaptador serie versátil convierte a un único puerto USB en cuatro puertos serie RS232/RS422/RS485, lo que le permite conectar, monitorear y controlar una amplia gama de dispositivos serie, como sensores, escáneres de códigos de barras y letreros LED. Es compatible con cuatro modos de uso, incluidos RS232, RS422, RS485 de 4 alambres y RS485 de 2 alambres

Ideal para entornos agresivos

Con su robusta carcasa de concentrador de metal con clasificación IP30, el adaptador de serie está diseñado para satisfacer las demandas esenciales y extremas en entornos agresivos. Proporciona una protección contra ESD (descargas electroestáticas) de 15kV, que ayuda a reducir el tiempo de inactividad en entornos industriales donde las líneas de comunicación son más propensas a las emisiones de ruidos o picos repentinos de voltaje.

El adaptador de serie ofrece opciones de montaje flexibles, con un soporte de montaje en pared integrado y un kit de montaje para carril DIN. También cuenta con una conexión anfitrión de bloqueo de tornillo más un conector USB-B de bloqueo de tornillo en el cable USB incluido, para evitar desconexiones accidentales.

Transferencias de datos rápidas

El adaptador serie está equipado con UART de alta velocidad, que proporcionan velocidades de datos rápidas de hasta 921Kbps en los modos de uso RS232/422/485.

El modelo ICUSB234854I está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Conecte sus dispositivos serie RS232, RS422 y RS485 a través del puerto USB de su ordenador para acceder fácilmente a escáneres de códigos de barras, impresoras de recibos y otros dispositivos serie

Permite conectar, monitorear y controlar sensores industriales/automotrices y equipos

Programas de tarjetas de señalización digital y LED con puertos de comunicación serie

Permite conectar un receptor satelital, módem serie, o PDA con sincronización serie

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 4
Estilo de Puerto Concentrador Externo
ID del Conjunto de Chips FTDI - FT4232H
Interfaz Serial
Tipo de Bus USB 2.0
Rendimiento
Bits de Datos 7, 8
Bits de Detención 1, 2
Paridad Odd, Even, Mark, Space, None
Protección Contra Sobretensión Protección contra sobrecarga ESD de 15kV
Protocolo Serie RS-232/422/485
Tamaño del Buffer 2 KB
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 921,6 Kbps
Tasa Máxima de Baudios 921,6 Kbps
Conector(es)
Puertos Externos 1 - USB Type-B (4 pin) USB 2.0 Hembra
4 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.9 a 10.14
Linux 2.4.x a 4.11.x Solo versiones LTS
Indicadores
Indicadores LED 4 - Juegos de 4 - Modo de puerto
4 - Puerto emisor
4 - Puerto receptor
1 - Alimentación
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~95%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Temperatura Operativa 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Características Físicas
Altura del Producto 25 mm [1 in]
Ancho del Producto 116 mm [4.6 in]
Color Negro
Longitud del Producto 128 mm [5 in]
Peso del Producto 382 g [13.5 oz]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 598 g [21.1 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Concentrador serie USB
1 - Cable USB-B con bloqueo por tornillo a USB-A de 2m
1 - kit de rieles DIN
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.9 a 10.14
Linux 2.4.x a 4.11.x Solo versiones LTS

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Industrial USB a 8 Puertos Serie DB9 RS232 RS422 RS485 con Protección ESD de 15kV - Cable Conversor USB a Serial
ICUSB234858I
Adaptador Industrial USB a 8 Puertos Serie DB9 RS232 RS422 RS485 con Protección ESD de 15kV - Cable Conversor USB a Serial

Agregue ocho puertos que admiten tres protocolos serie para conectar con facilidad dispositivos serie a su ordenador a través de USB, con protección ESD de 15kV

527,99 € sin IVA
638,87 € con IVA
Adaptador Hub Concentrador USB a 8 Puertos Serie RS232 DB9
ICUSB2328
Adaptador Hub Concentrador USB a 8 Puertos Serie RS232 DB9

Incorpore ocho puertos serie RS232 a un ordenador portátil o de escritorio a través un único puerto USB

251,99 € sin IVA
304,91 € con IVA
Hub Concentrador USB de 8 Puertos Serie
ICUSB23208FD
Hub Concentrador USB de 8 Puertos Serie

Convierta un puerto USB en 8 puertos serie y conecte varios concentradores a la vez, para obtener una solución escalable

317,99 € sin IVA
384,77 € con IVA
Adaptador USB a Concentrador de 16 Puertos Serie
ICUSB23216FD
Adaptador USB a Concentrador de 16 Puertos Serie

Convierta un puerto USB en 16 puertos serie RS232 dentro de un chasis para montaje en rack de uso industrial y conecte en serie varios concentradores para obtener una solución escalable

606,99 € sin IVA
734,46 € con IVA
Cable 1,8m USB a Puerto Serie Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto de Asignación COM
ICUSB2321F
Cable 1,8m USB a Puerto Serie Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto de Asignación COM

Incorpore un puerto serie RS232 con retención COM a su laptop u ordenador de escritorio a través de una conexión USB

28,99 € sin IVA
35,08 € con IVA
USB to RS232 DB9 Serial Adapter Cable with COM Retention
ICUSB232PRO
Cable 0,3m USB a Puerto Serie Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto de Asignación COM

Incorpore un puerto serie RS-232 a su ordenador portátil o de escritorio a través de un puerto USB; ofrece retención de puerto COM

27,99 € sin IVA
33,87 € con IVA
Cable Adaptador USB a Serie RS232 de 1 Puerto Serial DB9 - Macho a Macho
ICUSB232V2
Cable Adaptador USB a Serie RS232 de 1 Puerto Serial DB9 - Macho a Macho

Incorpore un puerto serie RS232 a su ordenador portátil o de sobremesa a través de un puerto USB

18,99 € sin IVA
22,98 € con IVA
Cable Adaptador de 0,9m USB a Serie Serial DB9 DB25 RS232
ICUSB232DB25
Cable Adaptador de 0,9m USB a Serie Serial DB9 DB25 RS232

Incorpore un puerto serie RS232 a un ordenador portátil o de escritorio con este cable adaptador USB Plug-and Play

18,99 € sin IVA
22,98 € con IVA
Cable Adaptador 2,5m USB a 1 Puerto Serie Serial RS232 DB9 FTDI Aislamiento Óptico
ICUSB2321FIS
Cable Adaptador 2,5m USB a 1 Puerto Serie Serial RS232 DB9 FTDI Aislamiento Óptico

Incorpore un puerto serie RS232 con circuito de aislamiento a su laptop u ordenador de escritorio a través de una conexión USB

122,99 € sin IVA
148,82 € con IVA
Cable Profesional de 0,3m USB a Puerto Serie Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto COM
ICUSB2321X
Cable Profesional de 0,3m USB a Puerto Serie Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto COM

Incorpore un puerto serie RS-232 a su ordenador portátil o de escritorio a través de un puerto USB; ofrece retención de puerto COM

39,99 € sin IVA
48,39 € con IVA
Cable Adaptador 0,9m USB a Puerto Serie Serial RS232 DB9 PC Mac Linux
ICUSB232SM3
Cable Adaptador 0,9m USB a Puerto Serie Serial RS232 DB9 PC Mac Linux

Incorpore un puerto serie RS232 a su ordenador portátil o de escritorio a través de un puerto USB

27,99 € sin IVA
33,87 € con IVA
Adaptador USB a 1 Puerto Serie RS232 DB9 con Aislamiento 5KV Protección ESD 15KV - Conversor Serial
ICUSB232IS
Adaptador USB a 1 Puerto Serie RS232 DB9 con Aislamiento 5KV Protección ESD 15KV - Conversor Serial

Agregue un puerto serial RS232 con aislamiento galvánico y protección ESD a través de un puerto USB - Montaje en riel DIN

99,99 € sin IVA
120,99 € con IVA
Cable Micro USB a Serie DB9 RS232 para Android - Adaptador Serial con Carga USB - Macho a Macho
ICUSBANDR232
Cable Micro USB a Serie DB9 RS232 para Android - Adaptador Serial con Carga USB - Macho a Macho

Permite agregar un puerto serial RS232 a un smartphone o una tableta, a través de Micro USB con capacidad de carga por USB

40,99 € sin IVA
49,60 € con IVA
Adaptador USB a Serie RS232 DB9 de 1 puerto con Cable USB A a B Separable de 1,8m
ICUSB232D
Adaptador USB a Serie RS232 DB9 de 1 puerto con Cable USB A a B Separable de 1,8m

Permite agregar un puerto serie RS232 a un PC portátil o de sobremesa mediante un cable USB extraíble

18,99 € sin IVA
22,98 € con IVA
Cable Adaptador USB a Serie Paralelo 1S1P 3 pies
ICUSB2321284
Cable Adaptador USB a Serie Paralelo 1S1P 3 pies

Incorpore un puerto Serie RS232 y un puerto Paralelo IEEE 1284 a un ordenador a través de una única conexión USB

38,99 € sin IVA
47,18 € con IVA
Adaptador Concentrador Hub 2 Puertos Serie Serial RS232 DB9 a USB con Retención Puerto COM
ICUSB2322X
Adaptador Concentrador Hub 2 Puertos Serie Serial RS232 DB9 a USB con Retención Puerto COM

Incorpore 2 puertos serie RS-232 a su ordenador portátil o de escritorio a través de un puerto USB

55,99 € sin IVA
67,75 € con IVA
Cable Adaptador de 0,3m USB a 2 puertos Serie Serial RS232 DB9
ICUSB232C2
Cable Adaptador de 0,3m USB a 2 puertos Serie Serial RS232 DB9

Incorpore 2 puertos serie RS-232 a su ordenador portátil o de escritorio a través de un puerto USB

46,99 € sin IVA
56,86 € con IVA
Cable 1,8m USB a 2 Puertos Serie Serial RS232 DB9 Retención del Puerto de Asignación COM
ICUSB2322F
Cable 1,8m USB a 2 Puertos Serie Serial RS232 DB9 Retención del Puerto de Asignación COM

Incorpore dos puertos serie RS232 con retención COM a su laptop u ordenador de escritorio a través de una conexión USB

61,99 € sin IVA
75,01 € con IVA
Concentrador Hub Industrial de 2 Puertos Serie Serial RS232 a USB Montaje Riel DIN Pared
ICUSB2322I
Concentrador Hub Industrial de 2 Puertos Serie Serial RS232 a USB Montaje Riel DIN Pared

Agregue 2 puertos serie RS232 de montaje en riel DIN a cualquier sistema a través de una conexión USB

70,99 € sin IVA
85,90 € con IVA
Hub Concentrador USB a 4 Puertos Serie RS232 - Ladrón Serie DB9 - Adaptador USB a Serie
ICUSB2324
Hub Concentrador USB a 4 Puertos Serie RS232 - Ladrón Serie DB9 - Adaptador USB a Serie

Incorpore cuatro puertos serie RS232 a un ordenador portátil o de escritorio a través un único puerto USB

99,99 € sin IVA
120,99 € con IVA
Concentrador Adaptador USB a Serie RS232 DB9 4 Puertos – Riel DIN Industrial y Montaje en Pared
ICUSB2324I
Concentrador Adaptador USB a Serie RS232 DB9 4 Puertos – Riel DIN Industrial y Montaje en Pared

Agregue 4 puertos serie RS232 con montaje en riel DIN a cualquier sistema a través de una conexión USB

121,99 € sin IVA
147,61 € con IVA
Adaptador Concentrador Hub 4 Puertos Serie Serial RS232 DB9 a USB con Retención Puerto COM
ICUSB2324X
Adaptador Concentrador Hub 4 Puertos Serie Serial RS232 DB9 a USB con Retención Puerto COM

Adicione 4 puertos serie RS-232 a su ordenador portátil o de sobremesa a través de un puerto USB

123,99 € sin IVA
150,03 € con IVA
FTDI USB to Serial Null Modem DCE Adapter Cable
ICUSB232FTN
Cable Adaptador de 1 Puerto USB a Módem Nulo Null DB9 RS232 Serie DCE con FTDI

Agregue un puerto serie RS232 de módem nulo a su ordenador de sobremesa o portátil a través de una conexión USB

30,99 € sin IVA
37,50 € con IVA
Adaptador Concentrador Hub 2 Puertos Serie Serial RS232 DB9 a USB con Retención Puerto COM
ICUSB2324852
Adaptador Concentrador Hub 2 Puertos Serie Serial RS232 DB9 a USB con Retención Puerto COM

Incorpore soporte RS232, RS422 y RS485 a su ordenador portátil o de sobremesa a través de un puerto USB

126,99 € sin IVA
153,66 € con IVA