Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Tarjeta Adaptador Serie PCI Express de 16 Puertos RS232 DB9 - de Perfil Bajo

ID del Producto: PEX16S550LP

Agregue 16 puertos serie RS232 (DB9) a su ordenador de perfil bajo o perfil completo, a través de una ranura PCI Express

Características
  • 16 puertos DB9 RS232 a partir de una sola ranura PCIe

  • Facilita la comunicación serie a alta velocidad, con tasas de transferencia de datos de hasta 921,6Kbps

  • Compatible con ordenadores de sobremesa o servidores de perfil bajo y perfil completo

Más Características . . .
  • Total compatibilidad con la especificación 1.0a/1.1 sobre PCI Express, compatible con bus PCIe 1x, 2x, 4x, 8x y 16x

  • Protección ESD +/-15 KV

  • Alimentación de salida seleccionable (5V o 12V ) en el pin 9 para el puerto serie

  • Bits de datos: caracteres de 5, 6, 7 u 8 bits

  • Compatibilidad con Windows y Linux

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

INFES
INGES ESPES
Disponible en
530,99 € EUR sin IVA
637,19 € con IVA

ID: PEX16S550LP

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

Esta tarjeta serie PCI Express agrega 16 puertos RS232 de alta velocidad a su ordenador de sobremesa o servidor estándar o de perfil bajo. Esto le permite obtener el máximo número de puertos DB9 RS232 disponibles para la conexión de sus equipos y dispositivos basados en tecnología serie, a la vez que se utiliza una sola ranura PCI Express (PCIe). Solución perfecta para agregar los puertos serie que necesite, incluso si su ordenador de sobremesa o servidor solo tienen un número limitado de ranuras PCIe.

Agregue 16 puertos RS232 a través de una ranura PCIe

Puede instalar la tarjeta serie para agregar 16 puertos DB9 RS232 serie a partir de una sola ranura PCIe. Con los dos cables multiconectores de 8 puertos cada uno, la tarjeta PCIe serie aprovecha al máximo la densidad de los puertos DB9 RS232 en un servidor u ordenador de sobremesa. Resulta ideal para actualizaciones de sistema en una amplia gama de aplicaciones, como equipos de fabricación, equipos POS (puntos de venta), dispositivos de seguridad (cámaras de monitoreo), así como sistemas de control de entornos o edificios.

La tarjeta serie es compatible con la especificación 1.0a sobre PCI Express, así como con ranuras PCI Express 1x, 2x, 4x, 8x y 16x.

Comunicación serie de alta velocidad

La tarjeta serie PCIe ofrece comunicación serie de alto rendimiento, compatible con tasas de transferencia de datos de hasta 921,6Kbps. 

Fácil instalación

La tarjeta serie es fácil de instalar y configurar, con soporte para una amplia gama de sistemas operativos Windows® y Linux®. La tarjeta permite las interrupciones IRQ compartidas y soporta las conexiones con dispositivos serie plug and play, lo cual garantiza una instalación fácil con dispositivos serie. Incluye un soporte de perfil bajo, lo cual la hace compatible con ranuras de chasis de ordenador de perfil completo y perfil bajo.

El modelo PEX16S550LP está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com y soporte técnico gratuito de por vida.

Compatible con

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles

Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.6x to 4.2x LTS Versions only

Aplicaciones
  • Control/monitoreo de cámaras y sistemas de vigilancia/seguridad
  • Automatización industrial para piso de fábrica/ planta
  • Máquinas automáticas de autoservicio y quioscos (en áreas de cara a clientes, como tiendas de comestibles o aeropuertos) para controlar dispositivos serie, como básculas, pantallas táctiles, lectores de tarjetas magnéticas o de códigos de barras, impresoras de recibos o de etiquetas
  • Para aplicaciones de venta minorista (POS, "Point of Sale") para controlar teclados, cajas, impresoras de recibos, lectores de tarjetas, básculas y pantallas instaladas en la parte superior de un poste
  • Estaciones de trabajo en bancos, en versión perfil completo o perfil bajo, a fin de controlar sus dispositivos serie como cajas registradoras, lectores de tarjetas, impresoras, teclados alfanuméricos y numéricos (para código PIN), tablets gráficos
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 16
Estándares Industriales PCI Express 1.1, PCI Power Management 1.2
ID del Conjunto de Chips ASMedia - ASM1083
SystemBase - SB4002A
SystemBase - SB16C1058
Interfaz Serial
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Bajo (incluye soporte para Perfil Estándar)
Rendimiento
Bits de Datos 5, 6, 7, 8
Bits de Detención 1, 1.5, 2
Protocolo Serie RS-232
Tasa Máxima de Baudios 921,6 Kbps
Conector(es)
Puertos Externos 16 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
Puertos Internos 1 - SP4 (4 pines, Small Drive Power) Macho
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x1 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.6x to 4.2x LTS Versions only
Requisitos Ambientales
Humedad HR 10~90%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 75°C (-4°F to 167°F)
Temperatura Operativa 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Características Físicas
Altura del Producto 22 mm [0.9 in]
Ancho del Producto 68 mm [2.7 in]
Color Amarillo
Longitud del Producto 167.7 mm [6.6 in]
Peso del Producto 70 g [2.5 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 1150 g [40.6 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta Serie
1 - Soporte de perfil bajo
2 - CABLES MULTICONECTORES
1 - CD de Controladores
1 - Guía rápida de inicio
Certificaciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.