StarTech.com

Estación Base Hub de Carga Autónomo USB de 7 Puertos - 5 Puertos de 1A - 2 Puertos de 2A

Configuración de una estación de carga con 7 puertos USB para tabletas, smartphones y otros dispositivos móviles

ID del Producto: ST7CU35122

  • Cargue varios dispositivos con los puertos de carga dedicados: 5 x 1A, 2 x 2A
  • Ahorre espacio y tomacorrientes, al utilizar esta estación de carga consolidada
  • Soporte para especificación USB 1.2 de carga de batería, que incluye dispositivos Apple® y Samsung Galaxy™
Ver otros
  • Incluye adaptador universal de alimentación
  • Caja compacta, de metal
  • Botón físico integrado de encendido/apagado
  • No requiere conexión al PC
  • Incluye soporte para instalación sobre superficie o en pared
68,99 € EUR sin IVA
82,79 € EUR con IVA

General

Esta estación de carga USB le permite configurar una estación de carga dedicada externa multipuerto, para cargar sus tablets, smartphones y otros dispositivos móviles.

Un cargador para todos sus dispositivos móviles

La estación es un dispositivo autónomo que ofrece 5 puertos USB de carga a 1A, y 2 puertos USB de carga a 2A, lo cual permite cargar varios dispositivos. Esta estación de carga le ofrece la alimentación nominal más rápida posible que se requiera para cada dispositivo conectado. Nota: algunos dispositivos no utilizan toda la potencia 1A o 2A, lo cual permite la conexión de más dispositivos en carga a la vez.

El cargador también es compatible con la especificación USB para carga de baterías versión 1.2, lo cual garantiza la compatibilidad con una amplia gama de dispositivos móviles, incluyendo iPhone e iPad de Apple, los modelos de tablet Microsoft® Surface™, Samsung Galaxy Tab™, dispositivos Android™ y muchos más.

Carga dedicada de dispositivos

La estación de carga es una solución ideal para la carga de dispositivos móviles durante reuniones en salas de juntas, salas de conferencias o vestíbulos Les ofrece a usted y a sus colegas de trabajo un acceso de carga esencial cuando se necesita. Además, la consolidación de la carga de sus dispositivos USB en un solo cargador USB multipuerto constituye una solución más eficiente en el consumo de energía y evita el uso de varios tomacorrientes o regletas, lo cual representa un valioso ahorro en espacio.

Estación de carga en una sala de juntas mientras se carga un iPhone y iPad

La caja de metal compacta es extremadamente duradera e incluye un botón integrado de encendido/apagado de todos los puertos, para un sencillo funcionamiento. 

Disfrute de la comodidad entre montaje o colocación en el escritorio

Este concentrador es el accesorio perfecto para un ordenador portátil o una estación de trabajo de sobremesa, gracias a su duradera caja de metal resistente a los desgastes propios del uso a diario.

El soporte para montaje en pared le permite instalar el concentrador en una superficie, como un escritorio o una pared, para adaptarse mejor a sus requisitos.

Diagrama de la estación de carga instalada en una superficie debajo de un escritorio/mesa

El modelo ST7CU35122 está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Uso en entornos de departamento de soporte técnico o de pruebas técnicas para la carga de varios dispositivos USB como tablets, smartphones u otros

Establezca una estación de carga USB en el hogar para toda la familia

Instalación en espacios en que los puertos USB-A deben quedar montados de forma segura sobre una superficie, como una pared o un escritorio

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 7
Estándares Industriales Especificación 1.2 de carga de batería USB
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 7 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Observaciones / Requisitos
Nota El modelo ST7CU35122 es compatible con 36 vatios máximo, lo cual permite la conexión y carga de hasta cuatro dispositivos de alta potencia en cualquier momento (2x 1A y 2x 2A).
Indicadores
Indicadores LED 1 - Encendido
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 3 A
Consumo de Energía 36
Corriente de Entrada 1.5 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 ~ 240 AC
Tensión de Salida 12 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 20~80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Temperatura Operativa 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Características Físicas
Altura del Producto 24 mm [0.9 in]
Ancho del Producto 45 mm [1.8 in]
Color Negro
Longitud del Producto 110 mm [4.3 in]
Peso del Producto 127 g [4.5 oz]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Cantidad de Paquetes 1
Peso (de la Caja) del Envío 439 g [15.5 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Base de Carga USB
1 - Soporte para montaje en pared (con tornillos)
4 - Patas de Goma
1 - Adaptador de Alimentación Universal (NA/UE/RU) o AU en Australia
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Concentrador HUB Ladrón USB 6 Puertos - 2x USB 3.0 -4x USB 2.0 - 1x USB Cargador de 2A
ST7320USBC
Adaptador Concentrador HUB Ladrón USB 6 Puertos - 2x USB 3.0 -4x USB 2.0 - 1x USB Cargador de 2A

Agregue 2 puertos USB 3.0 y 4 puertos USB 2.0 externos a un ordenador a través de una única conexión USB 3.0

53,99 € sin IVA
64,79 € con IVA

Accesorios

Soporte de Producto