Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCategorías
- Productos Nuevos
- Docking Stations para Ordenador Portátil
- Adaptadores de Vídeo y Pantallas
- Productos de Audio-Vídeo
- Cables
- Gestión de servidores
- Accesorios para discos duros
- Tarjetas y Periféricos Adicionales
- Productos Industriales E/S
- SFPs
- Montaje de Monitores
- Candados para Ordenador Portátil
- Componentes de Ordenador
Navegar Por
Hub Concentrador Ladrón USB 3.0 de 10 Puertos con Adaptador de Alimentación Externo - con Protección ESD de 350W
de Tipo Industrial | 15kV por Aire | 8kV por Contacto | de Metal | Instalable | de Carril DIN | 5Gbps
ID del Producto: HB30A10AME
- Salvaguarda sus dispositivos conectados con protección ESD 15kV de descargas en el aire y 8kV de descargas por contacto
- Protección contra sobrecarga de 350W en los puertos USB ascendentes y descendentes
- Instale un concentrador industrial USB donde lo requiera, con soportes de montaje integrados o carriles DIN incluidos
- Ofrece entradas de alimentación flexibles y de amplio rango, mediante un bloque de terminales de CC de 7 a 24V y el adaptador de alimentación externo incluido
- Especificación USB para carga de baterías versión 1.2 hasta 2,4A en cualquier puerto, hasta un máximo total de 50W
Este concentrador industrial con 10 puertos USB 3.0 y compatible con TAA le ofrece la escalabilidad y alimentación necesarias en entornos industriales bajo condiciones extremas, así como laboratorios de productos y talleres de reparaciones, salas de conferencias o estaciones de trabajo de oficinas. Gracias a su resistente caja de metal de categoría industrial, está diseñado para cumplir con los requisitos avanzados de conexión de un gran número de dispositivos en entornos de fábricas y oficinas.
Ideal para entornos bajo condiciones extremas
Este concentrador industrial USB ofrece un rendimiento fiable, gracias a su caja de metal, de calidad muy resistente. Compatible con el amplio rango de entrada de un bloque de terminales de 10 a 24V de corriente continua, lo cual le ofrece la flexibilidad de obtener alimentación según se requiera, basada en la capacidad de entrada de alimentación del entorno del usuario.
Ideal para entornos de fábricas, este resistente concentrador también funciona bajo un amplio rango de temperaturas (0°C a 70°C) y ofrece protección contra sobrecargas y descargas electroestáticas (ESD) para cada puerto USB, lo cual evita daños en sus dispositivos conectados.
Conecte y cargue más dispositivos USB
Diseñado para un alto número de conexiones, este resistente concentrador USB 3.0 ofrece 10 puertos de conexión, para la conexión de más dispositivos y periféricos USB.
El concentrador también es compatible con la especificación USB para carga de baterías versión 1.2, y ofrece hasta 2,4A a cada puerto y hasta un máximo total de 50W, a fin de cargar sus dispositivos móviles más rápidamente que lo que permiten los puertos USB convencionales.
Sitúe el concentrador donde sea necesario
Con versátiles opciones de instalación, puede instalar el concentrador donde mejor se ajuste a su entorno. Con soportes integrados de montaje y carriles de montaje DIN incluidos, permite instalar de forma segura el concentrador USB 3.0 a la mayoría de las superficies, como una pared, debajo de un escritorio/mesa o un rack.
Compatible con el amplio rango de entrada de un bloque de terminales de 10 a 24V de corriente continua, lo cual le ofrece la flexibilidad de obtener alimentación según se requiera, basada en la capacidad de entrada de alimentación del entorno del usuario. Tiene la opción de alimentar el concentrador industrial mediante la conexión del concentrador directamente a un tomacorriente, con el adaptador de alimentación del bloque de terminales, para una instalación práctica y flexible.
Funciona con dispositivos USB de generación anterior
El resistente concentrador USB es compatible con el ancho de banda total a 5Gbps de USB 3.0, además de ser retrocompatible con dispositivos USB de generación anterior. Puede conectar sus periféricos de generación anterior al mismo tiempo que sus dispositivos USB 3.0 de generación actual, sin que se produzca ninguna interrupción.
Producto avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.
Números de Producto
Ingram Micro España
V934567
UPC Code
065030881869
Especificaciones Técnicas
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | 2 Years | |
Hardware | ||
Cantidad de Puertos | 10 | |
Conexión anfitrión USB-C | No | |
Estándares Industriales | Especificación 1.2 de carga de batería USB USB 3.2 Gen 1 - Retrocompatible con USB 3.0, 3.0 y 1.1 |
|
ID del Conjunto de Chips | Genesys Logic - GL3523 | |
Interfaz | USB 3.0 | |
Puerto(s) de carga rápida | Sí | |
Puerto(s) de dispositivos USB-C | No | |
Tipo de Bus | USB 3.0 | |
Rendimiento | ||
Compatibilidad con UASP | Sí | |
ESD Protection | +/-15kV (Air) | |
+/-8kV (Contact) | ||
MTBF | 126.106 horas | |
Protección Contra Sobretensión | 350W en el panel DFP y UFP | |
Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 5 Gbps | |
Tipo y Velocidad | USB 3.0 - 5 Gbit/s | |
Conector(es) | ||
Tipo(s) de Conector(es) | 10 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) Hembra | |
1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Hembra | ||
1 - Bloque de Terminales (2 Cables) | ||
Software | ||
Compatibilidad OS | independiente del OS (sistema operativo); no requiere controladores ni software adicional | |
Observaciones / Requisitos | ||
Nota | Producto para uso solamente con alimentación por bloques de terminales - Adaptador de corriente alterna no disponible | |
Si se conecta a un puerto anfitrión USB 2.0, su rendimiento puede verse limitado | ||
Requerimientos del Sistema y Cables | Ordenador anfitrión con puerto USB 3.0 disponible | |
Indicadores | ||
Indicadores LED | 1 - Encendido (Verde) | |
Requisitos de Energía | ||
Adaptador de Corriente Incluido | Adaptador de alimentación de CA incluido | |
Alimentación de Salida | 3.25A | |
Consumo de Energía | 65W | |
Corriente de Entrada | 1.4A | |
Tensión de Entrada | 100 - 240 AC | |
Tensión de Salida | 20V DC | |
Tipo de Enchufe | Bloque de Terminales (2 Cables) | |
Requisitos Ambientales | ||
Humedad | HR de 5% a 95% (sin condensación) | |
Temperatura de Almacenamiento | -20°C to 85°C (-4°F to 185°F) | |
Temperatura Operativa | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 30.000 | |
Ancho del Producto | 55.000 | |
Color | Negro | |
Longitud del Producto | 19.8 cm [7.8 in] | |
Peso del Producto | 352.000 | |
Información de la Caja | ||
Altura de la Caja | 70.000 | |
Ancho de la Caja | 190.000 | |
Longitud de la Caja | 295.000 | |
Peso (de la Caja) del Envío | 1362.000 | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Concentrador USB | |
1 - Cable USB 3.0 anfitrión | ||
1 - Adaptador universal de alimentación (NA/JP, ANZ, RU, UE) | ||
2 - Soportes para carriles DIN | ||
4 - Tornillos de montaje | ||
1 - Guía Rápida de Inicio |
Productos Relacionados
Hub Industrial de 4 Puertos USB 3.0 con Protección Antiestática ESD
de Tipo Industrial| 8kV con Aire | Contacto de 4kV | Metal | de Montaje | para Riel DIN | 5Gbps
Switch Conmutador USB 3.0 4x4 para Compartir Dispositivos Periféricos
Comparta hasta cuatro dispositivos USB 3.0 entre cuatro ordenadores
Hub Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos y 3 Puertos de Carga USB ( 2x 1A y 1x 2A) - Ladrón con Carcasa de Metal
Permite agregar 4 puertos USB 3.0 de concentrador, más 3 puertos USB de carga dedicada (7 en total) a través de una conexión USB 3.0 anfitrión
Hub Industrial de 7 Puertos USB 3.0 con Protección Antiestática ESD y Protección de Picos de 350W
de Tipo Industrial | 15kV con Aire | Contacto de 8kV | Metal | de Montaje | para Riel DIN | 5 Gbps
Hub Industrial de 10 Puertos USB 3.0 con Protección Antiestática ESD y Protección de Picos de 350W
de Tipo Industrial | 15kV con Aire | Contacto de 8kV | Metal | de Montaje | para Riel DIN | 5 Gbps
Concentrador USB 3.0 de 7 Puertos con Caja de Metal - Hub de Sobremesa o Montaje en Pared
Conecte 7 dispositivos de alto rendimiento a un ordenador o Mac mediante este concentrador compacto y resistente
Hub Concentrador USB 3.0 USB A a 3x USB-A y 1x USB Tipo C de 4 Puertos - Ladrón USB a USBC de Metal
Añada tres puertos USB Type-A y un puerto USB Type-C a su ordenador portátil, mediante este concentrador USB 3.0 (5Gbps)
Hub Concentrador USB 3.0 USB C a 3x USB-A y 1x USB Tipo C de 4 Puertos - Ladrón USB a USBC de Metal
Agregue tres puertos USB Type-A y un puerto USB Type-C a su ordenador portátil, mediante este concentrador USB 3.0 (5Gbps) para montaje
Hub Concentrador USB 3.0 USB A a 5x USB-A y 2x USB Tipo C de 7 Puertos - Ladrón USB a USBC Industrial
Agregue cinco puertos USB Type-A y dos puertos USB Type-C a su ordenador portátil equipado con USB-C, mediante este concentrador USB 3.0 (5Gbps) para montaje
Estación Base Hub de Carga Autónomo USB de 7 Puertos - 5 Puertos de 1A - 2 Puertos de 2A
Configuración de una estación de carga con 7 puertos USB para tabletas, smartphones y otros dispositivos móviles
Hub Industrial de 4 Puertos USB 2.0 con Protección Antiestática ESD
de Tipo Industrial| 8kV con Aire | Contacto de 4kV | Metal | de Montaje | para Riel DIN | 480 Mbps
Hub Industrial de 7 Puertos USB 2.0 con Protección Antiestática ESD y Protección de Picos de 350W
de Tipo Industrial | 15kV con Aire | Contacto de 8kV | Metal | de Montaje | para Riel DIN | 480 Mbps
Hub Industrial de 4 Puertos USB 2.0 con Protección Antiestática ESD y Protección de Picos de 350W
Temperatura Extendida| 15kV con Aire | Contacto de 8kV | Metal | de Montaje | para Riel DIN | 480 Mbps
Hub Industrial de 7 Puertos USB 2.0 con Protección Antiestática ESD y Protección de Picos de 350W
Temperatura Extendida| 15kV con Aire | Contacto de 8kV | Metal | de Montaje | para Riel DIN | 480 Mbps
Accesorios
Adaptador de Corriente Universal de DC para Hubs USB Industriales - 20V 3,25A
Fuente de Alimentación Externa | 65W | con Bloque de Terminales de 2 y 3 Alambres
Soporte de Producto
Manuales
-
HB30A10AME_QSG.pdf
- Idioma: Inglés
Fichas Técnicas
-
HB30A10AME_Datasheet-ES.pdf
- Idioma: Español
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Idioma: Inglés
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Idioma: Inglés
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Idioma: Inglés
Safety Measures
- Si el producto tiene la tarjeta de circuitos expuesta, no lo toque si está conectado a la corriente.
- Si es un Producto Láser Clase 1, hay radiación por láser cuando el sistema esté abierto.
- No se deben hacer terminaciones de cableado cuando el producto y/o las líneas de electricidad estén con corriente.
- Un profesional con la debida certificación debe llevar a cabo el montaje o la instalación del producto, según las directrices locales de seguridad y códigos de construcción.
- Los cables (incluyendo los cables de alimentación y carga) deben colocarse e instalarse para evitar peligros eléctricos, de seguridad o tropiezos.
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.