StarTech.com

Tarjeta Adaptador PCI Express PCI-E USB 3.0 SuperSpeed con UASP de 3 Puertos Externos y 1 Interno

Añada 4 puertos USB 3.0 a su ordenador de sobremesa a través de una ranura de expansión PCI Express

ID del Producto: PEXUSB3S4

  • Añade un total de cuatro puertos USB 3.0 ; 3x Externos, 1x Interno
  • Compatible con la revisión 1.0 de la especificación USB 3.0 y la revisión 0.95 de Intel xHCI, con velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps
  • Soporte para UASP que permite más eficiencia en la transferencia de datos
Ver otros
  • Conector de alimentación SATA integrado (opcional) para dispositivos USB alimentados por bus
  • Suministra 900mA por puerto USB
  • Retrocompatible con dispositivos USB 2.0 y USB 1.0/1.1
  • Cumple con la especificación PCI Express 2.0
  • Incluye un bracket de instalación de perfil bajo/altura media
0,00 € EUR sin IVA
0,00 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

General

La tarjeta PCI Express SuperSpeed USB 3.0 de 4 puertos (con alimentación SATA), modelo PEXUSB3S4, permite agregar 3 puertos USB 3.0 externos y un puerto USB 3.0 interno a un sistema informático equipado con PCI Express. SuperSpeed USB 3.0 permite alcanzar velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps, además de ser retrocompatible con los dispositivos USB 2.0 a 480 Mbps.

Mejorado con el soporte para UASP (protocolo SCSI con conexión USB), este controlador USB 3.0 tiene un rendimiento un 70% superior al USB 3.0 convencional cuando se empareja con una caja con soporte para UASP. (Nota: UASP requiere un sistema operativo compatible). Dado que utiliza un protocolo más eficaz que el tradicional protocolo USB BOT ("Bulk-Only Transport", transporte solo masivo), la tecnología UASP optimiza las transferencias debido a que permite que múltiples comandos se procesen en simultáneo, lo que aumenta considerablemente las velocidades de transferencia para un menor tiempo de espera en las transferencias de datos. Para obtener más detalles, vea a continuación los resultados de las pruebas UASP.

Gracias a su conector integrado de alimentación SATA, cada puerto USB proporciona hasta 900 mA de alimentación a dispositivos USB 3.0 (500 mA para USB 2.0), mediante la conexión a la fuente de alimentación del ordenador. Para más versatilidad, esta tarjeta controladora está equipada con una platina de perfil estándar e incluye una platina de perfil bajo/media altura que permite la instalación en ordenadores de tamaño compacto.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Rendimiento mejorado con UASP

UASP es compatible con Windows® 8, Server 2012 y Linux kernel 2.6.3 o superior. En las pruebas realizadas, UASP obtuvo un rendimiento con una velocidad de lectura hasta un 70% más rápida y una velocidad de escritura un 40% más rápida, en contraste con el rendimiento máximo de USB 3.0 convencional.

UASP Speed Diagram

A la misma plena capacidad de rendimiento, las pruebas de UASP también mostraron hasta un 80% de reducción en los recursos necesarios de procesador.

UASP Speed Diagram

Los resultados de las pruebas se obtuvieron al utilizar un sistema Ivy Bridge de Intel®, tarjetas de expansión USB 3.0 de StarTech.com, una caja de StarTech.com con UASP disponible y una unidad SATA III de estado sólido.

La ventaja de StarTech.com

  • Conectividad USB 3.0 SuperSpeed con velocidades de hasta 5 Gbps y un 80% más energía que el USB 2.0
  • Se ajusta a sistemas de perfil estándar o perfil bajo, gracias a su diseño de perfil doble
  • Garantía de suficiente alimentación para los dispositivos USB, gracias al conector integrado de alimentación SATA

Aplicaciones

Permite actualizar un sistema más antiguo basado en PCIe con conectividad USB 3.0 y aprovechar al máximo las prestaciones que ofrecen los dispositivos USB 3.0

Ideal para equipos más modernos que disponen solamente de conectores de alimentación SATA o de unos pocos conectores LP4 más antiguos

Amplía las prestaciones de un sistema USB incorporando dos puertos USB externos

Ideal para conectar discos duros externos, unidades CD/DVD, reproductores MP3, impresoras, escáners, cámaras web, controladores de juegos, cámaras digitales, etc. a un sistema informático a través de una conexión USB 3.0

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 4
ID del Conjunto de Chips Texas Instruments - TUSB7340
Interfaz USB 3.0
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps
Conector(es)
Puertos Externos 3 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
Puertos Internos 1 - Alimentación SATA (15 pines) Conector
1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x1 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)
Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003
Linux 3.5
Observaciones / Requisitos
Nota El rendimiento máximo de esta tarjeta está limitado por la interfaz del bus. Si se utiliza con ordenadores equipados con PCI Express Gen 1.0, el rendimiento máximo es de 2,5 Gbps. Si se utiliza con ordenadores equipados con PCI Express Gen 2.0, el rendimiento máximo es de 5 Gbps.
Requerimientos del Sistema y Cables Ranura de expansión PCI Express disponible
Requisitos Ambientales
Humedad HR 20% ~ 80%
Temperatura de Almacenamiento -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Temperatura Operativa 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 22 mm [0.9 in]
Ancho del Producto 70 mm [2.8 in]
Longitud del Producto 90 mm [3.5 in]
Peso del Producto 60 g [2.1 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 190 g [6.7 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta PCI Express USB 3.0
1 - Soporte de Perfil Bajo
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)
Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003
Linux 3.5

Certificaciones

Productos Relacionados

Tarjeta Adaptador PCI Express PCI-E USB 3.0 SuperSpeed de 2 Puertos con UASP - 1 Interno - 1 Externo
PEXUSB3S11
Tarjeta Adaptador PCI Express PCI-E USB 3.0 SuperSpeed de 2 Puertos con UASP - 1 Interno - 1 Externo

Incorpore dos puertos USB 3.0 SuperSpeed, uno interno y otro externo a su PC

44,99 € sin IVA
54,44 € con IVA

Accesorios