StarTech.com

Tarjeta PCI Express de 2 Puertos USB 3.1 - Hub Ladrón Concentrador PCI-E Interno 2x USB A

Agregue a su ordenador dos puertos USB Type-A (10Gbps), a través de una ranura PCI Express.

ID del Producto: PEXUSB312A2

  • Transfiera sus ficheros y acceda a los dispositivos USB 3.1 más rápidamente, con hasta 10Gbps de rendimiento de transmisión
  • Conector opcional SATA de alimentación ofrece hasta 900 mA por puerto USB
  • Retrocompatibilidad que resulta económica
Ver otros
  • Interfaz PCIe x4 que cumple con la especificación Base de PCI Express Base, revisión 3.0
  • Se ajusta a sistemas de perfil estándar o perfil bajo, gracias a su diseño de perfil doble
  • Compatible con el protocolo UASP (USB Attached SCSI Protocol), rev. 1.0
  • Compatible con la especificación Universal Serial Bus 3.1, rev. 1.0, así como la especificación Universal Serial Bus, rev. 2.0
48,99 € EUR sin IVA
59,28 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 2
Estándares Industriales Especificación sobre USB 3.1, rev. 1.0
Especificación sobre USB, rev. 2.0
Especificación sobre PCI Express Base, rev. 3.0
Especificación sobre Intel xHCI, rev. 1.1
Especificación sobre UASP (protocolo SCSI con conexión USB), rev. 1.0
Estilo de Puerto Integrado en la Tarjeta
ID del Conjunto de Chips ASMedia - ASM2142
Interfaz USB 3.1 Gen 2
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 10Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
Conector(es)
Puertos Externos 2 - USB 3.1 USB Type-A ( 9 pines, Gen 2, 10Gbps) Hembra
Puertos Internos 1 - Alimentación SATA (15 pines) Conector
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x4 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux® 3.5 a 4.11.x solo versiones LTS
Observaciones / Requisitos
Nota La transmisión máxima de esta tarjeta está limitada por la interfaz del bus. PCI Express Gen 1.0: transmisión máxima de 2,5Gbps PCI Express Gen 2.0: transmisión máxima de 5Gbps PCI Express Gen 3.0: transmisión máxima de 10Gbps
Requerimientos del Sistema y Cables Ordenador o servidor equipado con PCI Express y una ranura PCI Express x4 o superior (x8, x16)
Conector opcional de alimentación SATA
Requisitos Ambientales
Humedad HR 20~80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 7 cm [2.8 in]
Ancho del Producto 12 mm [0.5 in]
Longitud del Producto 95 mm [3.7 in]
Peso del Producto 50 g [1.8 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 30 mm [1.2 in]
Ancho de la Caja 14.2 cm [5.6 in]
Longitud de la Caja 17.2 cm [6.8 in]
Peso (de la Caja) del Envío 124 g [4.4 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta USB 3.1
1 - Soporte de perfil bajo
1 - Guía rápida de inicio

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux® 3.5 a 4.11.x solo versiones LTS

Certificaciones

Productos Relacionados

Tarjeta PCI Express de 2 Puertos USB 3.1 Gen 2 USB-A 1x  Externo y 1x Interno
PEXUSB311EI
Tarjeta PCI Express de 2 Puertos USB 3.1 Gen 2 USB-A 1x Externo y 1x Interno

Actualice su ordenador a la velocidad más rápida que ofrece USB 3.1, al agregarle dos puertos (1 externo y 1 interno) USB Type-A a 10Gbps

58,99 € sin IVA
71,38 € con IVA
Tarjeta PCI Express con 4 Puertos USB 3.0
PEXUSB3S42
Tarjeta PCI Express con 4 Puertos USB 3.0

Agregue a su ordenador cuatro puertos USB 3.0: tres externos y uno interno

44,99 € sin IVA
54,44 € con IVA
Adaptador tarjeta PCI Express de 7 puertos USB 3.0 con perfil bajo o completo
PEXUSB3S7
Adaptador tarjeta PCI Express de 7 puertos USB 3.0 con perfil bajo o completo

Obtenga la escalabilidad que necesita, gracias a los 7 puertos USB 3.0 con alimentación SATA que puede agregar a su ordenador

90,99 € sin IVA
110,10 € con IVA
Adaptador tarjeta PCI Express de 2 puertos externos  2 internos USB 3.0 con alimentación SATA
PEXUSB3S2EI
Adaptador tarjeta PCI Express de 2 puertos externos 2 internos USB 3.0 con alimentación SATA

Agregue puertos USB 3.0 al panel frontal o posterior de su ordenador por medio de conectores USB 3.0 de estilo placa base

47,99 € sin IVA
58,07 € con IVA
Adaptador Tarjeta PCI Express PCI-E 4 Puertos USB 3.0 UASP 2 Canales de 5Gbps con Alimentación Molex SATA
PEXUSB3S44V
Adaptador Tarjeta PCI Express PCI-E 4 Puertos USB 3.0 UASP 2 Canales de 5Gbps con Alimentación Molex SATA

Permite agregar cuatro puertos USB 3.0 con cuatro canales independientes, alimentación LP/SATA, así como soporte para carga del PC a través de una ranura PCI Express

134,99 € sin IVA
163,34 € con IVA
Tarjeta Adaptador de Red Ethernet Gigabit Combo con Hub Concentrador USB 3.0 de 3 Puertos
PEXUSB3S3GE
Tarjeta Adaptador de Red Ethernet Gigabit Combo con Hub Concentrador USB 3.0 de 3 Puertos

¿No tiene suficientes ranuras de expansión? Fusione USB 3.0 y GbE en una sola tarjeta de combinación PCIe

73,99 € sin IVA
89,53 € con IVA
Tarjeta Adaptador ExpressCard/34 USB 3.0 SuperSpeed de 1 Puerto con UASP - Montaje al Ras - Flush Mount
ECUSB3S11
Tarjeta Adaptador ExpressCard/34 USB 3.0 SuperSpeed de 1 Puerto con UASP - Montaje al Ras - Flush Mount

Conexión adicional al agregar un puerto USB 3.0 mediante inserción al ras en la ranura ExpressCard de un ordenador portátil

32,99 € sin IVA
39,92 € con IVA

Accesorios