StarTech.com

Juego de Adaptadores HDMI, VGA y Ethernet Gigabit para Microsoft Surface Pro 2 - USB 3.0 a RJ45

Mejore su Microsoft Surface Pro (AKA Surface Pro 5), Surface Pro 4, Surface Pro 3 o Surface 3 con estos accesorios Surface Pro

ID del Producto: MSTP2MDPUGBK

  • Agregue conectividad audiovisual y de red a su equipo Surface o Surface Pro, mediante tres accesorios de peso liviano y que no requieren alimentación por separado, que puede llevar donde quiera que vaya con su equipo Surface
  • Compatible con:
    Surface Pro (también denominado Surface Pro 5)
    Surface Pro 4
    Surface Pro 3
    Surface Pro 2
  • El kit de accesorios Surface Pro incluye:
    1x adaptador Mini DisplayPort a HDMI (MDP2HDMI)
    1x adaptador Mini DisplayPort a VGA (MDP2VGA)
    1 x adaptador Surface Ethernet (USB31000SPTB)
96,99 € EUR sin IVA
117,36 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

General

Este kit Surface Pro le permite aprovechar al máximo su equipo Microsoft® Surface™ Pro 4 o Surface Book (retrocompatible con Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3 y Surface Pro 2), al integrarle compatibilidad con vídeo HDMI® y VGA, así como conectividad de red por cable.

Conecte su equipo Surface a prácticamente cualquier pantalla

Ahora es posible obtener la máxima versatilidad de su equipo Microsoft Surface, gracias a la certeza de poder conectarlo con prácticamente cualquier monitor, proyector o televisor. Estos accesorios Surface Pro incluyen dos adaptadores Mini DisplayPort para Surface Pro, lo cual garantiza conectividad con cualquier pantalla HDMI o VGA. Además, cada adaptador del kit ocupa poco espacio y tiene un diseño de peso liviano, lo cual constituye la solución perfecta al viajar/desplazarse entre salas de juntas, oficinas remotas o en casa, ferias, hoteles y centros de conferencias.

Conecte con su red por cable

Disfrute de la velocidad y fiabilidad de una conexión Ethernet por cable con su Surface Pro 4. Este kit de accesorios para Surface incluye un adaptador fiable USB 3.0 a Ethernet Gigabit, lo cual agrega compatibilidad de conexión a red por cable, solución ideal para entornos de oficina compartida BYOD (Trae tu propio dispositivo), o para utilizarlo como solución de replicador de puertos portátil para mejorar su estación de trabajo.

El adaptador también incluye un puerto extra USB 3.0 integrado, a fin de posibilitar la conexión de un dispositivo periférico USB, como una unidad de memoria USB (Flash), para tener más capacidad de almacenamiento, o un ratón, para un mayor control.

Maximice la portabilidad

Su equipo Microsoft Surface es uno de los ordenadores más versátiles y con mayor portabilidad del mundo. No se imponga limitaciones con accesorios que requieren un adaptador de alimentación externo, o una caja voluminosa. Este kit permite agregar cuatro puertos esenciales (HDMI, VGA, GbE y USB 3.0), a partir de {dos / tres} adaptadores compactos que no requieren alimentación externa, de manera que se pueden llevar fácilmente en su bolsa para el ordenador portátil o de transporte.

Los tres productos del kit MSTP2MDPUGBK están avalados por la garantía de 2 años de StarTech.com, con la ventaja adicional de soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com

  • Práctico kit que incluye los accesorios de más demanda para las tabletas Surface™ Pro 2
  • La tarjeta de red USB 3.0 con puerto USB pass-through incluida permite mantener disponible el puerto USB 3.0 del ordenador
  • Fácil adaptación de una pantalla o un proyector externo, gracias a los conversores Mini DisplayPort plug-and-play incluidos

Aplicaciones

Agregue conexiones adicionales de pantalla en los tablets Surface Pro de Microsoft o similares

Adicione una conexión de red Gigabit a través de cable sin tener que sacrificar el puerto USB 3.0

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Características Físicas
Color Negro
Peso del Producto 152 g [5.4 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 200 g [7.1 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador Mini DisplayPort a HDMI®
1 - Adaptador Mini DisplayPort a VGA
1 - Adaptador USB 3.0 a Ethernet Gigabit
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Conversor de Vídeo Mini DisplayPort DP a VGA - 1920x1200 - Cable Convertidor Activo
MDP2VGA
Adaptador Conversor de Vídeo Mini DisplayPort DP a VGA - 1920x1200 - Cable Convertidor Activo

Conecte su monitor VGA a un ordenador equipado con puerto Mini DisplayPort®

35,99 € sin IVA
43,55 € con IVA
Adaptador Conversor de Vídeo Mini DisplayPort DP a HDMI - 1920x1200 - Cable Convertidor Pasivo
MDP2HDMI
Adaptador Conversor de Vídeo Mini DisplayPort DP a HDMI - 1920x1200 - Cable Convertidor Pasivo

Conecte un monitor HDMI® a un ordenador PC o Mac® equipado con puerto Mini DisplayPort®

15,99 € sin IVA
19,35 € con IVA
Adaptador Tarjeta de Red NIC Externa USB 3.0 de 1 Puerto Gigabit Ethernet RJ45 y Puerto USB - Negro
USB31000SPTB
Adaptador Tarjeta de Red NIC Externa USB 3.0 de 1 Puerto Gigabit Ethernet RJ45 y Puerto USB - Negro

Agregue un puerto Ethernet Gigabit y un puerto USB 3.0 Pass-Through a un ordenador portátil mediante un solo puerto USB 3.0

45,99 € sin IVA
55,65 € con IVA