Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Juego de Adaptadores HDMI a VGA y Ethernet Gigabit para Acer Aspire S7 – Kit de Accesorios

ID del Producto: ACEAS7VGAGEK

Permite conectar un Ultrabook™ a un proyector o una pantalla de sobremesa VGA, así como agregar un puerto Ethernet + 1 USB 3.0, mediante un práctico paquete adaptador

Características
  • Incluye 1 adaptador HDMI a VGA, 1 adaptador USB 3.0 a Ethernet Gigabit con puerto USB pass-through

  • El adaptador HDMI a VGA soporta resoluciones de PC de hasta 1920x1200 y resoluciones HDTV de hasta 1080p

  • USB 3.0 Gigabit NIC admite tramas Jumbo, etiquetado VLAN 802.1Q, Auto MDI/X, Checksum Offload (descarga de comprobación checksum) (IPv4, IPv6, TCP, UDP) y Large Send Offload (descarga de envíos de gran volumen)

  • Diseño compacto y ligero para máxima portabilidad

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

MEDES AMAZES OFDEES TPOES

Tiendas al detalle

MEDES
ESPES
Disponible en
86,99 € EUR sin IVA
104,39 € con IVA

ID: ACEAS7VGAGEK

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

El kit de accesorios, modelo ACEAS7VGAGEK, para los Ultrabook Aspire S7 de Acer es un conjunto de complementos que contiene dos adaptadores de StarTech.com que permiten extender la capacidad de imagen y red de un Ultrabook con un número limitado de puertos.

El kit contiene un adaptador HDMI a VGA, el cual permite la conexión de un Acer S7 (o Ultrabook con similar configuración) a una pantalla o un proyector VGA externo, a través de una salida HDMI. También se incluye un adaptador USB 3.0 a Ethernet Gigabit, el cual incorpora soporte para conexión de red mediante cable, además de la ventaja adicional de un puerto USB pass-through integrado para mantener disponible el puerto USB 3.0 para otros periféricos.

Aunque extremadamente portátiles, los Ultrabook generalmente no incluyen suficientes puertos para la conexión de varios periféricos, como pantallas/proyectores y conexiones a red mediante cable, a la hora de desplazarse entre salas de juntas, oficinas domésticas/remotas, ferias, hoteles o centros de conferencias. Ideal para oficinas con espacios de trabajo compartidos (“hot desking”), este kit de accesorios para Ultrabook permite efectuar las conexiones que falten y que generalmente requieren los usuarios de equipos móviles, a fin de estar preparados para casi cualquier imprevisto de conexión.

Contenido del kit:

- Adaptador HDMI a VGA (HD2VGAE2)

- Adaptador de red USB 3.0 a Ethernet Gigabit con puerto USB (USB31000SPTB)

Respaldado con dos años de garantía  y soporte técnico gratuito de por vida por StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com
  • Práctico kit que incluye los accesorios más en demanda para los Ultrabook
  • Mantenga un puerto USB 3.0 abierto, al tiempo que adiciona soporte para redes Ethernet Gigabit, con el adaptador de red USB 3.0 incluido con puerto USB pass-through
  • Fácil adaptación de una pantalla o un proyector VGA externo, gracias al conversor HDMI plug-and-play incluido
Aplicaciones
  • Agregue conexiones adicionales de pantalla en los Ultrabook Aspire S7 de Acer o similares
  • Adiciona una conexión con redes Gigabit por cable sin tener que sacrificar el puerto USB 3.0
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Características Físicas
Altura del Producto 17 mm [0.7 in]
Ancho del Producto 35 mm [1.4 in]
Color Negro
Longitud del Producto 126 mm [5 in]
Peso del Producto 42 g [1.5 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 120 g [4.2 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador HDMI a VGA
1 - Adaptador USB 3.0 a Ethernet Gigabit
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones
Certificaciones
Adaptador Conversor de Vídeo HDMI a VGA HD15 - Cable Convertidor - 1920x1200 - 1080p
HD2VGAE2

Adaptador Conversor de Vídeo HDMI a VGA HD15 - Cable Convertidor - 1920x1200 - 1080p

Conecte un Portátil, Ultrabook u Ordenador de Sobremesa con capacidad HD a su Pantalla o Proyector VGA

38,99 € sin IVA
46,79 € con IVA

Adaptador Tarjeta de Red NIC Externa USB 3.0 de 1 Puerto Gigabit Ethernet RJ45 y Puerto USB - Negro
USB31000SPTB

Adaptador Tarjeta de Red NIC Externa USB 3.0 de 1 Puerto Gigabit Ethernet RJ45 y Puerto USB - Negro

Agregue un puerto Ethernet Gigabit y un puerto USB 3.0 Pass-Through a un ordenador portátil mediante un solo puerto USB 3.0

45,99 € sin IVA
55,19 € con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.