Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

Panorama General

Cómo aprovechar las ventajas que ofrece la señalización digital

Los murales de señalización digital le permiten mostrar información, imágenes y animaciones de una manera cautivadora, que fascinará a sus clientes, aumentando sus ventas y el reconocimiento de su marca.

Los murales de señalización digital pueden atraer a clientes a través de contenido con imágenes vivaces y dinámicas.

Puede integrar y actualizar fácilmente campañas de publicidad en el propio entorno de las tiendas, con el fin de aumentar las ventas y el reconocimiento de su marca. Nuestro kit extensor y receptor incluye nuestra aplicación de control de murales de señalización, la cual permite crear imágenes vivaces detrás de mostradores, al lado de los productos, así como en pantallas en escaparates.

Retail example of digital signage

Ahora puede comunicar de forma fácil y eficaz contenido a clientes y empleados, a través de pantallas digitales.

Ya sea en un vestíbulo, en la oficina o en un pasillo, puede crear una gran primera impresión en la entrada de la oficina y mantener a los empleados informados y al día. Nuestros extensores y multiplicadores de vídeo resultan perfectos para crear pantallas y muros multivídeo dinámicos. Ofrecen la asombrosa calidad de imágenes 4K, la cual tiene cuatro veces la resolución que ofrece la alta definición a 1080p.

Office example of digital signage

La señalización digital en bancos mejora el servicio al cliente

Al mostrar las tasas de interés de préstamos de consumo y de hipotecas, tiempos de espera, así como productos y servicios en general. Este tipo de información se crea una conexión más directa con el cliente, además de ser una forma rápida y fácil de ampliar su educación financiera.

Bank example of digital signage

Guiar a miles de personas hacia la terminal o plataforma adecuada puede ser un dolor de cabeza logístico.

Los anuncios digitales en aeropuertos, terminales de autobuses, trenes exteriores o subterráneos pueden ayudarle a comunicar a los viajeros información rápidamente cambiante que necesitan. Las pantallas pueden proporcionar, por ejemplo, horarios de salida y llegada, el número de terminal, así como guiar a los pasajeros a las puertas de embarque adecuadas o mostrar rápidamente mensajes de instrucciones en situaciones de emergencia.

Transport example of digital signage

Las pantallas digitales con menús constituyen una forma fácil de anunciar los platos especiales del día, ofertas o cambios del menú, todo lo cual contribuye a promover la interacción con los clientes y a aumentar el reconocimiento de su marca.

Los menús en los restaurantes de comida rápida se pueden mostrar encima de los mostradores, mientras que en restaurantes de cocina más sofisticada se pueden colocar fuera del establecimiento, a la entrada o en la parte superior del bar. En los bares de tipo deportivo, en los que se tengan varias pantallas para mostrar partidos en curso, se pueden crear muros multivídeo y adaptar el contenido a los clientes.

Nuestro extensor y conmutador HDMI le ayudan a configurar un mural de señalización digital para los menús de un restaurante en varias pantallas situadas en varias ubicaciones, a la vez que permite el acceso mediante control remoto.

Restaurant example of digital signage
Más Características

Extensores HDBaseT

Nuestros extensores HDBaseT resultan perfectos para extender el alcance de una señal HDMI

Desde una fuente a una pantalla. Ofrecen compatibilidad con la asombrosa calidad de imágenes 4K, la cual tiene cuatro veces la resolución que ofrece la alta definición 1080p, a hasta 100m.

4K Ultra HD
HDBT logo

HDBaseT es una tecnología estándar de distribución de vídeo, con cero latencia, que está revolucionando la distribución de vídeo HDMI.

HDBaseT utiliza un método avanzado de modulación que permite distribuir audio y vídeo HDMI no comprimidos, así como otras señales como 100BaseT Ethernet, IR, serie RS-232 y alimentación a través de cable.

Productos Destacados

ST12MHDLAN & ST12MHDLANRX

Aplicación móvil

Gestione un mural de señalización digital desde su smartphone

¡La aplicación de conmutador de vídeo y control en pared ("Video Switching and Wall Control App") le permite gestionar su mural de señalización digital desde su bolsillo!

Sencilla interfaz que le permite configurar, controlar y personalizar sus soluciones digitales

Le permite controlar y cambiar las fuentes de contenido, con el fin de crear su solución ideal

Ajustes y definición automáticos del contenido, según la configuración

Diseñado para funcionar con los kits de receptor y extensor HDMI: ST12MHDLAN & ST12MHDLANRX

Chrome Store Apple Store Google Play

Explore nuestra amplia gama de productos que le ayudarán a completar su solución de señalización digital.