StarTech.com

Cable KVM USB DVI 4 en 1 con Audio y Micrófono- 10 pies

Conecte video DVI de alta resolución, USB, audio y micrófono - todo con un sólo cable

ID del Producto: USBDVI4N1A10

  • Combina 4 cables de periféricos en uno
  • Soporta una resolución máxima de 1920x1200
  • Cumple y supera las especificaciones DVI-I y USB 2.0
34,99 € EUR sin IVA
42,34 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - DVI-I (29 pines) Macho
1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Macho
Conector B 1 - DVI-I (29 pines) Macho
1 - USB B (4 pines) Macho
2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Macho
Características Físicas
Color Negro
Longitud del Cable 3 m [10 ft]
Longitud del Producto 3 m [10 ft]
Peso del Producto 759 g [26.8 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 759 g [26.8 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable KVM 4-en-1 de 10 pies

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable KVM 4 en 1 de 1,8m con DVI USB Audio y Micrófono
USBDVI4N1A6
Cable KVM 4 en 1 de 1,8m con DVI USB Audio y Micrófono

Conecte video DVI de alta resolución, USB, audio y micrófono - todo con un sólo cable

26,99 € sin IVA
32,66 € con IVA

Accesorios