StarTech.com
Próximamente

Cable KVM USB de 1,8 m para Consola StarTech.com de Montaje en Armario Rack

Cable KVM USB para Consola | VGA y USB | Cableado con Un Solo Conector | Para Consolas LCD y KVMs

ID del Producto: RKCONSUV6

  • Mantenga su sala de servidores sin desorden, gracias a un cable VGA y USB para consola KVM que combina un solo conector en el lado KVM
  • Obtenga la mejor calidad en imágenes con gran nitidez y una compatibilidad con resoluciones de hasta 1920x1200 o 1080p
  • Ajustable a diferentes configuraciones de rack, con cables disponibles en diferentes longitudes
34,99 € EUR sin IVA
42,34 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Conector B 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
1 - VGA (14 pin, High Density D-Sub) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 1.5 cm [0.6 in]
Ancho del Producto 3 cm [1.2 in]
Longitud del Producto 1.8 m [6 ft]
Peso del Producto 245 g [8.6 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 200 mm [7.9 in]
Ancho de la Caja 1 cm [0.4 in]
Longitud de la Caja 22 cm [8.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 250 g [8.8 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable KVM

Certificaciones