Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Adaptador de Alimentación de Repuesto para SV231USB & SV431USB de 5V - Especificación UE

ID del Producto: SVUSBPOWEREU

Reemplace o tenga de repuesto un adaptador de alimentación de 5V (2 A) DC para usar con el conmutador KVM

Características
  • Admite entrada de 110~240 V, 0,4 A

  • Salida de 5 V 2 A

  • Conector cilíndrico tipo N

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

COMES INFES KINYO MEDES AMAZES OFDEES

Tiendas al detalle

MEDES
INGES ESPES
Disponible en
15,99 € EUR sin IVA
19,19 € con IVA

ID: SVUSBPOWEREU

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

El adaptador de alimentación de 5 V de CC (Unión Europea), modelo SVUSBPOWEREU, sirve de reemplazo/unidad extra del conmutador KVM SV231USB o SV431USB.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com
  • Permite reducir el tiempo de inactividad en caso de fallos, ya que es un adaptador extra de alimentación
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Rendimiento
Hot-Key Selection No
Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo No
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido International Power Cords
Alimentación de Salida 2 A
Consumo de Energía 10
Corriente de Entrada 0.4 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 ~ 240 AC
Tensión de Salida 5 DC
Tipo de Enchufe N
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~90%
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Color Negro
Peso del Producto 115 g [4.1 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 151 g [5.3 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador de Alimentación UE
Certificaciones

Adaptadores de alimentación (1)

Adaptador de Alimentación de 5V de DC - 5 Voltios y 3 Amperios - Adaptador de Corriente de Repuesto

24,99 € sin IVA
29,99 € con IVA

Conmutadores KVM (1)

Conmutador Switch Profesional  KVM 2 Puertos Vídeo VGA - USB - Hasta 1920x1440
SV231USBGB

Conmutador Switch Profesional KVM 2 Puertos Vídeo VGA - USB - Hasta 1920x1440

Controle dos ordenadores con puerto VGA con este completo juego KVM que incluye cables

108,99 € sin IVA
130,79 € con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.