Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Descontinuado - Switch Conmutador de 4 Puertos de Vídeo VGA USB 3.0 con Audio y Cables

ID del Producto: SV431U3A

Descontinuado

Control de 4 ordenadores equipados con VGA y USB 3.0 mediante un solo conjunto de periféricos (teclado, ratón, monitor y audio)

Características
  • Concentrador USB 3.0 (5 Gbps) integrado

  • Selección de ordenadores a través de teclas de acceso directo y botones en el panel frontal

  • Cables de vídeo, audio y USB incluidos

Más Características . . .
  • Soporta resoluciones de hasta 2048x1536

  • No requiere software ni controladores

  • Conexiones de consola de teclado y ratón USB

  • Soporta audio estéreo y micrófono

Disponible en
0,00 € sin IVA
0,00 € con IVA

ID: SV431U3A

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

El conmutador KVM de 4 puertos VGA con USB 3.0, modelo SV431U3A, permite controlar 4 ordenadores equipados con VGA y USB 3,0, y utilizar un solo conjunto de periféricos de monitor, teclado, ratón y audio. Para más versatilidad, los cables KVM incluidos ofrecen una solución KVM de uso inmediato.

Este conmutador KVM con USB 3.0 incluye un concentrador integrado con 2 puertos que soporta tasas de transferencia de datos de hasta 5 Gbps y es retrocompatible con dispositivos USB 2.0 y 1.1/1.0, lo cual garantiza un rendimiento impecable con sus periféricos USB.

Con compatibilidad para imágenes de alta resolución (de hasta 2048x1536), este conmutador KVM VGA con 4 puertos tiene la capacidad de soportar con facilidad monitores de gran tamaño, lo que lo hace ideal para aplicaciones gráficas que requieran una salida de vídeo de alta resolución.

Respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com
  • Utilice plenamente la velocidad de sus periféricos USB 3.0 compartidos, con el concentrador USB integrado
  • Ahorre tiempo y dinero con esta completa solución KVM, que incluye cables USB, de vídeo y de audio
  • Disfrute de compatibilidad universal, independiente del sistema operativo y sin requisitos de software o controladores
Compatible con

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles

OS independent; No software or drivers required

Aplicaciones
  • Controle cuatro ordenadores con VGA y USB mediante un solo conjunto de periféricos (teclado, ratón y monitor)
  • Ideal para instituciones financieras/bancarias, aplicaciones multimedia, estudios de diseño gráfico e industrias que emplean aplicaciones CAD/CAM
  • Concentrador USB 3.0 integrado y salida Mic/Audio que permite al usuario tener control multimedia total de ambos ordenadores y compartir periféricos USB en el hogar o la oficina.
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cables Incluidos
Cantidad de Puertos KVM 4
Montaje en Rack No
Plataformas Admitidas USB 3.0
Sistema En Cascada No
Soporte de Audio
Soporte de Pantalla Doble 1
Tipo de Video PC VGA
Rendimiento
Control IP KVM No
Especificaciones de Audio Soporte de sonido estéreo de 2 canales
Hot-Key Selection
Longitud Máxima del Cable 10 m [32.8 ft]
MTBF 183,411 Hours
Resolución Analógica Máxima 2048 x 1536
Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo No
Soporte para Selección de Puertos Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo
Conector(es)
Conectores del Host 4 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Hembra
4 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
8 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
Interfaz(ces) de Consola 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Otra(s) Interfaz(ces) 2 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Indicadores
Indicadores LED 4 - Indicador de selección de PC
4 - Indicador de selección del concentrador
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 2 A
Corriente de Entrada 0.5 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 ~ 240 AC
Tensión de Salida 9 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~90% Sin Condensación
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 45 mm [1.8 in]
Ancho del Producto 102 mm [4 in]
Color Negro
Longitud del Producto 254 mm [10 in]
Peso del Producto 938 g [33.1 oz]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 3.1 kg [6.9 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conmutador KVM con 4 puertos USB 3.0
4 - Cables VGA M/M
4 - Cables USB 3.0 de conector A a conector B
4 - Cables para Audio/Mic de 3,5 mm
1 - Adaptador Universal (USA/RU/EU)
1 - Manual de Instrucciones
Certificaciones
Adaptador de Alimentación DC - 9V - 2A
SVA9M2NEUA

Adaptador de Alimentación DC - 9V - 2A

Reemplace su adaptador de alimentación extraviado o averiado

19,99 € sin IVA
23,99 € con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.