StarTech.com

Conmutador Switch KVM 2 puertos DisplayPort DP USB 2.0 4K

Controle dos ordenadores equipados con DisplayPort y USB mediante un solo conjunto de periféricos (teclado, ratón y monitor)

ID del Producto: SV231DPU2

  • Asombrosa calidad de imágenes gracias a la compatibilidad con resoluciones de vídeo de hasta 4K
  • Máxima productividad gracias al acceso multisistema
  • Uso y funcionamiento sencillos mediante la conmutación con teclas de acceso rápido y botones (comandos de acceso rápido solo compatibles en Windows)
Ver otros
  • Compatibilidad con audio digital 7.1
  • Soporte plug and play para los teclados, ratones y periféricos USB conectados
  • Compatibilidad con resoluciones de hasta 3840 x 2160 a 30Hz
  • No requiere controladores ni software
  • Compatible con pass through de DDC2B
  • Funciona con adaptadores Mini DisplayPort, HDMI y DVI
125,99 € EUR sin IVA
152,45 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

General

Este versátil conmutador KVM con puerto USB le permite compartir una estación de trabajo equipada con DisplayPort con dos sistemas informáticos y ofrece control de un monitor DisplayPort, teclado y ratón, más un dispositivo periférico USB adicional.

Para garantizar la compatibilidad con su configuración, este conmutador KVM ha sido sometido a rigurosas pruebas con las plataformas más reconocidas, incluyendo Windows®, Linux® y Mac, y obtiene la alimentación mediante sus periféricos USB, lo cual significa que no se requiere una fuente de alimentación externa.

Impresionante calidad 4K de imágenes

Gracias a su compatibilidad con resoluciones de hasta 4K a 30Hz, quedará asombrado de cómo este conmutador KVM DisplayPort es capaz de gestionar sin problemas sus contenidos con uso intensivo de imágenes. Con una resolución cuatro veces mayor que la de alta definición 1080p, el rendimiento sin pérdidas de calidad convierte a este conmutador en la solución ideal para aplicaciones que requieren un uso intensivo de recursos, como el diseño gráfico, diseño CAD / CAM o las imágenes de análisis médicos (MRI/resonancias magnéticas, diagnósticos por radiología, etc.). 

Además, el conmutador KVM es compatible con pantallas 1080p, lo cual lo convierte en el accesorio ideal para aplicaciones domésticas, de oficina u otros espacios de trabajo.

Acceso multisistema

Este conmutador KVM, equipado con DisplayPort 1.1, audio digital 7.1, más un concentrador con 3 puertos USB para su teclado, ratón y un dispositivo periférico USB adicional, resulta perfecto para el acceso a dos sistemas independientes mediante el uso de la misma estación de trabajo: ideal para el control de servidores, ya que se simplifica el acceso a varios sistemas informáticos.

Uso y funcionamiento sencillos

Este conmutador KVM de 2 puertos ofrece un funcionamiento/uso de fácil comprensión con conmutación entre hardware y software y, además, constituye una solución sencilla pero a la vez integral para la conmutación entre cada ordenador conectado. El software de conmutación incluido le permite la conmutación a petición, gracias a la intuitiva interfaz de vídeo. El control mediante comandos de acceso rápido también está disponible al trabajar con ordenadores que utilizan Windows y, además, el conmutador incluye un interruptor de conmutación de fácil acceso, situado en la parte frontal.

Notas:

  • Para obtener la resolución máxima de 4K a 30Hz, se requiere una fuente de vídeo y pantalla compatibles con dicha resolución.
  • Los comandos de acceso rápido solo se admiten en ordenadores con el sistema Windows.

El conmutador SV231DPU2 está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

 

La ventaja de StarTech.com

  • Mantenga la calidad de su vídeo incluso a través del conmutador KVM DisplayPort, compatible con resoluciones hasta 4K
  • Logre la máxima productividad, gracias al acceso simultáneo a dos ordenadores mediante el conmutador KVM de 2 puertos

Aplicaciones

Controle dos sistemas informáticos mediante una sola estación de trabajo

Visualice las imágenes de salida de vídeo de alta resolución de equipos médicos y de análisis sanitario, como los de resonancia magnética (MRI) o rayos X

Edite imágenes de vídeo de alta resolución a través de este conmutador KVM

Visualice las imágenes de salida de vídeo de equipos de topografía por satélite mediante el control de la consola

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cables Incluidos
Cantidad de Puertos KVM 2
Estándares Industriales HDCP 2.2
Montaje en Rack No
Plataformas Admitidas USB
Sistema En Cascada No
Soporte de Audio No
Soporte de Pantalla Doble 1
Tipo de Video PC DisplayPort
Rendimiento
Cantidad Máxima de Usuarios 1
Control IP KVM No
Especificaciones de Audio Audio digital 7.1 (depende de la compatibilidad con las fuentes de vídeo y pantalla)
Especificaciones Generales Para obtener la resolución máxima de 4K a 30Hz, se requiere de una fuente de vídeo y una pantalla compatibles con dicha resolución.
Los comandos de acceso rápido solo se admiten en ordenadores con el sistema Windows.
Hot-Key Selection
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 4K - 3840 x 2160 @ 30Hz (supporting video source and display required)
Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo No
Soporte DVI Sí - Doble Enlace
Soporte para Selección de Puertos Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo
Video Revision DisplayPort 1.1
Conector(es)
Conectores del Host 2 - DisplayPort (20 pines) Hembra
2 - USB B (4 pines) Hembra
Interfaz(ces) de Consola 1 - DisplayPort (20 pines) Hembra
3 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Observaciones / Requisitos
Nota En el caso del audio, la pantalla debe ser compatible con audio DisplayPort, además de que la fuente y la pantalla deben tener versiones compatibles de DisplayPort
Indicadores
Indicadores LED 1 - Indicador LED de actividad del puerto 1
1 - Indicador LED de actividad del puerto 2
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 25 mm [1 in]
Ancho del Producto 82 mm [3.2 in]
Color Negro
Longitud del Cable 1.2 m [3.9 ft]
Longitud del Producto 177 mm [7 in]
Peso del Producto 346 g [12.2 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 888 g [31.3 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conmutador KVM con 2 puertos DisplayPort
2 - Cables KVM DisplayPort de 1,2m
1 - Manual de Instrucciones
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Conmutador Switch KVM - 2 puertos USB 2.0 - Audio Vídeo DisplayPort 2 Monitores
SV231DPDDUA
Conmutador Switch KVM - 2 puertos USB 2.0 - Audio Vídeo DisplayPort 2 Monitores

Controle 2 ordenadores con puertos dobles DVI de alta resolución a través de una consola

369,99 € sin IVA
447,69 € con IVA
Switch Conmutador KVM de 2 Puertos DisplayPort - 4K 60Hz
SV231DPDDUA2
Switch Conmutador KVM de 2 Puertos DisplayPort - 4K 60Hz

Acceda a dos ordenadores con doble monitor y dos periféricos USB compartidos desde una única estación de trabajo

501,99 € sin IVA
607,41 € con IVA
Conmutador Switch Profesional KVM 2 Puertos Vídeo DisplayPort - USB con Audio - 2560x1600
SV231DPUA
Conmutador Switch Profesional KVM 2 Puertos Vídeo DisplayPort - USB con Audio - 2560x1600

Controle 2 ordenadores desde una consola, con vídeo DisplayPort® de alta resolución, USB, teclado, ratón y audio

292,99 € sin IVA
354,52 € con IVA
Conmutador Switch KVM 4 puertos Vídeo DisplayPort DP Hub Concentrador USB 2.0 Audio - 2560x1600
SV431DPUA
Conmutador Switch KVM 4 puertos Vídeo DisplayPort DP Hub Concentrador USB 2.0 Audio - 2560x1600

Comparta un teclado, ratón, y pantalla DisplayPort entre 4 sistemas multimedia de alta resolución

358,99 € sin IVA
434,38 € con IVA
Switch Conmutador KVM de 4 Puertos DisplayPort 4K con USB 3.0
SV431DPU3A2
Switch Conmutador KVM de 4 Puertos DisplayPort 4K con USB 3.0

Controle cuatro ordenadores DisplayPort mediante el uso de una sola consola con concentrador integrado USB 3.0, para el uso compartido de dispositivos periféricos adicionales

566,99 € sin IVA
686,06 € con IVA
Conmutador Switch KVM 2 puertos DisplayPort DP USB Audio con Cables Integrados - 1080p
SV211DPUA
Conmutador Switch KVM 2 puertos DisplayPort DP USB Audio con Cables Integrados - 1080p

Control de dos ordenadores con DisplayPort® y USB mediante un solo conjunto de periféricos (teclado, ratón, monitor y audio)

125,99 € sin IVA
152,45 € con IVA

Accesorios