StarTech.com

Rack Armario de Servidores de 12U Rodamientos y Acabados de Madera

Este armario de diseño elegante, con acabado de madera, para servidores, permite el almacenamiento discreto de los equipos de tecnología en la oficina

ID del Producto: RKWOODCAB12

  • Armario cerrado (12U) con elegante acabado de madera
  • Capacidad de soporte de peso de hasta 136 kg
  • Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
Ver otros
  • Fondo de montaje ajustable: de 423 mm a 523 mm
  • Paneles de ventilación y entrada de cables
  • Ruedas incluidas
  • Cerradura con llave delantera y trasera
  • Embalaje en caja plana para facilitar el transporte
1.117,99 € EUR sin IVA
1.341,59 € EUR con IVA
No Está Disponible
Puede haber stock en nuestro socios
Dónde comprar

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

General

El mueble armario para oficina RKWOODCAB12 12U, con elegante acabado de madera, tiene capacidad para alojar dentro un equipo audiovisual, de servidor o de red, de forma discreta. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

Diseñado para armonizar con el mobiliario de una oficina o sala de juntas, este armario para 12U está compuesto de paneles exteriores de madera laminada, con una puerta frontal de vidrio tintado que facilita la visibilidad de cualquier equipo para su monitorización, así como cerraduras con llave en la parte delantera y trasera, a fin de impedir accesos no autorizados a su interior. Para mantener su valioso equipo en funcionamiento a temperatura adecuada, se incluye un panel de ventilación para maximizar la circulación del aire. El armario también incluye resistentes ruedas, a fin de colocarlo (y, por consiguiente, el servidor) donde sea necesario, sin problemas.

El rack interior de cuatro postes soporta hasta 136 kg de peso e incluye rieles para ajustar el fondo entre 423 mm a 523 mm, a fin de adaptarse a varios tamaños de equipo. Este armario para 12U, diseñado para situar los cables donde sea necesario, incluye además piezas redondas de plástico, en los paneles trasero y superior, así como un panel de entrada de cables en la base, a fin de facilitar la colocación de los cables.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com

  • Armonía del equipo de servidor y red con la decoración de una oficina, gracias al elegante diseño de paneles de madera
  • Las cerraduras delantera y trasera incluidas garantizan la seguridad del armario
  • Gastos de envío más bajos gracias el modo plano de embalaje

Aplicaciones

Permite el montaje de un equipo de servidor o de red en una sala de juntas bien amueblada

Atractivo armario para servidor que no afea el espacio limitado de una oficina pequeña o doméstica

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Additional Required Tools Phillips Screwdriver
Adjustable Mounting Rails
Altura U 12U
Back Door Key Lock
Back Door Reversible and/or Removable Extraíble
Estándares Industriales EIA-310-D
Front Door Reversible and/or Removable Extraíble
Reversible
Gestión de cables Sí Grommets
Ladder Type L-Shape
Montaje en Pared No
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 30 - M5
Ruedas Incluido
Sistema de Bloqueo
Tipo de Marco Gabinete Cerrado
Tipo de Panel Lateral Madera
Tipo de Puerta Delantera Glass
Tipo de Puerta Trasera Madera
Tipo de rack 4 postes
Tools Included No
U Markings No
Rendimiento
Weight Capacity (Stationary) 136.1 kg [300.7 lb]
Características Físicas
Altura con Ruedas 721 mm [28.4 in]
Altura del Producto 650 mm [25.6 in]
Altura Externa 650 mm [25.6 in]
Altura Interna 538 mm [21.2 in]
Ancho del Producto 560 mm [22 in]
Ancho Externo 560 mm [22 in]
Ancho Interno 521 mm [20.5 in]
Color Black & Brown
Espesor del Gabinete 16 mm [0.6 in]
Longitud del Producto 660 mm [26 in]
Profundidad Externa 660 mm [26 in]
Profundidad Interna 637 mm [25.1 in]
Profundidad Máxima de Montaje 522 mm [20.6 in]
Profundidad Mínima de Montaje 422 mm [16.6 in]
Tipo de Gabinete Madera
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 34.3 kg [75.7 lb]
Sin Armar
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Panel del lado derecho
1 - Panel del lado izquierdo
1 - Parte superior del rack
1 - Parte inferior del rack
1 - Panel trasero
1 - Puerta delantera
4 - Rieles del rack
2 - Soporte delantero/trasero
1 - Panel de ventilación
1 - Panel de entrada de los cables
4 - Soportes del panel
1 - Placa de cerradura
1 - Pieza redonda de plástico
2 - Pestillos de cierre (cada uno con 2 llaves)
4 - Ruedas
32 - Tornillos M6x12
8 - Tornillos M5x12
2 - Tornillos M4x12
4 - M6x15
12 - Levas
12 - Pernos de conexión
16 - Pasadores guía
30 - Tuercas enjauladas M6 / tornillos para cada unidad
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Armario Rack Cerrado para Ensamblar de 12U 36
RK1236BKF
Armario Rack Cerrado para Ensamblar de 12U 36" Pulgadas con Rodamientos

Guarde sus equipos de servidores, redes y telecomunicaciones en este rack de acero sólido de 12U

613,99 € sin IVA
736,79 € con IVA
Armario Desarmable de 36 Pulgadas y 25U con Ruedas para Rack de Servidores
RK2536BKF
Armario Desarmable de 36 Pulgadas y 25U con Ruedas para Rack de Servidores

Armario seguro para racks de servidores 25U fácil de transportar y rápido de instalar

1.124,99 € sin IVA
1.349,99 € con IVA
Armario Desarmable de 36 Pulgadas y 22U con Ruedas para Rack de Servidores
RK2236BKF
Armario Desarmable de 36 Pulgadas y 22U con Ruedas para Rack de Servidores

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores de forma segura en este sólido rack de acero de 22U

998,99 € sin IVA
1.198,79 € con IVA

Accesorios

Soporte de Producto