Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comRack de Acero para Servidores de Montaje en Pared 4U 19 pulgadas
Instale su equipo de red o servidor verticalmente sobre una pared, en este armario de perfil bajo
ID del Producto: RK419WALVO
- Incluye una placa de acero de 4U opcional para utilizar el rack como gabinete/estante de pared para los equipos que no son de montaje en rack
- Orificios de montaje ubicados a 16 pulgadas de centro a centro para brindar mayor estabilidad y posibilitar su instalación en entramados de pared estándar
- Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
- Compatible con la mayoría de los equipos de montaje en rack de 19 pulgadas de ancho
- De acero macizo para mayor durabilidad
- Fabricado conforme a la norma EIA-RS310 para rack de 19 pulgadas
No Está Disponible
Puede haber stock en nuestro socios
De un socio
Soporte
General
El modelo RK419WALVO es un rack 4U de acero macizo de 19 pulgadas para montaje lateral sobre pared y constituye una solución resistente para instalar sus equipos de telecomunicaciones, redes o servidores. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.
Apto para instalación en salas de servidores, oficinas o sobre la parte superior de puertas en salas donde no hay suficiente espacio para un rack de tamaño grande, permitiendo así ampliar su espacio de trabajo y mantener de forma fácil el acceso al equipo.
El rack está fabricado según las normas EIA-RS310 y permite el montaje de equipos verticalmente: los equipos no apropiados para montaje en rack se pueden instalar como estantería de pared.
Los agujeros de montaje del soporte (utilizado para el montaje en pared o sobre el lado inferior de una mesa/escritorio) están situados a exactamente 40,6cm de distancia entre sí, lo cual se ajusta a la norma para la fácil instalación de tornillos.
Avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.
La ventaja de StarTech.com
- Opciones versátiles de instalación tanto lateral para equipos de montaje en rack estándar o en forma vertical para cualquier tipo de equipo
- La profundidad del rack posibilita el montaje de equipos que antes no se podían instalar en un estante de factor de forma pequeño (p. ej. servidores y ordenadores de alta potencia y gran profundidad )
- Los paneles laterales protegen al equipo, dejando la parte superior e inferior abierta para facilitar el acceso a los indicadores LED, botones de configuración y cables
Aplicaciones
Permite instalar equipos de telecomunicaciones y servidores al ras de la pared
Perfecto para la instalación de conmutadores de red fuera del camino en lo alto de una pared en una oficina, almacén o supermercado
Permite instalar un servidor blade en cualquier lugar dentro de una oficina sin necesidad de una sala de servidores
Ideal para pequeñas y medianas empresas que requieren soluciones de racks pequeños distribuidos en toda la organización
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Micro España | V931325 | |
Esprinet | RK419WALVO | |
UPC Code | 065030841832 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | Lifetime | |
Hardware | ||
Adjustable Mounting Rails | No | |
Altura U | 4U | |
Estándares Industriales | EIA-310-D | |
EIA RS310-D | ||
Gestión de cables | No | |
Ladder Type | L-Shape | |
Montaje en Pared | Sí | |
Mounting Holes | Square | |
Number and Type of Included Cage Nuts | 16 - 10-32 | |
Ruedas | No | |
Tipo de Marco | Rack Abierto | |
Tipo de Puerta Delantera | Abierto | |
Tipo de rack | 2 postes | |
Tools Included | No | |
U Markings | No | |
Ventilador(es) | No | |
Rendimiento | ||
Weight Capacity (Stationary) | 27.7 kg [61.2 lb] | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 209 mm [8.2 in] | |
Altura Externa | 209 mm [8.2 in] | |
Ancho del Producto | 504 mm [19.8 in] | |
Ancho Externo | 504 mm [19.8 in] | |
Ancho Interno | 496 mm [19.5 in] | |
Color | Negro | |
Espesor del Gabinete | 2 mm [0.1 in] | |
Longitud del Producto | 558 mm [22 in] | |
Peso del Producto | 10.1 kg [22.3 lb] | |
Profundidad Externa | 558 mm [22 in] | |
Profundidad Interna | 496 mm [19.5 in] | |
Profundidad Mínima de Montaje | 475 mm [18.7 in] | |
Tipo de Gabinete | Acero | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 11.8 kg [26 lb] | |
Sin Armar | No | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Rack de Montaje en Pared 4U RK419WALVO | |
8 - Tornillos #10-32 para fijar los paneles |
Productos Relacionados
Rack de Acero para Servidores de Montaje en Pared 2U 19 pulgadas
Instale su equipo de red o servidor verticalmente sobre una pared, en este armario de perfil bajo
Abrazadera Bracket de Acero Vertical de Montaje en Pared para Rack de Servidores - 4U 19 Pulgadas
Instale dispositivos de red, telecomunicaciones o servidores de forma vertical con este rack de montaje en pared de 4U
Rack de Acero Vertical de Pared 3U 19in Pulgadas para Equipos Montaje Vertical
Instale dispositivos de red, telecomounicaciones o servidores de forma vertical con este rack de montaje en pared de 3U
Rack de Acero Vertical de Pared 2U 19in Pulgadas para Equipos Montaje Vertical
Instale servidores, dispositivos de red o telecomunicaciones en forma vertical con este rack de montaje en pared de 2U
Rack de Acero Vertical de Pared 1U 19in Pulgadas para Equipos Montaje Vertical
Instale servidores, dispositivos de red o telecomunicaciones en forma vertical con este rack de montaje en pared de 1U
Rack de Acero Horizontal de Marco Abierto - 8U de 12 Pulgadas de Profundidad
Instale servidores, dispositivos de red o telecomunicaciones en este rack de marco abierto de montaje en pared de 8U
Accesorios
Paquete de 50 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M6
Utilice estas tuercas y tornillos de montaje de alta calidad para instalar equipos de servidores, telecomunicaciones y A/V
Caja de 50 Tornillos de Montaje M5 para Rack Gabinete de Servidores
Utilice estos tornillos de alta calidad para instalar servidores y equipos de telecomunicaciones y A/V
Paquete de 50 Tuercas Enjauladas Cage Nuts M5
Utilice estas tuercas de alta calidad para el montaje de equipos de servidores y telecomunicaciones y A/V
Paquete de 100 Tuercas Enjauladas M6 - Color Negro
Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estas tuercas enjauladas de alta calidad
Paquete de 100 Tuercas Enjauladas M6
Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estas tuercas enjauladas de alta calidad
Paquete de 100 Tuercas Enjauladas M5 - Color Negro
Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estas tuercas enjauladas de alta calidad
Paquete de 50 Tuercas Enjauladas M6 - Color Negro
Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estas tuercas enjauladas de alta calidad
Paquete de 100 Tuercas Enjauladas M5
Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estas tuercas enjauladas de alta calidad
Paquete de 50 Tuercas Enjauladas Cage Nuts M6
Instale su hardware de montaje en rack en forma segura con estas tuercas de excelente calidad
Paquete de 50 Tuercas Enjauladas M5 - Color Negro
Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estas tuercas enjauladas de alta calidad
Paquete de 50 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M5 para Rack Armario Servidores
Instale su hardware de montaje en rack en forma segura con estas tuercas y tornillos de excelente calidad
Caja de 100 Tornillos de Montaje y Tuercas Jaula M5 para Rack Gabinete de Servidores
Instale su hardware de montaje en rack en forma segura con estas tuercas y tornillos de excelente calidad
Paquete de 100 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M5x12mm - Negro
Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estos tornillos y tuercas de alta calidad
Paquete de 50 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M5x12mm - Negro
Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estos tornillos y tuercas de alta calidad
Paquete de 100 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M6
Instale su hardware de montaje en rack en forma segura con estas tuercas y tornillos de excelente calidad
Paquete de 100 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M6x12mm - Negro
Estos tornillos y tuercas enjauladas M6 x 12mm, de alta calidad, facilitan el montaje de equipos en un rack o armario de servidores
Paquete de 50 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M6x12mm - Negro
Estos tornillos y tuercas enjauladas M6 x 12mm, de alta calidad, facilitan el montaje de equipos en un rack o armario de servidores
Paquete de 50 Tornillos de Montaje M5x12mm - Negro
Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estos tornillos de alta calidad
Paquete de 100 Tornillos de Montaje M5x12mm
Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estos tornillos de alta calidad
Paquete de 100 Tornillos de Montaje M5x12mm - Negro
Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estos tornillos de alta calidad
Caja de 50 Tornillos de Montaje M6 para Rack Gabinete de Servidores
Instale su hardware de montaje en rack en forma segura con estos tornillos de excelente calidad
Paquete de 50 Tornillos de Montaje M6x12mm - Negro
Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estos tornillos de alta calidad
Paquete de 100 Tornillos de Montaje M6x12mm - Negro
Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estos tornillos de alta calidad
Panel 1U de 19 Pulgadas para Gestión de Cableado con Anillas en D
Organice y administre el cableado de redes, servidores y KVMs con este panel vertical de administración de cables
Panel de Parcheo 1U Cat6 110 con 24 Puertos para Montaje en Rack
Organice hasta 24 cables de conexión Cat6
Panel de Parcheo de 24 Puertos RJ45 Cat5e 110 - 0,5U Montaje en Rack - Patch Panel
Organice hasta 24 cables de conexión Cat5e utilizando sólo 0.5U de espacio en rack
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
Diagramas
Manual:
-
RK219WALVO-ES.pdf
Español -
RKx19WALVO.pdf
English
Compliance Letter(s):
Ficha(s) Técnica(s)
- RK419WALVO_Datasheet-ES.pdf
Español
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.