StarTech.com

Rack de Acero Vertical de Pared 4U 19in Pulgadas para Equipos Montaje Vertical

Instale equipos de red o servidores a la pared de forma segura en posición horizontal o vertical

ID del Producto: RK419WALVSGB

  • Incluye una placa de acero de 4U opcional que actúa como estante para usar el rack como gabinete de pared para los equipos que no son de montaje en rack
  • Tapa frontal abisagrada con sistema de cierre
  • Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
Ver otros
  • Tanto la cubierta superior como la carcasa del rack se pueden trabar por separado para ofrecer diferentes niveles de seguridad
  • Incluye 2 ventiladores de 120mm
  • Orificios de montaje ubicados a 16 pulgadas de centro a centro para brindar mayor estabilidad y posibilitar su instalación en entramados de pared estándar
  • Compatible con la mayoría de los equipos de montaje en rack de 19 pulgadas de ancho
  • Sólida estructura de acero
  • Fabricado conforme a la norma EIA-RS310 para racks de 19 pulgadas
574,99 € EUR sin IVA
695,74 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Altura U 4U
Características de la puerta delantera Candado de seguridad (con llave), puerta delantera extraíble
Características Especiales Lengüeta(s) para conexión a tierra
Tapa superior con seguro
Se envía totalmente ensamblado
Montaje en Pared
Estándares Industriales EIA/ECA-310-E
Montaje en Pared
Opciones de enfriamiento Dos ventiladores incluidos: 120mm
Perfil para carriles de montaje En L
Tipo de Marco Gabinete Cerrado
Tipo de Panel Lateral Acero
Tipo de Puerta Delantera Acero
Tipo de rack 2 postes
Tipos de Perforaciones de Montaje Cuadrado (para tuerca enjaulada)
Rendimiento
Airflow Rate 106 CFM
Audible Noise 46 dBA @ 1 Meter
Capacidad de Carga 68 kg [150.3 lb]
Características Físicas
Color Negro
Medidas del Producto
Altura del Producto 21.9 cm [8.6 in]
Ancho del Producto 721 mm [28.4 in]
Ancho Interno 48.5 cm [19.1 in]
Longitud del Producto 644 mm [25.4 in]
Peso del Producto 19.9 kg [44 lb]
Profundidad Interna 58.5 cm [23 in]
Profundidad Máxima de Montaje 52.1 cm [20.5 in]
Información de la Caja
Altura de la Caja 28.8 cm [11.3 in]
Ancho de la Caja 71 cm [28 in]
Longitud de la Caja 77.4 cm [30.5 in]
Peso (de la Caja) del Envío 23.1 kg [51 lb]
Sin Armar (Requiere Ensamblaje) No
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Rack de Montaje en Pared 4U RK419WALVS
1 - Juego de Llaves
1 - UK to EU Plug Converter
24 - Tornillos #10-32
24 - Tuercas Jaula #10-32

Certificaciones

Productos Relacionados

Rack de Acero para Servidores de Montaje en Pared 4U 19 pulgadas
RK419WALVO
Rack de Acero para Servidores de Montaje en Pared 4U 19 pulgadas

Instale su equipo de red o servidor verticalmente sobre una pared, en este armario de perfil bajo

236,99 € sin IVA
286,76 € con IVA
Rack de Acero para Servidores de Montaje en Pared 2U 19 pulgadas
RK219WALVO
Rack de Acero para Servidores de Montaje en Pared 2U 19 pulgadas

Instale su equipo de red o servidor verticalmente sobre una pared, en este armario de perfil bajo

161,99 € sin IVA
196,01 € con IVA
Abrazadera Bracket de Acero Vertical de Montaje en Pared para Rack de Servidores - 4U 19 Pulgadas
RK419WALLV
Abrazadera Bracket de Acero Vertical de Montaje en Pared para Rack de Servidores - 4U 19 Pulgadas

Instale dispositivos de red, telecomunicaciones o servidores de forma vertical con este rack de montaje en pared de 4U

100,99 € sin IVA
122,20 € con IVA
3U 19in Steel Vertical Wall Mount Equipment Rack Bracket
RK319WALLV
Rack de Acero Vertical de Pared 3U 19in Pulgadas para Equipos Montaje Vertical

Instale dispositivos de red, telecomounicaciones o servidores de forma vertical con este rack de montaje en pared de 3U

79,99 € sin IVA
96,79 € con IVA
Rack de Acero Vertical de Pared 2U 19in Pulgadas para Equipos Montaje Vertical
RK219WALLV
Rack de Acero Vertical de Pared 2U 19in Pulgadas para Equipos Montaje Vertical

Instale servidores, dispositivos de red o telecomunicaciones en forma vertical con este rack de montaje en pared de 2U

66,99 € sin IVA
81,06 € con IVA
Rack de Acero Vertical de Pared 1U 19in Pulgadas para Equipos Montaje Vertical
RK119WALLV
Rack de Acero Vertical de Pared 1U 19in Pulgadas para Equipos Montaje Vertical

Instale servidores, dispositivos de red o telecomunicaciones en forma vertical con este rack de montaje en pared de 1U

55,99 € sin IVA
67,75 € con IVA
Rack de Acero Horizontal de Marco Abierto - 8U de 12 Pulgadas de Profundidad
RK812WALLO
Rack de Acero Horizontal de Marco Abierto - 8U de 12 Pulgadas de Profundidad

Instale servidores, dispositivos de red o telecomunicaciones en este rack de marco abierto de montaje en pared de 8U

161,99 € sin IVA
196,01 € con IVA

Accesorios