StarTech.com

Soporte Montaje en Pared de 6U 12in Profundidad Rack Horizontal para Patch Panel Parcheo

Instale equipos de red y dispositivos de poca profundidad con este rack para montaje en pared de 6U

ID del Producto: WALLMOUNT6

  • Fabricado en acero laminado en frío
  • Altura de rack 6U
  • Capacidad de carga 20 kg (44 libras)
66,99 € EUR sin IVA
81,06 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Additional Required Tools Phillips Screwdriver
Adjustable Mounting Rails No
Altura U 6U
Estándares Industriales EIA/ECA-310-E
Gestión de cables No
Ladder Type L-Shape
Montaje en Pared
Mounting Holes Square
Ruedas No
Tipo de Marco Rack Abierto
Tipo de Puerta Delantera Abierto
Tipo de rack 2 postes
Tools Included No
U Markings
Ventilador(es) No
Rendimiento
Weight Capacity (Stationary) 20 kg [44.2 lb]
Características Físicas
Altura del Producto 273 mm [10.7 in]
Ancho del Producto 498 mm [19.6 in]
Ancho Interno 495 mm [19.5 in]
Color Negro
Espesor del Gabinete 2 mm [0.1 in]
Longitud del Producto 351 mm [13.8 in]
Peso del Producto 2.9 kg [6.4 lb]
Profundidad Interna 348 mm [13.7 in]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 2 kg [4.4 lb]
Sin Armar (Requiere Ensamblaje) No
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Rack de Montaje en Pared 6U
12 - Tornillos M6
12 - Tuercas Enjauladas M6
1 - manual de instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Bracket de Montaje en Pared para Equipo de Rack 12U de 12 Pulgadas de Profundidad
WALLMNT12
Bracket de Montaje en Pared para Equipo de Rack 12U de 12 Pulgadas de Profundidad

Instale en su pared la mayoría de los equipos que tienen un fondo de 30cm, como paneles de parcheo o conmutadores de red

134,99 € sin IVA
163,34 € con IVA
Bracket de Montaje en Pared para Equipo de Rack 8U de 12 Pulgadas de Profundidad
WALLMOUNT8
Bracket de Montaje en Pared para Equipo de Rack 8U de 12 Pulgadas de Profundidad

Instale en su pared la mayoría de los equipos que tienen un fondo de 30cm, como paneles de parcheo o conmutadores de red

96,99 € sin IVA
117,36 € con IVA

Accesorios