StarTech.com

Armario Rack 8U de Servidores para Montaje en Pared - con Profundidad de 30 Pulgadas - Rack de Pared

Instale verticalmente en una pared su equipo de servidores o red en este armario 8U

ID del Producto: RK830WALVS

  • Capacidad total de carga de 90,7kg
  • Ahorre espacio mediante el montaje vertical de su servidor en una pared
  • 2U extra de espacio para conmutadores y cables de red
Ver otros
  • Mantenga su equipo seguro, gracias a las puertas y acceso al panel con cierre
  • Totalmente ensamblado de fábrica, con todo el hardware necesario para instalar el equipo fácilmente
  • Proporciona 8U de espacio de almacenamiento
599,99 € EUR sin IVA
725,99 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 5 Years
Hardware
Altura U 8U
Características de la puerta delantera Candado de seguridad (con llave), puerta delantera reversible y extraíble
Características Especiales Carriles de montaje ajustables
Tapa superior con seguro
Se envía totalmente ensamblado
Montaje en Pared
Estándares Industriales EIA/ECA-310-E
Montaje en Pared
Opciones de enfriamiento Dos ventiladores opcionales: 120mm
Perfil para carriles de montaje En C
Tipo de Marco Gabinete Cerrado
Tipo de Panel Lateral Acero
Tipo de Puerta Delantera Acero
Tipo de rack 2 postes
Tipos de Perforaciones de Montaje Agujero roscado
Rendimiento
Capacidad de Carga 90 kg [198.9 lb]
Características Físicas
Color Negro
Tipo de Gabinete Acero
Medidas del Producto
Altura del Producto 94.1 cm [37 in]
Ancho del Producto 64.4 cm [25.4 in]
Ancho Interno 64.2 cm [25.3 in]
Longitud del Producto 38.3 cm [15.1 in]
Peso del Producto 36.5 kg [80.7 lb]
Profundidad Interna 37.6 cm [14.8 in]
Profundidad Máxima de Montaje 76 cm [29.9 in]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1 m [3.3 ft]
Ancho de la Caja 72 cm [28.3 in]
Longitud de la Caja 46 cm [18.1 in]
Peso (de la Caja) del Envío 39 kg [86.2 lb]
Sin Armar (Requiere Ensamblaje) No
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - rack para montaje en pared
2 - llaves de la puerta
2 - llaves del panel frontal
32 - tornillos 12-24
32 - Arandelas de plástico
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones