StarTech.com

Armario Desarmable de 36 Pulgadas y 25U con Ruedas para Rack de Servidores

Armario seguro para racks de servidores 25U fácil de transportar y rápido de instalar

ID del Producto: RK2536BKF

  • Empacado en cajas planas para reducir los gastos de envío y facilitar el montaje en el lugar de instalación
  • Fácil instalación de su equipo para uso inmediato
  • Panel de techo que incluye aberturas cuadradas de ventilación compatibles con tuercas enjauladas
Ver otros
  • Agujeros tanto en la parte frontal, como lateral, sirven para acoplarse a diferentes tipos de equipos
  • Aumente la visibilidad y la seguridad con una puerta de vidrio
  • Mantenga su equipo a la temperatura óptima mediante enfriamiento pasivo
1.124,99 € EUR sin IVA
1.361,24 € EUR con IVA

General

Este rack de servidores ofrece 25U de espacio de almacenamiento en un elegante y seguro armario para guardar dispositivos compatibles con EIA-310 y aptos para montaje en rack de 19 pulgadas, como servidores Dell, HP e IBM, así como equipos de telecomunicaciones y audiovisuales (A/V). El rack crea una resistente solución de almacenamiento, con capacidad de peso de hasta 800kg .

Sencilla instalación del equipo

Carriles de montaje ajustables

Este rack ha sido diseñado con diversas características que le permiten incorporar de forma fácil muchos equipos.

Los carriles de montaje ajustables permiten cambiar de forma fácil el fondo del carril en hasta 813mm. Estos carriles garantizan que el armario tiene amplia compatibilidad con sus equipos estándar para montaje en rack. La opción de ampliar el fondo permite además gestionar más cables y equipos de administración de consumo de energía detrás de su equipo.

El rack incluye puertos de metal bruñido en los paneles superior e inferior, que le permiten pasar fácilmente los cables tanto dentro, como fuera del armario, con el fin de organizarlos de manera discreta. Los paneles superior e inferior también se pueden retirar, lo cual permite personalizar su configuración, y además el rack incluye anclajes de toma de tierra que aportan mayor seguridad a su equipo.

Proteja de forma segura su equipo sin ocultarlo

Puerta de vidrio

Para garantizar total visibilidad de su equipo a la vez que lo mantiene seguro, este rack tiene una elegante ventana de vidrio en la puerta delantera. La puerta de vidrio armoniza a la perfección en cualquier sala de servidores y le permite monitorizar de forma clara su equipo, sin tener que abrir su rack.

El rack también tiene paneles laterales que se pueden retirar, con mecanismos de cierres independientes de rápido desbloqueo que le permiten acceder fácilmente a su equipo, además de mantenerlo seguro.

Ahorre dinero, gracias la económica y compacta caja contenedora de envío

Se envía en una caja plana que reduce no solo el volumen, sino además significativamente sus gastos de envío. Además, dado que el rack se empaqueta de forma eficiente, puede guardar dicho contenedor para montar el armario en una fecha posterior.

Capacidad máxima de maniobra/movimiento, gracias a las ruedas incluidas

Ruedas

El armario incluye ruedas que permiten el fácil acceso a los equipos instalados en la parte trasera del rack, a la vez que facilitan su movilidad dentro de la oficina, estudio o sala de servidores. Además, el ancho y el alto del rack se ajusta a puertas de medida estándar, lo cual permite llevar rodando su rack de servidores a distintas habitaciones.

Asegúrese de que su equipo funciona a la temperatura óptima

Panel con aberturas de ventilación en la parte superior

La puerta trasera del rack está hecha de malla metálica y la puerta de vidrio delantera tiene aberturas de ventilación, todo lo cual permite una mayor circulación del aire y proporciona el enfriamiento que hará que el armario resulte económico y con la temperatura óptima para el funcionamiento de su equipo.

El panel de la parte superior incluye aberturas cuadradas de ventilación compatibles con tuercas enjauladas, lo cual ofrece puntos de montaje que le permiten agregar equipo adicional en la parte superior de su rack.

El modelo RK2536BKF está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com y con soporte técnico gratuito.

Aplicaciones

La solución perfecta para talleres de tecnología y centros de reparación con espacio limitado que utilizan equipos de montaje en los que la seguridad es importante

Ideal para servidores, conmutadores KVM, equipos de red y consolas de montaje en rack

Para equipos de montaje en rack en salas de edición de audio/vídeo o en estudios de radio o televisión

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Altura U 25U
Estándares Industriales DIN41491 Part I
EIA RS310-D
IEC297-2
Montaje en Pared No
Ruedas Incluido
Sistema de Bloqueo
Tipo de Marco Gabinete Cerrado
Tipo de Panel Lateral Acero Macizo
Tipo de Puerta Delantera Acero c/ Ventana
Tipo de Puerta Trasera Malla de Acero
Tipo de rack 4 postes
Ventilador(es) No
Rendimiento
Weight Capacity (Stationary) 800 kg [1768 lb]
Características Físicas
Altura con Ruedas 1306 mm [51.4 in]
Altura del Producto 1234 mm [48.6 in]
Altura Interna 1116 mm [43.9 in]
Ancho del Producto 598 mm [23.5 in]
Ancho Interno 465 mm [18.3 in]
Color Negro
Espesor del Gabinete 2 mm [0.1 in]
Longitud del Producto 922 mm [36.3 in]
Peso del Producto 68 kg [150.4 lb]
Profundidad Interna 877.9 mm [34.6 in]
Profundidad Máxima de Montaje 844 mm [33.2 in]
Profundidad Mínima de Montaje 1 mm [0 in]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 81.6 kg [180.4 lb]
Sin Armar (Requiere Ensamblaje)
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Panel Superior
3 - Panel Inferior
2 - Panel y Marco Lateral
4 - Llave Cruz
8 - Esquineros de Plástico
4 - Ruedas
2 - Juego de llaves
1 - Kit de Tornillos de Ensamble
1 - Paquete de Tornillos y Tuercas M6 para Rack
2 - Llave Allen
4 - Patas Ajustables
1 - Guía de instalación

Certificaciones

Productos Relacionados

Rack Armario Bastidor Abierto de Servidores 4 Columnas 12U
4POSTRACK12
Rack Armario Bastidor Abierto de Servidores 4 Columnas 12U

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores en este rack de marco abierto de 12U

407,99 € sin IVA
493,67 € con IVA
Armario Bastidor de Marco Abierto con Profundidad Ajustable para Rack de Servidores - 4 Columnas 25U
4POSTRACK25
Armario Bastidor de Marco Abierto con Profundidad Ajustable para Rack de Servidores - 4 Columnas 25U

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores en este rack de marco abierto de 25U

587,99 € sin IVA
711,47 € con IVA
Armario Rack de Marco Abierto con 4 Columnas - 36U
4POSTRACK36
Armario Rack de Marco Abierto con 4 Columnas - 36U

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores en este rack abierto ajustable 36U

571,99 € sin IVA
692,11 € con IVA
Armario Desarmable de 36 Pulgadas y 22U con Ruedas para Rack de Servidores
RK2236BKF
Armario Desarmable de 36 Pulgadas y 22U con Ruedas para Rack de Servidores

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores de forma segura en este sólido rack de acero de 22U

998,99 € sin IVA
1.208,78 € con IVA
Rack de Acero Horizontal de Marco Abierto - 8U de 12 Pulgadas de Profundidad
RK812WALLO
Rack de Acero Horizontal de Marco Abierto - 8U de 12 Pulgadas de Profundidad

Instale servidores, dispositivos de red o telecomunicaciones en este rack de marco abierto de montaje en pared de 8U

161,99 € sin IVA
196,01 € con IVA

Accesorios