Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comArmario Rack de Servidores de 9U para Montaje en Pared - con 20,8 Pulgadas de Profundidad
Utilice este armario para instalar su equipo de servidor o red en la pared
ID del Producto: RK920WALM
- Ahorre espacio mediante el montaje en pared de sus servidores o equipo de redes
- Instale fácilmente su equipo con el hardware de montaje incluido
- Asegure su equipo esencial con una caja con seguro (candado)
- Obtenga la máxima compatibilidad cambiando los carriles de montaje entre los agujeros para tuercas enjauladas o los agujeros 12-24 roscados
- Incluye bandeja 1U y sujetacable de gancho y bucle
General
Este armario 9U para racks de servidores o redes le permite instalar sus equipos compatibles con la norma EIA-310 en una pared, en una caja segura. La caja permite una profundidad ajustable de montaje, entre 6,1cm a 48,01cm, lo cual constituye una solución resistente de almacenamiento para su equipo de montaje en rack.
Para proporcionar estabilidad segura a su equipo más pesado, este rack tiene un diseño de montaje con 4 postes, lo cual permite una mayor capacidad de peso por U que los racks con 2 postes, hasta una capacidad total de 90kg.
Ahorre espacio en su oficina o sala de servidores
Ahorre valioso espacio en el suelo gracias al montaje en pared de la caja. El diseño para montaje en pared de esta caja resulta ideal para optimizar el almacenamiento de su equipo en un aula de clases, tienda de venta minorista, sala de servidores u oficina. Este rack también incluye una bandeja 1U que ofrece una superficie estable para colocar equipos no aptos para montaje en rack o para guardar sus herramientas.
Instale fácilmente sus servidores y equipo de redes
El rack de redes para montaje en pared facilita la instalación de su equipo e incluye los tornillos y tuercas enjauladas de montaje. El rack incluye todo el hardware necesario para instalar su equipo, lo cual le ahorra tiempo, molestias y gastos de hardware de montaje. El armario 9U para redes incluye una puerta frontal reversible y paneles laterales extraíbles, cada uno con mecanismos de rápido desbloqueo, a fin de acceder fácilmente a su equipo. Además, cada puerta y panel del rack tiene un candado independiente, lo cual garantiza la seguridad de su equipo.
Para la sencilla gestión de cables, el rack incluye un rollo de 3 metros de sujetacables de gancho y bucle que facilitan mantener amarrados de forma ordenada, ya sea entre sí o al rack, sus cables. El material de autoagarre se puede cortar a cualquier tamaño: solución práctica para los cables de cualquier equipo de montaje en rack.
Proteja de forma segura su equipo
La caja de este rack de servidores tiene una fabricación de servicio pesado, con puertas con seguro en todas las entradas. Para una instalación sencilla del equipo, los carriles de montaje del rack se pueden cambiar para utilizarlos con agujeros cuadrados y tuercas enjauladas o carriles roscados.
Para garantizar que su equipo se mantiene en funcionamiento a una temperatura óptima, el armario/rack para servidores permite el enfriamiento pasivo. Tiene puertas con malla y paneles superior e inferior con aberturas de ventilación que facilitan la máxima circulación del aire.
Para un montaje sencillo y resistente, los agujeros de montaje del rack están situados a 40cm entre sí, a fin de poder fijarlo de forma segura a una pared mediante tacos.
El modelo RK920WALM está avalado por la garantía de 5 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.
Aplicaciones
Instale al ras en una pared su equipo de servidores y redes, en espacios estrechos, como mostradores de tiendas de productos tecnológicos o talleres de reparación
Instale el rack en su entorno de pequeña oficina, donde no haya espacio para un rack de tamaño grande
Organice sus cables o equipo en el armario de la red, de los cables, área de operaciones o del cuadro de distribución intermedio (IDF)
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Micro España | V934110 | |
Esprinet | RK920WALM | |
UPC Code | 065030870115 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | 5 Years | |
Hardware | ||
Additional Required Tools | Phillips Screwdriver | |
Adjustable Mounting Rails | Sí | |
Altura U | 9U | |
Estándares Industriales | EIA-310-D | |
Front Door Reversible and/or Removable | Extraíble | |
Reversible | ||
Gestión de cables | Sí Hook and Loop Cable Ties | |
Ladder Type | L-Shape | |
Montaje en Pared | Sí | |
Mounting Holes | Square | |
Number and Type of Included Cage Nuts | 36 - 12-24 | |
Opciones de Montaje | Montaje en pared | |
Ruedas | No | |
Side Panel(s) Key Lock | Sí | |
Side Panels Reversible and/or Removable | Reversible | |
Extraíble | ||
Sistema de Bloqueo | Sí | |
Style | Montaje en pared | |
Tipo de Marco | Gabinete Cerrado | |
Tipo de Panel Lateral | Malla de Acero | |
Tipo de Puerta Delantera | Malla de Acero | |
Tipo de rack | 4 postes | |
Tools Included | No | |
U Markings | Sí | |
Ventilador(es) | Opcional | |
Ventiladores | 4 - 120 mm | |
Rendimiento | ||
Weight Capacity (Stationary) | 90 kg [198.9 lb] | |
Observaciones / Requisitos | ||
Nota | Incluye el producto CABSHELFV1U y 2 pares de llaves | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 505 mm [19.9 in] | |
Altura Interna | 400 mm [15.7 in] | |
Ancho del Producto | 602 mm [23.7 in] | |
Ancho Interno | 602 mm [23.7 in] | |
Color | Negro | |
Espesor del Gabinete | 2 mm [0.1 in] | |
Longitud del Producto | 551 mm [21.7 in] | |
Peso del Producto | 21 kg [46.4 lb] | |
Profundidad Interna | 54.7 cm [21.5 in] | |
Profundidad Máxima de Montaje | 480 mm [18.9 in] | |
Profundidad Mínima de Montaje | 60 mm [2.4 in] | |
Tipo de Gabinete | Acero | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 22 kg [48.6 lb] | |
Sin Armar (Requiere Ensamblaje) | No | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - caja-para-montaje-en-pared | |
1 - bandeja 1U | ||
1 - rollo de anclajes de gancho y bucle | ||
36 - tuercas enjauladas 12-24 | ||
36 - tornillos 12-24 | ||
2 - llaves de la puerta | ||
2 - llaves para el panel lateral | ||
1 - Manual de Instrucciones |
Productos Relacionados
Rack de Acero Horizontal de Marco Abierto - 8U de 12 Pulgadas de Profundidad
Instale servidores, dispositivos de red o telecomunicaciones en este rack de marco abierto de montaje en pared de 8U
Rack Armario Bastidor Abierto de Servidores 4 Columnas 12U
Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores en este rack de marco abierto de 12U
Soporte Montaje en Pared de 6U 12in Profundidad Rack Horizontal para Patch Panel Parcheo
Instale equipos de red y dispositivos de poca profundidad con este rack para montaje en pared de 6U
Soporte Abisagrado de Montaje en Pared 4U 19 pulgadas para Paneles de Conexión
Instale un panel de conexiones o conmutador de red en la pared y obtenga un cómodo acceso a la parte posterior del dispositivo(s)
Abrazadera Bracket de Acero Vertical de Montaje en Pared para Rack de Servidores - 4U 19 Pulgadas
Instale dispositivos de red, telecomunicaciones o servidores de forma vertical con este rack de montaje en pared de 4U
Rack de Acero Vertical de Pared 3U 19in Pulgadas para Equipos Montaje Vertical
Instale dispositivos de red, telecomounicaciones o servidores de forma vertical con este rack de montaje en pared de 3U
Soporte Abisagrado de Montaje en Pared 2U 19 pulgadas para Paneles de Conexión
Este soporte abisagrado permite instalar un panel de conexiones o conmutador de red en la pared facilitando el acceso a la parte posterior del o los dispositivos
Rack de Acero Vertical de Pared 2U 19in Pulgadas para Equipos Montaje Vertical
Instale servidores, dispositivos de red o telecomunicaciones en forma vertical con este rack de montaje en pared de 2U
Rack de Acero Vertical de Pared 1U 19in Pulgadas para Equipos Montaje Vertical
Instale servidores, dispositivos de red o telecomunicaciones en forma vertical con este rack de montaje en pared de 1U
Soporte Abisagrado de Montaje en Pared 1U 19 pulgadas para Paneles de Conexión
Instale un panel de conexiones o conmutador de red en la pared y obtenga un cómodo acceso a la parte posterior del dispositivo
Armario Desarmable de 36 Pulgadas y 22U con Ruedas para Rack de Servidores
Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores de forma segura en este sólido rack de acero de 22U
Armario Bastidor de Marco Abierto con Profundidad Ajustable para Rack de Servidores - 4 Columnas 25U
Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores en este rack de marco abierto de 25U
Armario Rack de Servidores Abisagrado de Pared 12U con 24 Pulgadas de Profundidad
Utilice este armario para instalar su equipo de servidor o red en la pared, con una caja abisagrada para facilitar el acceso
Armario Rack de Servidores Abisagrado de Pared 12U con 32 Pulgadas de Profundidad
Utilice este armario para instalar su equipo de servidor o red en la pared, con una caja abisagrada para facilitar el acceso
Armario Rack de Servidores Abisagrado de Pared 15U con 20 Pulgadas de Profundidad
Utilice este armario para instalar su equipo de servidor o red en la pared, con una caja abisagrada para facilitar el acceso
Armario Rack de Servidores Abisagrado de Pared 26U con 20 Pulgadas de Profundidad
Utilice este armario para instalar su equipo de servidor o red en la pared, con una caja abisagrada para facilitar el acceso
Armario Rack de Servidores Abisagrado de 12U para Montaje en Pared - con 17 Pulgadas de Profundidad
Monte de forma segura sus servidores, así como equipos de redes y telecomunicaciones, en una pared, mediante esta caja con aberturas de ventilación y cierre de seguridad
Accesorios
Estante Bandeja Estándar para Armario Rack Universal de Servidores
Agregue un robusto estante fijo a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores
Cajón de Almacenamiento con Seguro para Armario Rack - 3U y 9 Pulgadas de Profundidad
Agregue este robusto cajón de almacenamiento de 3U a un rack o gabinete de servidores estándar de 19 pulgadas
Paquete de 50 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M6
Utilice estas tuercas y tornillos de montaje de alta calidad para instalar equipos de servidores, telecomunicaciones y A/V
Paquete de 50 Tuercas Enjauladas Cage Nuts M5
Utilice estas tuercas de alta calidad para el montaje de equipos de servidores y telecomunicaciones y A/V
Caja de 50 Tornillos de Montaje M5 para Rack Gabinete de Servidores
Utilice estos tornillos de alta calidad para instalar servidores y equipos de telecomunicaciones y A/V
Paquete de 100 Tuercas Enjauladas M6 - Color Negro
Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estas tuercas enjauladas de alta calidad
Paquete de 100 Tuercas Enjauladas M6
Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estas tuercas enjauladas de alta calidad
Paquete de 100 Tuercas Enjauladas M5 - Color Negro
Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estas tuercas enjauladas de alta calidad
Paquete de 50 Tuercas Enjauladas M6 - Color Negro
Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estas tuercas enjauladas de alta calidad
Paquete de 100 Tuercas Enjauladas M5
Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estas tuercas enjauladas de alta calidad
Paquete de 50 Tuercas Enjauladas Cage Nuts M6
Instale su hardware de montaje en rack en forma segura con estas tuercas de excelente calidad
Paquete de 50 Tuercas Enjauladas M5 - Color Negro
Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estas tuercas enjauladas de alta calidad
Paquete de 50 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M5 para Rack Armario Servidores
Instale su hardware de montaje en rack en forma segura con estas tuercas y tornillos de excelente calidad
Caja de 100 Tornillos de Montaje y Tuercas Jaula M5 para Rack Gabinete de Servidores
Instale su hardware de montaje en rack en forma segura con estas tuercas y tornillos de excelente calidad
Paquete de 100 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M5x12mm - Negro
Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estos tornillos y tuercas de alta calidad
Paquete de 50 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M5x12mm - Negro
Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estos tornillos y tuercas de alta calidad
Paquete de 100 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M6
Instale su hardware de montaje en rack en forma segura con estas tuercas y tornillos de excelente calidad
Paquete de 100 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M6x12mm - Negro
Estos tornillos y tuercas enjauladas M6 x 12mm, de alta calidad, facilitan el montaje de equipos en un rack o armario de servidores
Paquete de 50 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M6x12mm - Negro
Estos tornillos y tuercas enjauladas M6 x 12mm, de alta calidad, facilitan el montaje de equipos en un rack o armario de servidores
Paquete de 50 Tornillos de Montaje M5x12mm - Negro
Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estos tornillos de alta calidad
Paquete de 100 Tornillos de Montaje M5x12mm
Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estos tornillos de alta calidad
Paquete de 100 Tornillos de Montaje M5x12mm - Negro
Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estos tornillos de alta calidad
Caja de 50 Tornillos de Montaje M6 para Rack Gabinete de Servidores
Instale su hardware de montaje en rack en forma segura con estos tornillos de excelente calidad
Paquete de 50 Tornillos de Montaje M6x12mm - Negro
Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estos tornillos de alta calidad
Paquete de 100 Tornillos de Montaje M6x12mm - Negro
Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estos tornillos de alta calidad
Panel 1U de 19 Pulgadas para Gestión de Cableado con Anillas en D
Organice y administre el cableado de redes, servidores y KVMs con este panel vertical de administración de cables
Panel Pasacables con Cepillo para Armario Rack de Servidores 1U - Organizador de Cableado de Peine
Permite organizar los cables y, al mismo tiempo, mantener fuera de la estantería el polvo, mediante un administrador de cables de estilo de cepillo
Panel Canaleta Horizontal de 1U con Cubierta para Gestión de Cableado en Racks y Perforaciones Laterales
Organice los cables en un rack de servidor o un estante, a través de un conducto horizontal, con cubierta
Panel Canaleta Horizontal de 2U con Cubierta para Gestión de Cableado en Racks y Perforaciones Laterales
Organice el cableado en un rack de servidor o un estante, a través de un conducto horizontal, con cubierta
Anilla Pasacables en D Vertical 1U para Gestión de Cableado en Armarios Racks - Guiacables 5,7x10cm
Permite agregar un gancho para la administración de cables al armario o rack de servidores, con fines de organización y de evitar la tirantez de cables
Anilla Pasacables en D Vertical 1U para Gestión de Cableado en Armarios Racks - Guiacables 5,7x15cm
Permite agregar un gancho para la administración de cables al armario o rack de servidores, con fines de organización y de evitar la tirantez de cables
Anilla Pasacables en D Vertical 1U para Gestión de Cableado en Armarios Racks - Guiacables 4,5x10cm
Permite agregar un gancho para la administración de cables al armario o rack de servidores, con fines de organización y de evitar la tirantez de cables
Anilla Pasacables en D Multi-Direccional para Gestión de Cableado en Armarios Racks - 6x10cm
Permite el uso de un gancho para la administración de cables hacia dentro o hacia fuera, con fines de organización y de evitar la tirantez de cables
Panel de Gestión Horizontal de Cables de 2U para Rack - Guíacables de 2 Lados con Anillas y Canaleta
Organización horizontal de los cables en un rack de servidor, con conducto de lengüetas paralelas y panel de gancho con anilla en D
Organizador de Cableado Horizontal 1U para Racks con 4 tiras de cierre autoadherente para Organizar Cables
Reduzca el desorden reorientando los cables de su rack o armario de servidores, mediante este organizador de cables con 4 tiras de cierre autoadherente
Panel de Parcheo 1U Cat6 110 con 24 Puertos para Montaje en Rack
Organice hasta 24 cables de conexión Cat6
Panel de Parcheo de 24 Puertos RJ45 Cat5e 110 - 0,5U Montaje en Rack - Patch Panel
Organice hasta 24 cables de conexión Cat5e utilizando sólo 0.5U de espacio en rack
Soporte de Producto
Diagramas
-
RK920WALM_Diagram.pdf
- Idioma: Inglés
Manuales
-
RK920WALM_9U_wall-mount_enclosure_manual.pdf
- Idioma: Inglés
Fichas Técnicas
-
RK920WALM_Datasheet-ES.pdf
- Idioma: Español
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Idioma: Inglés
-
Letter of Conformity (LOC)
- Idioma: Inglés
Safety Measures
- Si el producto tiene la tarjeta de circuitos expuesta, no lo toque si está conectado a la corriente.
- Si es un Producto Láser Clase 1, hay radiación por láser cuando el sistema esté abierto.
- No se deben hacer terminaciones de cableado cuando el producto y/o las líneas de electricidad estén con corriente.
- Un profesional con la debida certificación debe llevar a cabo el montaje o la instalación del producto, según las directrices locales de seguridad y códigos de construcción.
- Los cables (incluyendo los cables de alimentación y carga) deben colocarse e instalarse para evitar peligros eléctricos, de seguridad o tropiezos.
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.