StarTech.com

Bracket de Montaje en Pared para Equipo de Rack 12U de 12 Pulgadas de Profundidad

Instale en su pared la mayoría de los equipos que tienen un fondo de 30cm, como paneles de parcheo o conmutadores de red

ID del Producto: WALLMNT12

  • Mejore la eficiencia en su oficina o sala de servidores mediante el montaje de equipo de poca profundidad en la pared
  • Montaje de forma resistente de su equipo de uso esencial, gracias al diseño de acero macizo
  • Configuración sencilla para montaje en pared, gracias a los agujeros de instalación a una distancia entre sí de 40,6cm, que coincide con el marco de los paneles estándar de construcción
Ver otros
  • Tuercas y tornillos enjaulados incluidos
  • Panel de acceso trasero para la gestión de cables
  • Diseño de montaje en pared para 12U
134,99 € EUR sin IVA
163,34 € EUR con IVA

General

Este soporte para montaje en pared ofrece 12U de espacio para la instalación en una pared de equipos de poca profundidad de montaje en racks, que tengan 30cm (o menos) de fondo, como paneles de parcheo o conmutadores de red.

Mejore su eficiencia y la facilidad de acceso en su espacio de trabajo

El rack 12U optimiza su espacio de trabajo, ya que permite el montaje de forma eficaz de su equipo de poca profundidad en su pared, en lugar de ocupar espacio en su escritorio/mesa u otras superficies útiles. Es la solución perfecta en su entorno de trabajo tipo SoHo ("small office, home office", pequeña empresa u oficina en casa) o incluso en salas de servidores, ya que no ocupa espacio en el suelo. 

Garantía de instalación segura y sencilla

El rack para pared está fabricado con acero macizo, a fin de garantizar una solución de montaje resistente y segura para sus equipos de uso esencial.  Además, dado que los agujeros de montaje del rack están taladrados con un espacio de 40,6cm entre sí, se ajustan de forma precisa a los marcos de los paneles de construcción, a fin de garantizar un anclaje sencillo y seguro a las paredes. El rack también incluye un panel trasero de acceso que se puede utilizar para organizar fácilmente los cables dentro del rack.

Los tornillos y tuercas enjauladas se incluyen con el soporte para pared, lo cual evita las molestias de tener que obtener hardware de montaje por separado.

Si busca una solución para montaje de equipo de poca profundidad con menos unidades de rack, StarTech.com también le ofrece un soporte 6U para montaje en pared, así como un soporte 8U para montaje en pared.

El modelo WALLMNT12 está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com y soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Instale equipos con fondo de hasta 30cm en su pared

Organice sus cables o equipo en el armario de la red, de los cables, cuarto trasero de la oficina o del cuadro de distribución intermedio (IDF)

Ahorre espacio su entorno de trabajo tipo SoHo ("small office, home office", pequeña empresa u oficina en casa) o sala de servidores, mediante el montaje de equipo en una pared, en lugar de ocupar espacio en el suelo

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Adjustable Mounting Rails No
Altura U 12U
Estándares Industriales EIA-310-D
Gestión de cables No
Ladder Type L-Shape
Montaje en Pared
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 36 - M5
Ruedas No
Tipo de Marco Rack Abierto
Tipo de Puerta Delantera Abierto
Tipo de rack 2 postes
Tools Included No
U Markings No
Ventilador(es) No
Rendimiento
Weight Capacity (Stationary) 56.7 kg [125.3 lb]
Características Físicas
Altura del Producto 541 mm [21.3 in]
Altura Interna 520.7 mm [20.5 in]
Ancho del Producto 499 mm [19.6 in]
Ancho Interno 492 mm [19.4 in]
Color Negro
Espesor del Gabinete 2 mm [0.1 in]
Longitud del Producto 349.2 mm [13.7 in]
Peso del Producto 8.7 kg [19.2 lb]
Profundidad Interna 343 mm [13.5 in]
Profundidad Mínima de Montaje 350 mm [13.8 in]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 10.9 kg [24.2 lb]
Sin Armar (Requiere Ensamblaje) No
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - soporte para montaje en pared
36 - Tuercas Jaula M5
36 - Tornillos M5 con arandelas
1 - Tuerca K M6
6 - tornillos para madera
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Soporte Montaje en Pared de 6U 12in Profundidad Rack Horizontal para Patch Panel Parcheo
WALLMOUNT6
Soporte Montaje en Pared de 6U 12in Profundidad Rack Horizontal para Patch Panel Parcheo

Instale equipos de red y dispositivos de poca profundidad con este rack para montaje en pared de 6U

66,99 € sin IVA
81,06 € con IVA
Bracket de Montaje en Pared para Equipo de Rack 8U de 12 Pulgadas de Profundidad
WALLMOUNT8
Bracket de Montaje en Pared para Equipo de Rack 8U de 12 Pulgadas de Profundidad

Instale en su pared la mayoría de los equipos que tienen un fondo de 30cm, como paneles de parcheo o conmutadores de red

96,99 € sin IVA
117,36 € con IVA

Accesorios