Bandejas de rack

Ofrecemos una amplia selección de productos de almacenamiento para montaje en rack que facilitan la organización y optimización de su sala de servidores. Nuestra gama de bandejas de rack incluye un amplio rango de tamaños y características que se ajustan a los requisitos específicos de cada usuario.

Se incluyen:

  • Bandejas para racks de 2 y 4 postes
  • Cajones y bandejas deslizantes para racks
  • Bandejas de rack con aberturas de ventilación para mayor circulación del aire
  • Soportes de montaje de monitor
  • Kits de rieles para racks
10 Resultados
Estante Bandeja Ventilado Cantilever para Armario Rack Servidores 2 Postes 2U Profundidad Fija - 68kg
CABSHF2POSTV
Estante Bandeja Ventilado Cantilever para Armario Rack Servidores 2 Postes 2U Profundidad Fija - 68kg

Agregue un estante de alta capacidad con orificios de ventilación y montaje central a prácticamente cualquier rack de servidores estándar de 2 postes

117,99 € sin IVA
142,77 € con IVA
Estante Bandeja Cantilever para Armario Rack de Servidores de 2 Postes 2U Profundidad Fija - 68kg
CABSHF2POST
Estante Bandeja Cantilever para Armario Rack de Servidores de 2 Postes 2U Profundidad Fija - 68kg

Agregue un estante fijo de alta capacidad y montaje central a prácticamente cualquier rack de servidores estándar de 2 postes

102,99 € sin IVA
124,62 € con IVA
Estante Bandeja Cantilever 2U para Armario Rack de Servidores - Profundidad Fija de 18 Pulgadas - 56kg
CABSHELFHD
Estante Bandeja Cantilever 2U para Armario Rack de Servidores - Profundidad Fija de 18 Pulgadas - 56kg

Agregue un estante fijo de alta resistencia a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores

77,99 € sin IVA
94,37 € con IVA
Estante Bandeja Ventilado para Armario Rack Universal Servidores 2U 22in Profundidad Fija - 22kg
CABSHELF22V
Estante Bandeja Ventilado para Armario Rack Universal Servidores 2U 22in Profundidad Fija - 22kg

Agregue un robusto estante de 22 pulgadas de profundidad con orificios de ventilación a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores

68,99 € sin IVA
83,48 € con IVA
Estante Bandeja para Armario Rack Universal de Servidores  2U 22in Profundidad Fija - 22kg
CABSHELF22
Estante Bandeja para Armario Rack Universal de Servidores 2U 22in Profundidad Fija - 22kg

Agregue un robusto estante fijo de 22 pulgadas de profundidad a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores

57,99 € sin IVA
70,17 € con IVA
Bandeja Estante Ventilado de 1U para Armario Rack de Servidores - de 16 Pulgadas de Profundidad
CABSHELF116V
Bandeja Estante Ventilado de 1U para Armario Rack de Servidores - de 16 Pulgadas de Profundidad

Agregue una resistente bandeja 1U a casi cualquier armario o rack de servidores

50,99 € sin IVA
61,70 € con IVA
Estante Bandeja Estándar para Armario Rack Universal de Servidores
CABSHELF
Estante Bandeja Estándar para Armario Rack Universal de Servidores

Agregue un robusto estante fijo a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores

47,99 € sin IVA
58,07 € con IVA
Estante Bandeja Ventilado Cantilever para Armario Rack de Servidores 2U Profundidad Fija - 22kg
CABSHELFV
Estante Bandeja Ventilado Cantilever para Armario Rack de Servidores 2U Profundidad Fija - 22kg

Agregue un robusto estante con orificios de ventilación a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores

45,99 € sin IVA
55,65 € con IVA
Estante con rack 1U de montaje fijo universal y fondo de 7 pulgadas – 15 kg
CABSHELF1U
Estante con rack 1U de montaje fijo universal y fondo de 7 pulgadas – 15 kg

Agregue un estante de almacenamiento compacto de 1U en un rack o gabinete de servidores estándar de 19"

39,99 € sin IVA
48,39 € con IVA
Bandeja Estante Ventilado de 1U para Armario Rack de Servidores - de 10 Pulgadas de Profundidad
CABSHELFV1U
Bandeja Estante Ventilado de 1U para Armario Rack de Servidores - de 10 Pulgadas de Profundidad

Agregue una resistente bandeja 1U a casi cualquier armario o rack de servidores

35,99 € sin IVA
43,55 € con IVA