Bandejas de rack

Ofrecemos una amplia selección de productos de almacenamiento para montaje en rack que facilitan la organización y optimización de su sala de servidores. Nuestra gama de bandejas de rack incluye un amplio rango de tamaños y características que se ajustan a los requisitos específicos de cada usuario.

Se incluyen:

  • Bandejas para racks de 2 y 4 postes
  • Cajones y bandejas deslizantes para racks
  • Bandejas de rack con aberturas de ventilación para mayor circulación del aire
  • Soportes de montaje de monitor
  • Kits de rieles para racks
Filtrar por:
4 Resultados
Juego Kit de Riel DIN Ajustable Montable en Rack Armario con Rieles Top Hat Mini G Rails
ADJDINKIT
Juego Kit de Riel DIN Ajustable Montable en Rack Armario con Rieles Top Hat Mini G Rails

Coloque fácilmente cualquier equipo de montaje en Riel DIN en un rack estándar de 19 pulgadas

145,99 € sin IVA
176,65 € con IVA
Carriles Universales 3U de 19 Pulgadas Ajustables  para Armario Rack de Servidores - Capacidad de Carga de hasta 97,3kg
UNIRAILS3U
Carriles Universales 3U de 19 Pulgadas Ajustables para Armario Rack de Servidores - Capacidad de Carga de hasta 97,3kg

Instale hardware de servidores o de red en cualquier rack estándar con estos rieles de clase universal y profundidad ajustable

141,99 € sin IVA
171,81 € con IVA
Carriles Universales 2U de 19 Pulgadas Ajustables  para Armario Rack de Servidores - Capacidad de Carga de hasta 45,3kg
UNIRAILS2U
Carriles Universales 2U de 19 Pulgadas Ajustables para Armario Rack de Servidores - Capacidad de Carga de hasta 45,3kg

Instale hardware de servidores o de red en cualquier rack estándar con estos rieles de clase universal y profundidad ajustable

132,99 € sin IVA
160,92 € con IVA
Carriles Universales 1U de 19 Pulgadas Ajustables  para Armario Rack de Servidores - Capacidad de Carga de hasta 25kg
UNIRAILS1U
Carriles Universales 1U de 19 Pulgadas Ajustables para Armario Rack de Servidores - Capacidad de Carga de hasta 25kg

Instale hardware de servidores o de red en un rack estándar de 19 pulgadas con estos rieles universales de profundidad ajustable

101,99 € sin IVA
123,41 € con IVA