Bandejas de rack

Ofrecemos una amplia selección de productos de almacenamiento para montaje en rack que facilitan la organización y optimización de su sala de servidores. Nuestra gama de bandejas de rack incluye un amplio rango de tamaños y características que se ajustan a los requisitos específicos de cada usuario.

Se incluyen:

  • Bandejas para racks de 2 y 4 postes
  • Cajones y bandejas deslizantes para racks
  • Bandejas de rack con aberturas de ventilación para mayor circulación del aire
  • Soportes de montaje de monitor
  • Kits de rieles para racks
Filtrar por:
2 Resultados
Cajon Metálico Acero Negro 4U 19in Pulgadas para montar en Armario Rack Bastidor
4UDRAWER
Cajon Metálico Acero Negro 4U 19in Pulgadas para montar en Armario Rack Bastidor

Agregue una robusto cajón de almacenamiento de 4U a un rack o gabinete estándar de 19 pulgadas

192,99 € sin IVA
233,52 € con IVA
Cajón de Almacenamiento con Seguro para Armario Rack - 3U y 9 Pulgadas de Profundidad
SH39LK
Cajón de Almacenamiento con Seguro para Armario Rack - 3U y 9 Pulgadas de Profundidad

Agregue este robusto cajón de almacenamiento de 3U a un rack o gabinete de servidores estándar de 19 pulgadas

113,99 € sin IVA
137,93 € con IVA