StarTech.com

Barra de Tierra para Racks de Servidores - 1U o 10U

Proteja hasta diez dispositivos instalados en un rack de servidores contra daños por electricidad estática con esta regleta con conexión a tierra de fácil acceso

ID del Producto: GNDBAR1U

  • Proteja su equipo instalado en rack contra sobretensiones eléctricas
  • Se instala fácilmente en cualquier rack o armario estándar de servidores
  • Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
  • Ofrece contacto a tierra para hasta diez dispositivos individuales
64,99 € EUR sin IVA
78,64 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Altura U 10U
Montaje en Rack
Características Físicas
Altura del Producto 0.5 cm [0.2 in]
Ancho del Producto 20 mm [0.8 in]
Longitud del Producto 48.2 cm [19 in]
Peso del Producto 429.3 g [15.2 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 30 mm [1.2 in]
Ancho de la Caja 31 mm [1.2 in]
Longitud de la Caja 49.9 cm [19.6 in]
Peso (de la Caja) del Envío 516.6 g [18.2 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Barra de contacto a tierra
12 - Tornillo M5 de 20mm
2 - Tuercas Jaula M5

Certificaciones