StarTech.com

Gestor Organizador Vertical de Cableado con Anillas en D (D-ring) - 0U - 1,8m

Gestione sus cables en cualquier rack o armario 40U o superior, mediante este panel de gestión vertical de cables

ID del Producto: CMVER40UD

  • Mejore el aspecto de su rack mediante el uso de un gestor vertical de cables, con ganchos de anillas en D
  • Facilite el enfriamiento pasivo de su rack mediante la gestión del cableado, a fin de mejorar la circulación del aire
  • Facilite el acceso a su rack mediante la gestión de sus cables, para un mantenimiento sencillo y escalabilidad
  • Altura de 1,8 metros (40U)
106,99 € EUR sin IVA
129,46 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Altura U 40U
Opciones de Montaje Front and Rear Mount
Orientación Vertical
Tipo de Marco Acero
Características Físicas
Altura del Producto 8.7 cm [3.4 in]
Ancho del Producto 1.7 m [5.7 ft]
Color Negro
Longitud del Producto 50 mm [2 in]
Peso del Producto 1.5 kg [3.4 lb]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Altura de la Caja 10.8 cm [4.3 in]
Ancho de la Caja 15.2 cm [6 in]
Longitud de la Caja 94.5 cm [37.2 in]
Peso (de la Caja) del Envío 2.1 kg [4.6 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 2 - organizadores verticales de cables
4 - tornillos M4 x 16mm
8 - tuercas M4
8 - arandelas de 12mm
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Gestor Organizador Vertical de Cableado con Lengüetas - 0U - 1,8m
CMVER40UF
Gestor Organizador Vertical de Cableado con Lengüetas - 0U - 1,8m

Gestione sus cables en cualquier rack o armario 40U o superior, mediante este panel de gestión vertical de cables

144,99 € sin IVA
175,44 € con IVA
Gestor Organizador Vertical de Cableado con Anillas en D (D-ring) - 0U - 91cm
CMVER20UD
Gestor Organizador Vertical de Cableado con Anillas en D (D-ring) - 0U - 91cm

Organice sus cables en cualquier rack o armario 20U o superior, mediante este panel de gestión vertical de cables

59,99 € sin IVA
72,59 € con IVA
Gestor Organizador Vertical de Cableado con Lengüetas - 0U - 91cm
CMVER20UF
Gestor Organizador Vertical de Cableado con Lengüetas - 0U - 91cm

Gestione sus cables en cualquier rack o armario 20U o superior, mediante este panel de gestión vertical de cables

82,99 € sin IVA
100,42 € con IVA