Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Etiquetas para Unidades de Rack - Hasta 49U - Paquete de 2

ID del Producto: RKUNITAPE

Asegúrese de obtener una alineación perfecta carril a carril cuando instale equipos en su rack de servidores, gracias a estas etiquetas de unidad de rack

Características
  • Sirven de ayuda visual de alineación durante la instalación de equipos para montaje en rack

  • Etiquetas de medida U para rack, cortadas a medidas de hasta 49U

  • Dos etiquetas incluidas para marcar la parte delantera y trasera de su rack

  • Aplicación sencilla, gracias a estas etiquetas autoadhesivas

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

COMES INFES MISCES
INGES ESPES
Disponible en
34,99 € EUR sin IVA
41,99 € con IVA

ID: RKUNITAPE

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

Estas etiquetas le ayudan a instalar de forma más fácil los equipos en su rack de servidores. Puede agregar hasta 49 marcas de unidad a cualquier lado del rack. Esto resulta perfecto para agregar unidades de medida a racks de servidores que no tienen marcas de unidad, o a modelos de racks más antiguos cuyas marcas se han borrado con el tiempo.

Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

Evite molestias al instalar equipos para montaje en rack

Cuando las medidas de unidad del rack no están visibles, la instalación de equipos grandes puede resultar complicada. Usualmente tiene que alinear el equipo a ojo, lo cual puede causar que se instale el dispositivo en los agujeros de unidad no correspondientes a cada lado del rack, lo cual a su vez puede causar la tediosa y larga reinstalación del dispositivo después de haberlo instalado. El uso de estas etiquetas de rack constituye una solución económica que garantiza la alineación adecuada y una instalación sin molestias.

Rápida y sencilla instalación en cualquier rack, de hasta 49U de tamaño

Las etiquetas son autoadhesivas, lo cual facilita pegarlas a cualquier lado de su rack para simplificar la instalación. Cada etiqueta del kit contiene marcas para equipos de hasta 49 unidades. Esto garantiza que se podrá cortar fácilmente la etiqueta a un tamaño más pequeño y que se ajuste a cualquier rack, de hasta 49U de tamaño.

Las etiquetas incluidas en el producto RKUNITAPE están avaladas por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones
  • Gestione el espacio de su rack de forma más eficaz, gracias a estas etiquetas que puede pegar a ambos lados del rack
  • Agregue etiquetas para tamaños de hasta 49U a racks que no tienen marcas de unidad o modelos de rack antiguos cuyas marcas se han borrado con el tiempo
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad por paquete 2
Rendimiento
Especificaciones Generales 49U
Requisitos Ambientales
Temperatura de Almacenamiento 32°C (0°F) maximum
Temperatura Operativa -50°C to 90°C (-58°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 10 mm [0.4 in]
Ancho del Producto 10 mm [0.4 in]
Longitud del Producto 2179 mm [85.8 in]
Peso del Producto 27 g [1 oz]
Información de la Caja
Cantidad de Paquetes 2
Peso (de la Caja) del Envío 38 g [1.3 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 2 - etiquetas para unidad de rack
1 - Manual de Instrucciones
Certificaciones

Controladores & Descargas

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.