StarTech.com

Caja de 50 Tornillos de Montaje M6 para Rack Gabinete de Servidores

Instale su hardware de montaje en rack en forma segura con estos tornillos de excelente calidad

ID del Producto: CABSCREWSM6

  • La caja incluye 50 Tornillos M6
  • Acabado chapado en níquel para evitar el óxido
30,99 € EUR sin IVA
37,50 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad por paquete 50
Incluido Tornillos de montaje
Tipo(s) de Rosca M6
Características Físicas
Ancho del Producto 6 mm [0.2 in]
Color Plata
Longitud del Producto 12 mm [0.5 in]
Peso del Producto 286.7 g [10.1 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 17 mm [0.7 in]
Ancho de la Caja 75 mm [3 in]
Longitud de la Caja 12.4 cm [4.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 288.7 g [10.2 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 50 - Tornillos M6

Certificaciones

Productos Relacionados

Paquete de 50 Tuercas Enjauladas Cage Nuts M5
CABCAGENUTS
Paquete de 50 Tuercas Enjauladas Cage Nuts M5

Utilice estas tuercas de alta calidad para el montaje de equipos de servidores y telecomunicaciones y A/V

25,99 € sin IVA
31,45 € con IVA
Paquete de 50 Tuercas Enjauladas Cage Nuts M6
CABCAGENUTS6
Paquete de 50 Tuercas Enjauladas Cage Nuts M6

Instale su hardware de montaje en rack en forma segura con estas tuercas de excelente calidad

25,99 € sin IVA
31,45 € con IVA
M5 Mounting Screws & Cage Nuts for Server Rack Cabinets
CABSCREWM62
Paquete de 100 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M6

Instale su hardware de montaje en rack en forma segura con estas tuercas y tornillos de excelente calidad

101,99 € sin IVA
123,41 € con IVA
Caja de 50 Tornillos de Montaje M5 para Rack Gabinete de Servidores
CABSCREWS
Caja de 50 Tornillos de Montaje M5 para Rack Gabinete de Servidores

Utilice estos tornillos de alta calidad para instalar servidores y equipos de telecomunicaciones y A/V

27,99 € sin IVA
33,87 € con IVA
Paquete de 50 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M6
CABSCREWM6
Paquete de 50 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M6

Utilice estas tuercas y tornillos de montaje de alta calidad para instalar equipos de servidores, telecomunicaciones y A/V

58,99 € sin IVA
71,38 € con IVA
Caja de 50 Tornillos de Montaje M6 para Rack Gabinete de Servidores
CABSCREWSM6
Caja de 50 Tornillos de Montaje M6 para Rack Gabinete de Servidores

Instale su hardware de montaje en rack en forma segura con estos tornillos de excelente calidad

30,99 € sin IVA
37,50 € con IVA
Paquete de 100 Tornillos de Montaje M6x12mm
CABSCREWSM62
Paquete de 100 Tornillos de Montaje M6x12mm

Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estos tornillos de alta calidad

55,99 € sin IVA
67,75 € con IVA
Paquete de 50 Tornillos de Montaje M6x12mm - Negro
CABSCREWSM6B
Paquete de 50 Tornillos de Montaje M6x12mm - Negro

Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estos tornillos de alta calidad

30,99 € sin IVA
37,50 € con IVA
Paquete de 100 Tornillos de Montaje M6x12mm - Negro
CABSCRWSM62B
Paquete de 100 Tornillos de Montaje M6x12mm - Negro

Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estos tornillos de alta calidad

55,99 € sin IVA
67,75 € con IVA

Accesorios