StarTech.com

Paquete de 100 Tuercas Enjauladas M5

Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estas tuercas enjauladas de alta calidad

ID del Producto: CABCAGENUTS2

  • Acabado chapado en níquel para evitar el óxido
  • Incluye cien tuercas enjauladas M5
  • Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
  • Ensable sencillo gracias a la herramienta incluida para la instalación de tuercas enjauladas
53,99 € EUR sin IVA
65,33 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad por paquete 100
Incluido Tuercas Jaulas
Tipo(s) de Rosca M5
Características Físicas
Color Plata
Peso del Producto 447.2 g [15.8 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 12 mm [0.5 in]
Ancho de la Caja 12 cm [4.7 in]
Longitud de la Caja 22.4 cm [8.8 in]
Peso (de la Caja) del Envío 451.8 g [15.9 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 100 - Tuercas Jaula M5
1 - cage nut installation tool

Certificaciones

Productos Relacionados

Paquete de 50 Tornillos de Montaje M5x12mm - Negro
CABSCREWSB
Paquete de 50 Tornillos de Montaje M5x12mm - Negro

Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estos tornillos de alta calidad

29,99 € sin IVA
36,29 € con IVA
Paquete de 100 Tornillos de Montaje M5x12mm - Negro
CABSCREWSM5B
Paquete de 100 Tornillos de Montaje M5x12mm - Negro

Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estos tornillos de alta calidad

53,99 € sin IVA
65,33 € con IVA
Caja de 50 Tornillos de Montaje M5 para Rack Gabinete de Servidores
CABSCREWS
Caja de 50 Tornillos de Montaje M5 para Rack Gabinete de Servidores

Utilice estos tornillos de alta calidad para instalar servidores y equipos de telecomunicaciones y A/V

27,99 € sin IVA
33,87 € con IVA
Paquete de 100 Tornillos de Montaje M5x12mm
CABSCREWSM5
Paquete de 100 Tornillos de Montaje M5x12mm

Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estos tornillos de alta calidad

53,99 € sin IVA
65,33 € con IVA

Accesorios