StarTech.com

PDU de 8 Puertos C13 para Montaje en Rack - 16 Amperios 1U y Cable de 3m CEE7/7

Agregue ocho tomas de entrada de alimentación C13 a su rack de servidores, gracias a esta unidad de distribución de alimentación (PDU)

ID del Producto: PDU08C13EU

  • Esta unidad PDU 1U compatible con la norma EIA-310D le garantiza una instalación sencilla
  • Asimismo, las tomas C13 de esta PDU le ofrecen amplia compatibilidad con dispositivos
  • Cable de alimentación incluido C19 a CEE7/7 de 3m
Ver otros
  • Proteja su equipo con el disyuntor doble integrado en esta unidad PDU
  • Resistente caja de acero macizo para mayor durabilidad
  • Diseño 1U para montaje en rack
96,99 € EUR sin IVA
117,36 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Compatibilidad del Tomacorriente 8
Form Factor Horizontal
Montaje en Rack
Rendimiento
Alimentación fásica adaptador de alimentación monofásica
Cable de alimentación incluido C19 a CEE7/7 de 3m
Capacidad de Carga 3840 VA
Consumo Total de Corriente por Fase 16A
Corriente de Entrada Máxima por Fase 16A
Protección contra sobrecarga 3600 julios
Regulatory Derated Input Current (Norteamérica) 16A
Tensión de Entrada Nominal 110V - 240V
Tensión de Salida Nominal 110V - 240V
Tensión Máxima de Salida 240V
Conector(es)
Conector(es) de Entrada 1 - IEC C20 (16A, 3 conductor) Power Conector Input
Conectores de Salida 8 - IEC C13 (10A, 3 conductor) Power Receptacle Receptáculo (toma) Output
Requisitos de Energía
Tensión de Entrada 110V-240V AC
Características Físicas
Altura del Producto 4.4 cm [1.7 in]
Ancho del Producto 48 cm [18.9 in]
Longitud del Producto 10 cm [3.9 in]
Peso del Producto 2 kg [4.4 lb]
Información de la Caja
Altura de la Caja 82 mm [3.2 in]
Ancho de la Caja 19 cm [7.5 in]
Longitud de la Caja 55 cm [21.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 2.2 kg [4.9 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - PDU para montaje en rack
1 - cable de alimentación C19 a CEE7/7 de 3m
4 - Tornillos M5
4 - Tuercas Jaula M5
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Armario Bastidor de Marco Abierto con Profundidad Ajustable para Rack de Servidores - 4 Columnas 25U
4POSTRACK25
Armario Bastidor de Marco Abierto con Profundidad Ajustable para Rack de Servidores - 4 Columnas 25U

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores en este rack de marco abierto de 25U

587,99 € sin IVA
711,47 € con IVA
Armario Desarmable de 36 Pulgadas y 22U con Ruedas para Rack de Servidores
RK2236BKF
Armario Desarmable de 36 Pulgadas y 22U con Ruedas para Rack de Servidores

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores de forma segura en este sólido rack de acero de 22U

998,99 € sin IVA
1.208,78 € con IVA

Accesorios