Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Consola KVM 1U con pantalla de 17 pulgadas 1080p para rack

ID del Producto: RKCOND17HDEU

Controle su servidor desde una consola KVM de alta definición total, con práctico diseño de doble carril deslizante

Características
  • El diseño de doble carril le permite deslizar la pantalla hacia fuera separadamente del teclado y el panel táctil

  • Aproveche al máximo el área visual de su pantalla, mediante la compatibilidad con resoluciones de alta definición de hasta 1080p

  • Sencilla integración en el sistema, gracias al módulo del conmutador KVM de 1 puerto

Más Características . . .
  • Diseño 1U para montaje en rack

  • La pantalla con retroiluminación LED ofrece un bajo consumo de potencia

  • Incluye las funciones de seguridad de bloqueo de puertos y de escaneo automático

  • Control OSD ("On Screen Display", visualización en pantalla) e indicadores LED para facilitar la monitorización

  • Conectores USB-A integrados con soporte para teclado/ratón inalámbrico, o bien kits combinados de teclado/ratón

  • Incluye teclado estándar (EE.UU.) de 106 teclas con panel táctil integrado

  • Fabricación de acero macizo para máxima durabilidad

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

COMES INFES MEDES OFDEES BECHES

Tiendas al detalle

MEDES
INGES ESPES
Disponible en
1.874,99 € EUR sin IVA
2.249,99 € con IVA

ID: RKCOND17HDEU

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

Esta consola LCD 1U constituye una solución que ahorra espacio, a fin de gestionar y controlar servidores DVI o VGA, así como conmutadores KVM, desde una ubicación centralizada. Esta consola para montaje en rack incluye un concentrador USB en el panel central, el cual permite la fácil conexión de dos dispositivos periféricos, así como un lector de huellas digitales para seguridad biométrica.

Monitorización sin estorbo de cables

Esta consola LCD incluye un sistema de doble carril que permite deslizar la pantalla fuera de su rack de servidor separadamente del teclado y el panel táctil. Puede deslizar la pantalla hacia fuera, a fin de monitorizar los servidores y conmutadores, mientras que el teclado de la consola se mantiene dentro del rack.

Aproveche al máximo el espacio de pantalla

A diferencia de algunas consolas de rack, este versátil dispositivo es compatible con resoluciones VGA de hasta 1920x1080, lo cual garantiza imágenes de alta definición con nitidez cristalina. Esta consola de alta resolución ofrece mayor espacio de pantalla, lo cual permite ejecutar varias aplicaciones en una misma pantalla, lo cual a su vez aumenta su productividad.

Fácil integración en el sistema

Esta consola para rack incluye  un módulo KVM con un puerto, lo cual permite su conexión directamente a un servidor o a varios conmutadores KVM configurados en cascada (en serie). El módulo KVM ofrece la versatilidad necesaria para la fácil integración de la consola en la infraestructura de servidor existente.

La consola RKCOND17HDEU está avalada por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Preguntas comunes de los clientes

Ver las Preguntas más frecuentes...

Aplicaciones
  • Instale la consola en un rack con puerta de metacrilato o de vidrio, a fin de poder mantener cerrado el rack y dejar la pantalla visible, para una monitorización sencilla y segura
  • Controle un solo sistema, o varios ordenadores conectados mediante el conmutador KVM
  • Mejore la eficiencia del espacio interno de su armario de servidor
  • Permite administrar los conmutadores KVM y servidores montados en armarios
  • Conecte una unidad de memoria USB (Flash) en la parte frontal del conmutador USB, para instalar el software en los servidores
  • Bloquee el acceso desde la consola a los sistemas conectados mediante huella digital solicitada por la seguridad biométrica integrada
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Altura U 1U
Cables Incluidos
Cantidad de Puertos KVM 1
Montaje en Rack
Plataformas Admitidas USB y PS/2
Sistema de Bloqueo No
Sistema En Cascada
Soporte de Audio No
Soporte de Pantalla Doble 1
Tamaño de Pantalla 17in
Tipo de Panel Pantalla LCD TFT de matriz activa
Tipo de Video PC DVI+VGA
Rendimiento
Ángulo de Visión 140° (H), 120° (V)
Brillo 300 cd/m²
Cantidad Máxima de Usuarios 1
Control IP KVM No
MTBF 50.000 horas
Relación de Aspecto Ancha (16:9)
Relación de Contraste 500:1
Resolución Analógica Máxima 1920x1080 @ 60/70/75Hz
Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo
Soporta Pixel Pitch 0.199 x 0.199 mm
Soporte para Selección de Puertos Botón Pulsador y OSD (Menú en Pantalla)
Tiempo de Respuesta 8ms
Conector(es)
Interfaz(ces) de Consola 1 - DVI-I (29 pines) Hembra
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
2 - PS/2 (6 pines, mini DIN) Hembra
2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Otra(s) Interfaz(ces) 2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 4A
Consumo de Energía 16
Corriente de Entrada 1.8A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 110V-240V AC
Tensión de Salida 12 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 43.8 mm [1.7 in]
Ancho del Producto 680 mm [26.8 in]
Color Negro
Longitud del Producto 480.8 mm [18.9 in]
Peso del Producto 15.6 kg [34.5 lb]
Profundidad Máxima de Montaje 1150 mm [45.3 in]
Profundidad Mínima de Montaje 600 mm [23.6 in]
Tipo de Gabinete Acero de Alta Resistencia
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 18.2 kg [40.2 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Consola de rack de doble riel
1 - Juego de rieles de montaje
1 - Cable DVI-D
1 - Cable VGA PS/2 para conmutador KVM
2 - Cables USB A a A
2 - Bloqueadores con tornillos
2 - Llaves
6 - Tornillos de cabeza plana de 6mm
1 - Adaptador de Alimentación
1 - Cable de alimentación
1 - CD con Manual de instrucciones / software
Certificaciones
Consola con Rieles Dobles de 1U y Pantalla Ancha de 17 Pulgadas de 1080p para Rack
RACKCOND1701

Consola con Rieles Dobles de 1U y Pantalla Ancha de 17 Pulgadas de 1080p para Rack

Supervise o controle equipos de servidores desde una consola central KVM integrada con un diseño de cajón de dos rieles

2.326,99 € sin IVA
2.792,39 € con IVA

Adaptadores de alimentación (1)

Adaptador de Alimentación de Corriente Directa DC - 12V 5A - Tipo Barril M
SVA12M5NA

Adaptador de Alimentación de Corriente Directa DC - 12V 5A - Tipo Barril M

Reemplace su adaptador de alimentación extraviado o averiado

80,99 € sin IVA
97,19 € con IVA

Cable USB 2.0 (2)

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB10

Cable de 3m USB 2.0 certificado - A a B

Conecte periféricos USB 2.0 a su ordenador

4,99 € sin IVA
5,99 € con IVA

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB15

Cable USB de 4,5m para Impresora - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho - Adaptador Negro

Conecte periféricos USB 2.0 a su ordenador

5,99 € sin IVA
7,19 € con IVA

Consolas KVM de montaje en rack (1)

Módulo KVM PS/2 USB de 8 Puertos para Consolas LCD de Rack
CAB831HD

Módulo KVM PS/2 USB de 8 Puertos para Consolas LCD de Rack

Mejore o reemplace el módulo KVM de su consola LCD de StarTech.com y controle ocho ordenadores equipados con USB o PS/2, o utilícelo con un teclado y un ratón PS/2 independiente, y con una pantalla VGA

398,99 € sin IVA
478,79 € con IVA

Conmutadores KVM (2)

Conmutador KVM USB de 16 Puertos de Montaje en Rack de 1U con OSD
SV1631DUSBU

Conmutador KVM USB de 16 Puertos de Montaje en Rack de 1U con OSD

Controle hasta 16 ordenadores equipados con USB desde un único teclado, ratón y monitor

881,99 € sin IVA
1.058,39 € con IVA

Conmutador Switch KVM 8 Puertos de Vídeo VGA HD15 USB 2.0 USB A - 1U Rack Estante
SV831DUSBU

Conmutador Switch KVM 8 Puertos de Vídeo VGA HD15 USB 2.0 USB A - 1U Rack Estante

Controle hasta 8 ordenadores equipados con puertos VGA y USB desde un único teclado, ratón y monitor

466,99 € sin IVA
560,39 € con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.