StarTech.com

Brazo de Soporte para Dos Monitores - Articulado - de Acero

Soporte de Monitor | Grommet de Escritorio | de Unión Doble | Ajustable | para Monitores de hasta 32"

ID del Producto: ARMDUAL2

  • Ahorre espacio mediante el montaje de dos pantallas de hasta 32" y peso máximo de 8 kg por monitor
  • Personalice su configuración mediante los brazos articulados de doble unión, más ajuste de la altura a lo largo del mástil de 44,3cm
  • Disfrute de la visualización ideal, gracias al amplio rango de movimiento: entre +45 a -45 grados de inclinación, +90 a -90 grados de giro y 360 grados de rotación
Ver otros
  • Fácil instalación (con pieza de sujeción en C u ojal) y placa VESA extraíble
  • Rotación de la pantalla desde modo horizontal a vertical (para el uso en modo vertical el soporte admite pantallas ultraanchas de ancho máximo de 74,4cm)
159,99 € EUR sin IVA
193,59 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 5 Years
Hardware
Articulado
Grosor de la superficie de montaje Soporte de sujeción en escritorio: Grosor de la mesa: 10mm a 88mm
Abrazadera para ojal: Grosor de la mesa: 10mm a 75mm
Tamaño de agujero de soporte con ojal: 10 a 75mm
Montaje en Pared No
Número de pantallas admitidas 2
Opciones de Montaje Pieza de sujeción para mesa y ojal
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje 75x75 mm
100x100 mm
Rendimiento
Ajuste de la altura
Capacidad de Carga 8 kg [17.7 lb]
Giro +90° / - 90°
Giro / Pivotación +/- 90° alrededor del mástil de soporte
+/- 180° en el extremo superior
+/- 90° en el codo
Inclinación + 45° / - 45°
Maximum Arm Span 399 mm [15.7 in]
Rotación de la pantalla 360°
Tamaño máximo de la pantalla 32in
Características Físicas
Altura del Producto 548 mm [21.6 in]
Ancho del Producto 965 mm [38 in]
Color Negro
Longitud del Producto 500 mm [19.7 in]
Material de Fabricación Acero
Peso del Producto 4250 g [150 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 135 mm [5.3 in]
Ancho de la Caja 250 mm [9.8 in]
Longitud de la Caja 450 mm [17.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 4250 g [150 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 2 - Soportes VESA
1 - Soporte del brazo giratorio
1 - Soporte en escritorio con pieza de sujeción
1 - Mástil
1 - Tapón para mástil
2 - Clips para gestión de cables
1 - Placa base del ojal
2 - Perillas para microajustes
2 - Tornillos de perillas para microajustes
5 - Almohadillas de goma
3 - Tornillos de montaje de mástiles
1 - Placa de soporte vertical
1 - Llave hexagonal de 3mm
1 - Llave hexagonal de 4mm
1 - Llave hexagonal de 6mm
8 - Tornillos M4 x 12mm
8 - Tornillos M4 x 16mm
8 - Tornillos M5 x 12mm
8 - Tornillos M5 x 16mm
8 - Arandelas
16 - Espaciadores
4 - Clips para cable del brazo giratorio
1 - Manual del Usuario

Certificaciones

Productos Relacionados

Brazo de Soporte para Monitor - Articulado - de Aluminio
ARMDUAL3
Brazo de Soporte para Monitor - Articulado - de Aluminio

Soporte para Monitor | con Mordaza en C para Escritorio | con Dos Brazos Giratorios | Ajustable | para Monitores de hasta 32"

327,99 € sin IVA
396,87 € con IVA
Brazo de Soporte de Escritorio Articulado VESA para 2 Monitores de hasta 27 Pulgadas - Montura de Grommet o Mordaza
ARMDUALPS
Brazo de Soporte de Escritorio Articulado VESA para 2 Monitores de hasta 27 Pulgadas - Montura de Grommet o Mordaza

Soporte para Monitor | De Montaje en Escritorio o Soporte de Grommet | No Requiere Herramientas para Ensamblarse | Para Monitores de hasta 27"

337,99 € sin IVA
408,97 € con IVA
Soporte para Dos Monitores con Brazos Móviles - Apilable
ARMDUAL30
Soporte para Dos Monitores con Brazos Móviles - Apilable

Soporte para monitor | Altura ajustable | Configuración horizontal o vertical | Montaje que no requiere herramientas

295,99 € sin IVA
358,15 € con IVA
Soporte con Brazos Articulados para Dos Monitores
ARMDUAL
Soporte con Brazos Articulados para Dos Monitores

Instale dos pantallas sobre la superficie de su escritorio/mesa, o a través de un ojal, con altura ajustable y gestión de los cables

199,99 € sin IVA
241,99 € con IVA
Base  para Dos Monitores con Hub USB de 2 Puertos y Pass-Through de Audio
ARMSLIMDUO
Base para Dos Monitores con Hub USB de 2 Puertos y Pass-Through de Audio

Aumente la productividad mediante el montaje de dos monitores de hasta 30", con total movimiento de articulación

227,99 € sin IVA
275,87 € con IVA
Brazo para Escritorio de Dos Monitores - con Barra Horizontal - Soporte de Mordaza/Ojal para Escritorio
ARMBARDUOG
Brazo para Escritorio de Dos Monitores - con Barra Horizontal - Soporte de Mordaza/Ojal para Escritorio

Soporte para Dos Monitores | Base de Perfil Bajo | de Altura Ajustable | Para Monitores de hasta 27 Pulgadas

143,99 € sin IVA
174,23 € con IVA
Soporte Vertical de Acero de Servicio Pesado para dos Monitores - Base Ajustable VESA para Pantallas de hasta 27 Pulgadas
ARMBARDUOV
Soporte Vertical de Acero de Servicio Pesado para dos Monitores - Base Ajustable VESA para Pantallas de hasta 27 Pulgadas

Aumente su productividad y libere espacio mediante el montaje de dos monitores, apilados, gracias a este atractivo soporte para escritorio/mesa

138,99 € sin IVA
168,18 € con IVA
Soporte para Dos Monitores - Vertical - de Acero - VESA
ARMDUALV
Soporte para Dos Monitores - Vertical - de Acero - VESA

Soporte de Monitor | con Montaje en Escritorio o Grommet | de Altura Ajustable | para Monitores de hasta 27"

138,99 € sin IVA
168,18 € con IVA
Soporte Vertical para Dos Monitores - de Aluminio
ARMDUOVS
Soporte Vertical para Dos Monitores - de Aluminio

Soporte para Dos Monitores | de Altura Ajustable | Para Pantallas de hasta 27 Pulgadas

180,99 € sin IVA
219,00 € con IVA
Base Soporte para 2 Monitores - Horizontal - Color Plata
ARMDUOSS
Base Soporte para 2 Monitores - Horizontal - Color Plata

Soporte para Dos Monitores | con Base de Perfil Bajo | de Aluminio y Acero | para Monitores de hasta 24"

143,99 € sin IVA
174,23 € con IVA
Soporte para Dos Monitores - Articulado - de Acero y Aluminio
ARMDUALSS
Soporte para Dos Monitores - Articulado - de Acero y Aluminio

Base de Sobremesa para Monitor | de Altura Ajustable | Para Monitores de hasta 32”

237,99 € sin IVA
287,97 € con IVA
Brazo de Soporte VESA Articulado de Pared para 2 Monitores de 15 a 24 Pulgadas - de Acero
ARMDUALWALL
Brazo de Soporte VESA Articulado de Pared para 2 Monitores de 15 a 24 Pulgadas - de Acero

Ahorre espacio gracias al montaje de dos monitores en su pared

289,99 € sin IVA
350,89 € con IVA