Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCategorías
- Productos Nuevos
- Docking Stations para Ordenador Portátil
- Adaptadores de Vídeo y Pantallas
- Productos de Audio-Vídeo
- Cables
- Gestión de servidores
- Accesorios para discos duros
- Tarjetas y Periféricos Adicionales
- Productos Industriales E/S
- SFPs
- Montaje de Monitores
- Candados para Ordenador Portátil
- Componentes de Ordenador
Navegar Por
Manga de 1,5m en Espiral para Gestión de Cableado con Diámetro de 45mm
Organizador de Cableado | de Espiral Expandible | Incluye Herramienta de Inserción de Cables | Negro
ID del Producto: CMSCOILED3
- Mantiene sus cables ordenados y organizados, así como protegidos de fricciones
- Configuración rápida y sencilla, se incluye herramienta de guía de inserción de cableado
- Este conducto flexible y extensible en espiral se ajusta a muchos cables, ya sean de cargador de teléfono o cables de alimentación más gruesos
- Agregue o extraiga cables de forma fácil
- Manga reutilizable de fabricación en duradero polietileno
He aquí una solución rápida y sencilla de organizar sus cables. La manga en espiral para cables se enrolla alrededor de sus cables para mantener ordenada su área de trabajo, a la vez que los protege de fricciones. Esta manga expansible tiene un práctico tamaño:
- Diámetro de 45mm x 1,5m de longitud
Este manga en espiral para cables también está disponible en otros diámetros y longitudes, para ajustarse a sus requisitos:
- 25mm de diámetro x 1,5m de longitud - CMSCOILED
- 25mm de diámetro x 2,5m de longitud - CMSCOILED2
- 45mm de diámetro x 2,5m de longitud - CMSCOILED4
Flexible y expansible
Este organizador de cables flexible y expansible se ajusta a muchos cables y grosores, ya sean delgados de cargadores de teléfono o más gruesos de cables de alimentación. Cree un espacio de trabajo ordenado en cuestión de minutos, a fin de mantener sus cables ordenados y accesibles, gracias a la atractiva manga en espiral. Es una forma ideal de aportar un aspecto ordenado al cableado y dispositivos en oficinas, vestíbulos, salas de juntas y áreas de cara a clientes.
Proteja su cableado
Insertar sus cables en esta manga los mantiene ocultos y los protege de desgastes y tiranteces debajo de su TV o escritorio.
Agregue o extraiga cables en cualquier momento
Utilice la abertura lateral del tubo de la manga de cableado en cualquier momento, para acceder, agregar o extraer los cables. También puede crear un diagrama de cables en cualquier punto de la manga, para reencaminar o reemplazar cables.
Configuración rápida y sencilla
La manga de gestión de cables incluye una herramienta de guía de inserción de cables que ahorra tiempo. Solo tiene que deslizar la herramienta a lo largo del conducto en espiral para guiar sus cables a través de la manga, que mantiene ocultos los cables. También puede cortar la manga a la longitud deseada.
Reutilizable
La manga está fabricada en duradero polietileno, el cual facilita su reutilización.
El modelo CMSCOILED está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.
Aplicaciones
- Organice y proteja sus cables y alambres en oficinas y estaciones de trabajo compartidas.
- Mantenga un aspecto ordenado de su cableado en vestíbulos, salas de juntas y áreas de cara a clientes
Números de Producto
Ingram Micro España
V934800
UPC Code
065030887113
Especificaciones Técnicas
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | 2 Years | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 45.000 | |
Ancho del Producto | 45.000 | |
Color | Negro | |
Longitud del Producto | 150 cm [59.1 in] | |
Peso del Producto | 301.000 | |
Tipo de Gabinete | Polyethylene | |
Información de la Caja | ||
Altura de la Caja | 40 mm [1.6 in] | |
Ancho de la Caja | 340 mm [13.4 in] | |
Longitud de la Caja | 460 mm [18.1 in] | |
Peso (de la Caja) del Envío | 345 g [12.2 oz] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Manga para gestión de cables | |
1 - Herramienta de inserción de cables | ||
1 - Guía Rápida de Inicio |
Productos Relacionados
Manga de 1,5m en Espiral para Gestión de Cableado con Diámetro de 25mm
Organizador de Cableado | de Espiral Expandible | Incluye Herramienta de Inserción de Cables | Negro
Conducto Flexible para Gestión de Cableado con Placa de Base Lastrada
Organice y mantenga en orden cables cuyo recorrido va desde el suelo hasta su escritorio o mesa.
Funda de 4,6 m para Gestión de Cables
Organizador Flexible de Cables | Fabricado en Polyester/Nylon | Recortable
Manga Cubierta de 2m para Gestión de Cableado - Organizador Flexible de Cables - Cubierta de Tela para Esconder Cables
Organice los cables de su estación de trabajo con este gestor de cables ajustable y recorte el material a la longitud que requiere
Soporte de Producto
Manuales
-
CMSCOILED_QSG.pdf
- Idioma: Inglés
Fichas Técnicas
-
CMSCOILED3_Datasheet-ES.pdf
- Idioma: Español
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Idioma: Inglés
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Idioma: Inglés
Safety Measures
- Si el producto tiene la tarjeta de circuitos expuesta, no lo toque si está conectado a la corriente.
- Si es un Producto Láser Clase 1, hay radiación por láser cuando el sistema esté abierto.
- No se deben hacer terminaciones de cableado cuando el producto y/o las líneas de electricidad estén con corriente.
- Un profesional con la debida certificación debe llevar a cabo el montaje o la instalación del producto, según las directrices locales de seguridad y códigos de construcción.
- Los cables (incluyendo los cables de alimentación y carga) deben colocarse e instalarse para evitar peligros eléctricos, de seguridad o tropiezos.
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.