Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCategorías
- Productos Nuevos
- Docking Stations para Ordenador Portátil
- Adaptadores de Vídeo y Pantallas
- Productos de Audio-Vídeo
- Cables
- Gestión de servidores
- Accesorios para discos duros
- Tarjetas y Periféricos Adicionales
- Productos Industriales E/S
- SFPs
- Montaje de Monitores
- Candados para Ordenador Portátil
- Componentes de Ordenador
Navegar Por
Soporte de Regazo para Portátil - con Bandeja Retráctil para Ratón
Plataforma de Regazo Portátil | con Superficie Antideslizante Resistente al Calor
ID del Producto: NTBKPAD
- Este ergonómico escritorio portátil de colocación sobre las piernas/regazo le permite trabajar confortablemente sobre una superficie estable (36cm x 25cm)
- De tamaño ideal para ordenadores portátiles de 13" y 15", se puede llevar fácilmente en la bolsa de su notebook
- Bandeja retráctil para ratón, para usuarios diestros o zurdos, que se extiende a cualquiera de los laterales y con tamaño de 15,5cm x 18,5cm
- Superficie estable y de fácil limpieza, con silicona antideslizante para mantener el ordenador portátil en su lugar
- La superficie resistente al calor evita que el calor se transfiera a sus piernas o regazo
Trabaje con más confort y aumente la productividad, donde vaya, gracias a este escritorio portátil de colocación sobre las piernas/regazo. Ideal para ordenadores portátiles de 13" y 15", le ofrece una superficie estable antideslizante, con bandeja retráctil para ratón.
Listo para cuando lo necesite
El diseño resistente y de peso ligero (tan solo 0,5kg) permiten llevar fácilmente en la bolsa de su notebook este escritorio portátil de colocación sobre las piernas/regazo.
Ahora, cada vez que tenga que desplazarse o viajar por trabajo o negocios, en lugar de adaptarse a su entorno, deje que el entorno se adapte a usted. Este escritorio portátil de colocación sobre las piernas/regazo para viajes le ofrece una superficie maciza de trabajo cuando se encuentre en el aeropuerto, tren o al aire libre o donde sea que tenga que ir por trabajo.
Bandeja retráctil para ratón
Solo tiene que deslizar la bandeja hacia afuera, a fin de tener un amplio espacio para su ratón (15,5cm x 18,5cm). Este escritorio portátil de colocación sobre las piernas/regazo con bandeja retráctil para ratón se extiende a ambos laterales, lo cual conviene por igual a usuarios diestros o zurdos. El borde inferior de la bandeja para ratón está ligeramente elevado para evitar que el ratón se deslice.
Superficie antideslizante que mantiene su ordenador portátil en su lugar
Aproveche al máximo su tiempo de trabajo, sin preocuparse porque su ordenador portátil se deslice. La superficie con textura de silicona del escritorio portátil de colocación sobre las piernas/regazo mantiene su ordenador portátil en su lugar.
Le ayuda a evitar la transferencia de calor, para mayor confort
La superficie superior con capa de silicona del escritorio portátil de colocación sobre las piernas/regazo para notebooks ofrece además una barrera resistente al calor. Ayuda a evitar transferencias térmicas del ordenador portátil al cuerpo mientras trabaja. Le permite mantenerse fresco y trabajar confortablemente.
Producto fabricado conforme a TAA y avalado por la garantía de 5 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.
Aplicaciones
- Trabaje confortablemente en aeropuertos, habitaciones de hotel, cuando viaje por trabajo o negocios
- Aumente su productividad al trabajar mientras viaja en el metro o tren
- Cree una superficie móvil de trabajo cuando las estaciones de trabajo temporales no están disponibles o están ocupadas
Números de Producto
Ingram Micro España
V934790
UPC Code
065030882989
Especificaciones Técnicas
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | 2 Years | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 15.000 | |
Ancho del Producto | 360.000 | |
Color | Black & Gray | |
Longitud del Producto | 25 cm [9.8 in] | |
Peso del Producto | 1025.000 | |
Tipo de Gabinete | Plastic and Silicone | |
Información de la Caja | ||
Altura de la Caja | 260 mm [10.2 in] | |
Ancho de la Caja | 22 mm [0.9 in] | |
Longitud de la Caja | 360 mm [14.2 in] | |
Peso (de la Caja) del Envío | 1040 g [36.7 oz] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Escritorio portátil |
Soporte de Producto
Fichas Técnicas
-
NTBKPAD_Datasheet-ES.pdf
- Idioma: Español
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Idioma: Inglés
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Idioma: Inglés
Safety Measures
- Si el producto tiene la tarjeta de circuitos expuesta, no lo toque si está conectado a la corriente.
- Si es un Producto Láser Clase 1, hay radiación por láser cuando el sistema esté abierto.
- No se deben hacer terminaciones de cableado cuando el producto y/o las líneas de electricidad estén con corriente.
- Un profesional con la debida certificación debe llevar a cabo el montaje o la instalación del producto, según las directrices locales de seguridad y códigos de construcción.
- Los cables (incluyendo los cables de alimentación y carga) deben colocarse e instalarse para evitar peligros eléctricos, de seguridad o tropiezos.
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.