StarTech.com
Novedad

Base Soporte Ajustable para Ordenador Portátil - de Servicio Pesado - con 3 Posiciones de Ajuste de Altura

Soporte Riser Ergonómico para Portátil | de Acero y Aluminio | Inclinado

ID del Producto: LTSTND

  • Este soporte ergonómico eleva su ordenador portátil por encima del escritorio, con ángulo inclinado para facilitar la visualización de la pantalla
  • Altura ajustable con tres opciones, mediante la elevación de las patas: 18,5, 21 o 23,5 centímetros
  • Las patas de acero y aluminio para servicio pesado (grosor de 2,5mm) ofrecen una plataforma estable, con capacidad de peso de 10kg
Ver otros
  • El tamaño grande de la plataforma (35,7cm x 25cm) es compatible con el tamaño de la mayoría de ordenadores portátiles, incluyendo los de 17"
  • La muesca de 12,7mm de altura del borde delantero ayuda a evitar que el ordenador portátil se deslice
79,99 € EUR sin IVA
96,79 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 5 Years
Rendimiento
Ajuste de la altura
Altura ajustable de las patas 18,5cm, 21cm, o 23,5cm
Weight Capacity of Work Surface 20 kg [44.2 lb]
Características Físicas
Altura del Producto 185 mm [7.3 in]
Ancho del Producto 357 mm [14.1 in]
Color Negro y Plata
Longitud del Producto 318 mm [12.5 in]
Peso del Producto 3150 g [111.2 oz]
Tipo de Gabinete Steel and Aluminum
Información de la Caja
Altura de la Caja 95.000
Ancho de la Caja 337.000
Longitud de la Caja 420.000
Peso (de la Caja) del Envío 3.8 kg [8.3 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Placa Superior
2 - Patas Superiores
2 - Patas Inferiores
4 - Tuercas
2 - Perillas para ajuste de la altura
1 - Llave
1 - Guía rápida de inicio

Certificaciones