StarTech.com

Bandeja Ajustable para Soporte de Teclado - de Instalación Bajo el Escritorio - de 67cm de Ancho

Trabaje de forma más cómoda, gracias a esta bandeja ergonómica para teclado, de fácil ajuste

ID del Producto: KBTRAYADJ

  • Minimice la sobrecarga de los brazos usando esta bandeja para teclado ergonómica con apoyo para muñeca
  • Diseño espacioso, de dimensiones 670mm x 255mm
  • Plataforma estable con capacidad de carga de 2kg
Ver otros
  • Coloque su teclado para una máxima comodidad, con un ajuste angular de +15º/-15º de inclinación
  • Se puede girar hacia la derecha o izquierda con un rango de oscilación de +20º/-20º
  • Rango de ajuste de la altura de 170mm
  • Se monta bajo la superficie de la mesa para liberar espacio del escritorio
  • Mueva su teclado hacia adentro o hacia afuera del escritorio para alcanzar la posición ideal con un rango de extensión de hasta 320mm
  • El diseño con bandeja integrada oculta la bandeja del teclado bajo su escritorio
  • Gestor de cableado integrado
101,99 € EUR sin IVA
123,41 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Gestión de cables
Opciones de Montaje Debajo del escritorio
Rendimiento
Giro / Pivotación +20° / -20°
Keyboard Tray Tilt +15° / -15°
Weight Capacity of Keyboard Tray 2 kg [4.4 lb]
Características Físicas
Altura del Producto 21.5 cm [8.5 in]
Ancho del Producto 78.2 cm [30.8 in]
Color Negro
Keyboard Tray Depth 255 mm [10 in]
Keyboard Tray Width 670 mm [26.4 in]
Longitud del Producto 67 cm [26.4 in]
Peso del Producto 5 kg [11.1 lb]
Tipo de Gabinete Acero y Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 14.3 cm [5.6 in]
Ancho de la Caja 30.5 cm [12 in]
Longitud de la Caja 69.3 cm [27.3 in]
Peso (de la Caja) del Envío 5.4 kg [11.9 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - bandeja del teclado
1 - carril deslizante
1 - brazo para teclado
4 - tornillos del carril
4 - tornillos de la bandeja
4 - Tornillos de montaje
4 - cubiertas de los tornillos
2 - almohadillas de goma
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones