StarTech.com

Base para Móvil y Tablet - Aluminio - Plegable - Soporte Ajustable para Tablet - Soporte Multidispositivo

Soporte Portátil Multi-Dispositivo | de Aluminio

ID del Producto: USPTLSTND

  • Disfrute del fácil uso de su smartphone o tablet sin tener que sostenerlo
  • Puede personalizar la visualización de su dispositivo mediante el ajuste de este soporte multiángulo
  • Fácil portabilidad, gracias a su diseño compacto y plegable
Ver otros
  • Fabricación en elegante y duradero aluminio
  • Evite deslizamientos o arañazos de su dispositivo con esta base antideslizante
41,99 € EUR sin IVA
50,81 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Montaje en Pared No
Número de pantallas admitidas 1
Rendimiento
Capacidad de Carga 800 g [28.2 oz]
Fondo máximo 11mm
Tamaño máximo de la pantalla 13"
Características Físicas
Altura del Producto 13 cm [5.1 in]
Ancho del Producto 76 mm [3 in]
Color Plata
Longitud del Producto 10.5 cm [4.1 in]
Peso del Producto 186 g [6.6 oz]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Altura de la Caja 26 mm [1 in]
Ancho de la Caja 80 mm [3.1 in]
Longitud de la Caja 13.4 cm [5.3 in]
Peso (de la Caja) del Envío 207 g [7.3 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Pie

Certificaciones