StarTech.com

Soporte con Brazo Articulado y Diseño de Perfil Delgado para Monitor

Instale su pantalla sobre la superficie de su escritorio/mesa, o a través de un ojal, con altura ajustable mediante cilindro con muelle y gestión de cableado

ID del Producto: ARMSLIM

  • Delgado brazo articulado para monitor con amplio alcance de movimientos
  • Ajuste de la altura facilitado por un muelle
  • Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
Ver otros
  • Soporte para pantallas de 12" a 26" (capacidad para 7kg)
  • 360° de rotación alrededor del mástil de soporte y el codo
  • +90° / -65° de inclinación y 360° de desplazamiento lateral
  • Máxima extensión del brazo de 596mm
  • Incluye soporte de sujeción para montaje vertical/en escritorio (mesa)
  • La pieza de sujeción se ajusta a un escritorio con un grosor de hasta 110mm
  • Gestor de cableado integrado
174,99 € EUR sin IVA
211,74 € EUR con IVA

General

Este delgado brazo articulado para monitor permite el montaje de una pantalla plana en su escritorio o mesa, con ajustes dinámicos que facilitan la colocación de su monitor a un ángulo de visión ideal y en la posición óptima. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

El brazo articulado ARMSLIM le permite montar una pantalla plana en su escritorio y ajustarla en la posición ideal

Este versátil brazo para monitor permite ajustes de extensión, inclinación, desplazamiento horizontal, giro y pivotación de su pantalla, con un amplio rango de movimientos sobre varios ejes, además de ajustes de la altura facilitados por un muelle que permite posicionar la pantalla sin esfuerzos. Para visualizar páginas más largas o bloques de código sin tener que desplazar el contenido de su pantalla hacia abajo, el brazo para pantalla LCD también admite la rotación de modo horizontal a vertical.

Este brazo para monitor, cuyo elegante y delgado diseño resulta vistoso y solo ocupa un pequeño espacio del escritorio, ofrece además la flexibilidad de situar su pantalla donde sea necesario, sin ocupar valioso espacio sobre su superficie de trabajo. La instalación de su pantalla por encima de la superficie del escritorio le permite ajustar fácilmente su altura, posición, y sus ángulos de visión, a fin de crear un entorno ergonómico de trabajo.

Con capacidad para soportar pantallas de 12" a 26", hasta un peso máximo de 7kg, este brazo para monitor permite el fácil montaje de su monitor e incluye un canal para la gestión de los cables, a fin de mantenerlos en orden. Para más flexibilidad de instalación, el hardware de montaje incluido se puede sujetar a un lateral del escritorio/la mesa, o instalar a través del agujero de una placa de soporte vertical.

El brazo para monitor ARMSLIM de StarTech.com está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com

  • Eleve o baje su monitor con solo moverlo con un dedo gracias al cilindro con muelle para ajuste de la altura
  • Este flexible brazo articulado permite colocar un monitor en un ángulo de visión óptimo
  • Aprovechamiento máximo del espacio, al poder montar su pantalla encima de la superficie de su escritorio

Aplicaciones

Montaje de una pantalla en un lateral del escritorio o la mesa, con diversas opciones de ajuste

Montaje vertical de una pantalla a través de un escritorio/una mesa o en la parte superior de un estante de servidor, situándola donde sea necesario

Eleve su pantalla por encima de la superficie de su escritorio, ideal para distintos ángulos de visión

Rote su pantalla en modo de retrato para trabajar en programación y diseño web

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Articulado
Número de pantallas admitidas 1
Opciones de Montaje Pieza de sujeción para mesa y ojal
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje 75x75 mm
100x100 mm
Rendimiento
Ajuste de la altura
Capacidad de Carga 7 kg [15.5 lb]
Extensión máxima del brazo 596 mm [23.5 in]
Giro 360°
Giro / Pivotación 180° alrededor del mástil de soporte
360° en el codo
Grosor de la superficie de montaje Soporte de sujeción en escritorio: Grosor de la mesa: 20mm a 100mm
Abrazadera para ojal: Grosor de la mesa: 20mm a 50mm
Agujero en la mesa para ojal de instalación: 10 a 60mm
Inclinación +90° / -65°
Rotación de la pantalla +/- 90°
Tamaño máximo de la pantalla 26in
Características Físicas
Color Negro
Peso del Producto 3.2 kg [7 lb]
Tipo de Gabinete Acero y Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 4.2 kg [9.3 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Brazo articulado para monitor
1 - Soporte de sujeción en escritorio / vertical 2 en 1
4 - Tornillos de mariposa
1 - Llave Allen (6 mm)
1 - Llave Allen (3mm)
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Soporte con Brazo Articulado para Monitor
ARMPIVOTE
Soporte con Brazo Articulado para Monitor

Instale una pantalla sobre la superficie de su escritorio/mesa, o a través de un ojal, con altura ajustable y gestión de cableado

98,99 € sin IVA
119,78 € con IVA
Soporte para Monitor de Montaje en Mesa
ARMPIVOT
Soporte para Monitor de Montaje en Mesa

Instale una pantalla sobre la superficie de su escritorio/mesa, o a través de un ojal, con altura ajustable y gestión de cableado

94,99 € sin IVA
114,94 € con IVA
Soporte de Sobremesa para Monitor
ARMPIVSTND
Soporte de Sobremesa para Monitor

Coloque una pantalla de hasta 30" en su escritorio mediante este soporte de altura ajustable para monitor, con gestión de cable integrada

145,99 € sin IVA
176,65 € con IVA
Brazo para un Monitor - Base para Ordenador Portátil con Ajuste de Altura de un Toque
ARMUNONB
Brazo para un Monitor - Base para Ordenador Portátil con Ajuste de Altura de un Toque

Eleve su ordenador portátil y monitor arriba de su escritorio/mesa, con el fin de crear un espacio de trabajo con dos pantallas y aumentar así su productividad

163,99 € sin IVA
198,43 € con IVA

Accesorios