StarTech.com

Brazo de Soporte VESA Articulado de Pared para 2 Monitores de 15 a 24 Pulgadas - de Acero

Ahorre espacio gracias al montaje de dos monitores en su pared

ID del Producto: ARMDUALWALL

  • Instale en una pared dos monitores de tamaño entre 15" a 24", a fin de ahorrar espacio
  • Ajuste sus monitores simultáneamente, para mantener sus pantallas alineadas
  • El brazo de montaje se extiende desde la pared a hasta 585mm o se repliega a 165mm de la pared, para un aspecto de perfil bajo
Ver otros
  • Fabricación en acero de servicio pesado
  • Se gira 180° para óptima visualización
  • Incline su monitor entre -15° a +15° para reducir los reflejos y permitir una visualización que resulte más cómoda
  • Rote sus monitores a hasta 360°, para visualización horizontal o vertical
  • Capacidad de soportar 5kg de peso por monitor
289,99 € EUR sin IVA
350,89 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 5 Years
Hardware
Número de pantallas admitidas 2
Opciones de Montaje Montaje en pared
Orientación Horizontal
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje 75x75 mm
100x100 mm
Rendimiento
Capacidad de Carga 5 kg [11.1 lb]
Extensión máxima del brazo 585 mm [23 in]
Giro / Pivotación 180
Inclinación + 15° / - 15°
Rotación de la pantalla 360°
Tamaño máximo de la pantalla 24in
Tamaño mínimo de la pantalla 15in
Características Físicas
Altura del Producto 193 mm [7.6 in]
Ancho del Producto 75 mm [3 in]
Longitud del Producto 680 mm [26.8 in]
Peso del Producto 3.2 kg [7.1 lb]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 4.3 kg [9.6 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - placa de pared
1 - brazos de montaje
1 - soportes VESA para monitor
1 - barra cruzada
1 - cubierta de barra cruzada
1 - Tornillos M4x12mm
1 - Tornillos M4x30mm
1 - Espaciadores
2 - llave hexagonal
2 - clips para gestión de cables
2 - pieza de retención para brazo de montaje
2 - pieza de retención para placa de pared
2 - Tornillos M8x16mm
3 - arandelas para brazo de montaje
3 - cubiertas para brazo de montaje
4 - nivel
4 - Tornillos M8x60mm
4 - anclajes para hormigón
8 - Arandelas
8 - cubiertas plásticas
8 - pieza de retención de barra cruzada
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones