StarTech.com

Base para Móvil y Tablet - Aluminio - Plegable - Soporte Ajustable para Tablet - Soporte Multidispositivo

Visualice su tablet o su smartphone con mayor comodidad, en cualquier lugar, ya sea en el trabajo o durante sus viajes

ID del Producto: USPTLSTND

  • Disfrute del fácil uso de su smartphone o tablet sin tener que sostenerlo
  • Puede personalizar la visualización de su dispositivo mediante el ajuste de este soporte multiángulo
  • Fácil portabilidad, gracias a su diseño compacto y plegable
Ver otros
  • Fabricación en elegante y duradero aluminio
  • Evite deslizamientos o arañazos de su dispositivo con esta base antideslizante
41,99 € EUR sin IVA
50,81 € EUR con IVA

General

Trabaje de manera más confortable, gracias a este soporte universal para smartphone o tablet Su dispositivo móvil reposa sobre este soporte, para que no tenga que sostenerlo. Puede colocar su smartphone o tablet a un ángulo de visión ideal y navegar por Internet, revisar documentos o hacer llamadas, con total facilidad.  

Elegante y resistente soporte

Fabricado en duradero aluminio, este soporte es una plataforma estable para varios dispositivos móviles, incluyendo la mayoría de smartphones y tablets con tamaño de 4" a 13" (fondo máximo de 11mm), como los tablets iPad Pro y Samsung™ Galaxy™. Su acabado de aluminio bruñido lo convierte en el soporte ideal para su iPad o iPhone.

Aproveche al máximo su tablet o smartphone

Este soporte multidispositivo muy ajustable le permite teclear y deslizar sus dedos en la pantalla sin tener que sostener el tablet o smartphone en la mano ni colocarlo en su escritorio.

Cambie su ángulo de visión fácilmente

Solo tiene que mover el soporte para tablet o smartphone hacia arriba o abajo, para facilitar su visualización. El soporte multiángulo para tablet se mueve fácilmente, a fin de ajustarlo a la posición ideal, sin tener que quitar su dispositivo del soporte. El soporte se puede colocar en posición horizontal o vertical.

Fácil portabilidad

De diseño compacto y de peso ligero, este soporte para tablet y smartphone resulta perfecto al desplazarse o viajar. Se pliega para quedar plano y poder llevarlo cómodamente en su bolsa.

Patas antideslizantes

El soporte se mantiene en posición en varios tipos de superficies, con cuatro patas antideslizantes de silicona en la parte inferior.

El modelo USPTLSTND está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Navegue por Internet, lea documentos o haga llamadas en su smartphone o tablet, todo con las manos libres

Trabaje confortablemente en Skype o por videochat

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Montaje en Pared No
Número de pantallas admitidas 1
Rendimiento
Capacidad de Carga 800 g [28.2 oz]
Fondo máximo 11mm
Tamaño máximo de la pantalla 13"
Características Físicas
Altura del Producto 130 mm [5.1 in]
Ancho del Producto 76 mm [3 in]
Color Plata
Longitud del Producto 105 mm [4.1 in]
Peso del Producto 186 g [6.6 oz]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 207 g [7.3 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Pie

Certificaciones