StarTech.com

Brazo articulado de soporte para tablet iPad o Android - de Montaje en Escritorio

Monte firmemente un tablet de 9" a 11" en un escritorio, con ajustes de extensión, inclinación, desplazamiento horizontal, giro, pivotación y altura

ID del Producto: ARMTBLTI

  • Personalice la colocación de su tablet mediante el brazo articulado y la postura flexible de este soporte
  • Instalación sencilla, con montaje mediante una abrazadera de sujeción
  • Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
Ver otros
  • Aspecto profesional, con sistema integrado de gestión de cables
  • Compatible con tablets de 9 a 11 pulgadas
  • Soporte con seguro para tablet
  • Diseño de acero duradero
172,99 € EUR sin IVA
209,32 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

General

Este soporte universal para tablet permite integrar su tablet de forma sencilla en cualquier espacio de trabajo, ya que se fija a la superficie de su escritorio o mostrador. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

Colocación personalizable

Este soporte totalmente ajustable le permite integrar su tablet en su espacio de trabajo, para máxima funcionalidad y utilidad. El soporte tiene un brazo articulado que permite situar fácilmente su tablet a la altura y fondo adecuado en cada caso. El soporte de tablet se puede girar a 360 grados, además de inclinarlo o rotarlo, para situarlo en la posición óptima. El soporte también tiene un botón de bloqueo que garantiza que el tablet quede debidamente fija.

Instalación sencilla

Resulta fácil fijar este soporte de tablet a la superficie de trabajo, al sujetarlo a su escritorio o mostrador (con la abrazadera integrada). Además, el brazo incluido permite gestionar de forma organizada y discreta el cable de carga, a fin de mantener un espacio de trabajo ordenado y profesional, en el que se pueda cargar su tablet mientras está sobre el soporte. El soporte para tablet incluye un mecanismo en forma de pinza que permite fácilmente extraer o reinsertar su tablet en el soporte.

Máxima durabilidad

Este resistente soporte garantiza una fijación segura de su tablet, gracias a su diseño de acero macizo, el cual no permite caídas del dispositivo en caso de golpes accidentales contra el soporte. Combina un diseño que ofrece durabilidad con un acabado de aspecto elegante y profesional que armoniza con cualquier entorno doméstico, de oficina o en la entrada de un comercio.

El modelo ARMTBLITI está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Instale un tablet en su estación de trabajo de la oficina para ejecutar aplicaciones secundarias que complementen sus tareas de trabajo

Instale un tablet en su cocina o banco de trabajo para buscar, con las manos libres, recetas o instrucciones de referencia

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Montaje en Pared No
Número de pantallas admitidas 1
Opciones de Montaje Soporte de sujeción en escritorio
Rendimiento
Ajuste de la altura
Capacidad de Carga 1000 g [35.3 oz]
Extensión máxima del brazo 540 mm [21.3 in]
Giro 280°
Giro / Pivotación 360º
Inclinación 180°
Rotación de la pantalla 360°
Tamaño máximo de la pantalla 11"
Características Físicas
Color Negro
Peso del Producto 1774 g [62.6 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 2568 g [90.7 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Brazo articulado para tablet
1 - Soporte de sujeción en escritorio
2 - Clips para gestión de cables
1 - Pieza amortiguante de acetato EVA
1 - Llave Allen (2,5 mm)
1 - Llave Allen (3mm)
2 - Llaves
1 - Llave de seguridad

Certificaciones