StarTech.com

Soporte de Sobremesa para Tablet - Articulado - para iPad o Android

Soporte de Sobremesa para Tablet | para Tablets de 9" a 11" | con Seguro | Fabricación de Acero

ID del Producto: ARMTBLTIW

  • Soporte universal para tablet de montaje en escritorio compatible con tablets de 9 a 11 pulgadas
  • Integre su tablet de forma sencilla en su espacio de trabajo
  • El soporte con seguro permite fijar su tablet
Ver otros
  • Instalación sencilla, con montaje mediante una abrazadera de sujeción
  • Fabricado en acero de gran durabilidad
171,99 € EUR sin IVA
208,11 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Montaje en Pared No
Número de pantallas admitidas 1
Opciones de Montaje Soporte de sujeción en escritorio
Rendimiento
Ajuste de la altura
Capacidad de Carga 1000 g [35.3 oz]
Extensión máxima del brazo 540 mm [21.3 in]
Giro 280°
Giro / Pivotación 360º
Inclinación 180°
Rotación de la pantalla 360°
Tamaño máximo de la pantalla 11"
Características Físicas
Altura del Producto 97 mm [3.8 in]
Ancho del Producto 167 mm [6.6 in]
Color Blanco
Longitud del Producto 808 mm [31.8 in]
Peso del Producto 1.8 kg [3.9 lb]
Tipo de Gabinete Acero y Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 2.5 kg [5.6 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Brazo articulado para tablet
1 - Soporte de sujeción en escritorio
2 - Clips para gestión de cables
1 - Pieza amortiguante de acetato EVA
1 - Llave Allen (2,5 mm)
1 - Llave Allen (3mm)
2 - Llaves
1 - Llave de seguridad

Certificaciones

Accesorios